Atelieraufnahme

Palettengabeln 1220 mm (48")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Höhe
39.8 "
1010 mm
Breite
74.8 "
1900 mm
Gewicht
1192.7 lb
541 kg

Übersicht

Palettengabeln dienen zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken in der Landschaftsgestaltung und in Gärtnereibetrieben.

Produktspezifikationen für 1220 mm (48")

Höhe 39.8 " 1010 mm
Breite 74.8 " 1900 mm
Gewicht 1192.7 lb 541 kg
Zinkenlänge 48 " 1220 mm
Zinkenbreite 4.9 " 125 mm
Zinkenhöhe 24 " 610 mm
Zinkenstärke 2.4 " 60 mm
Zinkengewicht 208.1 lb 94.4 kg
Einsatzgewicht 1192.7 lb 541 kg
Gesamtlänge 63.7 " 1619 mm
Schnittstellentyp IT-Aufnahme IT-Aufnahme

Vergleichen Sie 1220 mm (48") mit häufig verglichenen Modellen.