Bild nicht verfügbar

Palettengabelzinken 1219 mm (48")

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Zinkenbreite
4 "
100 mm
Zinkenstärke
2.36 "
60 mm

Produktspezifikationen für 1219 mm (48")

Zinkenbreite 4 " 100 mm
Zinkenstärke 2.36 " 60 mm

Vergleichen Sie 1219 mm (48") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Bild nicht verfügbar

Bild nicht verfügbar