Atelieraufnahme

Palettengabelträger 1566 mm (62")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Höhe
37.5 "
953 mm
Breite
61.7 "
1566 mm
Gewicht
714.3 lb
324 kg

Übersicht

Zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.

Produktspezifikationen für 1566 mm (62")

Höhe 37.5 " 953 mm
Breite 61.7 " 1566 mm
Gewicht 714.3 lb 324 kg
Länge 18.3 " 466 mm
Schnittstellentyp ISO-Schnellwechsler ISO-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 1566 mm (62") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1566 mm (62")

Weitere Angebote anzeigen