Atelieraufnahme

Palettengabelträger 1312 mm (52")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Höhe
19.4 "
493 mm
Breite
51.7 "
1312 mm
Gewicht
180.8 lb
82 kg

Übersicht

Zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.

Produktspezifikationen für 1312 mm (52")

Höhe 19.4 " 493 mm
Breite 51.7 " 1312 mm
Gewicht 180.8 lb 82 kg
Länge 13.3 " 337 mm
Schnittstellentyp Atlas-Schnellwechsler Atlas-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 1312 mm (52") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1312 mm (52")

Weitere Angebote anzeigen