Atelieraufnahme

Palettengabelträger 1566 mm (62")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Höhe
44 "
1118 mm
Breite
62 "
1566 mm
Gewicht
749.6 lb
340 kg

Übersicht

Zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.

Produktspezifikationen für 1566 mm (62")

Höhe 44 " 1118 mm
Breite 62 " 1566 mm
Gewicht 749.6 lb 340 kg
Länge 24.4 " 620 mm
Zinkenabstand 180–1320 mm (7–52") Mittellinie bis Mittellinie 180–1320 mm (7–52") Mittellinie bis Mittellinie
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 1566 mm (62") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1566 mm (62")

Weitere Angebote anzeigen