Atelieraufnahme

Sägewerkgabeln 2185 mm (86"), Fusion™-Schnellwechsler

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
87.1 "
2212 mm
Zinkenabstände – max. Breite
86 "
2185 mm
Zinkenabstände – innere Breite
77 "
1955 mm

Übersicht

Stapeln, Transportieren und Sortieren von Holzstapeln.

Produktspezifikationen für 2185 mm (86"), Fusion™-Schnellwechsler

Breite 87.1 " 2212 mm
Zinkenabstände – max. Breite 86 " 2185 mm
Zinkenabstände – innere Breite 77 " 1955 mm
Zinkenlänge 49.6 " 1260 mm
Zinkenbreite 4.5 " 115 mm
Max. Öffnung der Klammer 82.2 " 2089 mm
Min. Öffnung der Klammer 5.9 " 149 mm
Gewicht 3778.7 lb 1714 kg
Spitzentyp Spitzen mit Rollen Spitzen mit Rollen
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler
Endbereich 13 ft² 1.21 m²

Vergleichen Sie 2185 mm (86"), Fusion™-Schnellwechsler mit häufig verglichenen Modellen.