Atelieraufnahme

Palettengabelträger 1550 mm (61")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Höhe
33 "
837 mm
Breite
61 "
1550 mm
Gewicht
535.7 lb
243 kg

Übersicht

Zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.

Produktspezifikationen für 1550 mm (61")

Höhe 33 " 837 mm
Breite 61 " 1550 mm
Gewicht 535.7 lb 243 kg
Länge 16.9 " 428 mm
Schnittstellentyp ISO-Schnellwechsler (breit) ISO-Schnellwechsler (breit)

Vergleichen Sie 1550 mm (61") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1550 mm (61")

Weitere Angebote anzeigen