Atelieraufnahme

Sägewerkgabeln 2185 mm (86"), Bolzenbefestigung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
87.1 "
2212 mm
Zinkenabstände – max. Breite
86 "
2185 mm
Zinkenabstände – innere Breite
77 "
1955 mm

Übersicht

Stapeln, Transportieren und Sortieren von Holzstapeln.

Produktspezifikationen für 2185 mm (86"), Bolzenbefestigung

Breite 87.1 " 2212 mm
Zinkenabstände – max. Breite 86 " 2185 mm
Zinkenabstände – innere Breite 77 " 1955 mm
Zinkenlänge 49.6 " 1260 mm
Zinkenbreite 4.5 " 115 mm
Max. Öffnung der Klammer 82.2 " 2089 mm
Min. Öffnung der Klammer 5.9 " 149 mm
Gewicht 3736.8 lb 1695 kg
Spitzentyp Spitzen mit Rollen Spitzen mit Rollen
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Endbereich 13 ft² 1.21 m²

Vergleichen Sie 2185 mm (86"), Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2185 mm (86"), Bolzenbefestigung

Weitere Angebote anzeigen