Atelieraufnahme

Halbrunde Sägewerkgabeln 1524 mm (60″), Fusion™-Schnellwechsler

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
84 "
2134 mm
Zinkenabstände – max. Breite
82.1 "
2086 mm
Zinkenabstände – min. Breite
60.9 "
1547 mm

Übersicht

Stapeln, Transportieren und Sortieren von Holzstapeln.

Produktspezifikationen für 1524 mm (60″), Fusion™-Schnellwechsler

Breite 84 " 2134 mm
Zinkenabstände – max. Breite 82.1 " 2086 mm
Zinkenabstände – min. Breite 60.9 " 1547 mm
Zinkenlänge 60 " 1524 mm
Zinkenbreite 6 " 152 mm
Max. Öffnung der Klammer 98.8 " 2510 mm
Min. Öffnung der Klammer 6 " 152 mm
Gewicht 4627.5 lb 2099 kg
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 1524 mm (60″), Fusion™-Schnellwechsler mit häufig verglichenen Modellen.
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
Halbrunde Sägewerkgabeln beim Verladen loser Baumstämme.

Halbrunde Sägewerkgabeln beim Transport von Schnittholz.

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Halbrunde Sägewerkgabeln beim Verladen loser Baumstämme.
Halbrunde Sägewerkgabeln beim Transport von Schnittholz.

Aktuelle Angebote für  1524 mm (60″), Fusion™-Schnellwechsler

Weitere Angebote anzeigen