Atelieraufnahme

Palettengabelträger 1300 mm (51")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Höhe
25.8 "
655 mm
Breite
51.2 "
1300 mm
Gewicht
342.2 lb
155.2 kg

Übersicht

Zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.

Produktspezifikationen für 1300 mm (51")

Höhe 25.8 " 655 mm
Breite 51.2 " 1300 mm
Gewicht 342.2 lb 155.2 kg
Länge 12.3 " 312 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1300 mm (51") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1300 mm (51")

Weitere Angebote anzeigen