Atelieraufnahme

Palettengabelträger 1169 mm (46")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Höhe
19.2 "
488 mm
Breite
46 "
1169 mm
Gewicht
190 lb
86.19 kg

Übersicht

Zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.

Produktspezifikationen für 1169 mm (46")

Höhe 19.2 " 488 mm
Breite 46 " 1169 mm
Gewicht 190 lb 86.19 kg
Länge 9.3 " 235 mm
Zinkenabstand 154–1006 mm (6–39,6") Mittellinie bis Mittellinie 154–1006 mm (6–39,6") Mittellinie bis Mittellinie
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1169 mm (46") mit häufig verglichenen Modellen.