Zdjęcie studyjne

Złącza osprzętu CW CW05 hydrauliczne do minikoparek 1-tonowych

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Masa
48.5 lb
22 kg
Szerokość całkowita
9.3 in
235 mm
Klasa maszyny
Minikoparki 1-tonowe
Minikoparki 1-tonowe

Podsumowanie

Złącza osprzętu CW upraszczają zmianę osprzętu roboczego i pozwalają skrócić przestoje koparki.

Dane techniczne produktu CW05 hydrauliczne do minikoparek 1-tonowych

Masa 48.5 lb 22 kg
Szerokość całkowita 9.3 in 235 mm
Klasa maszyny Minikoparki 1-tonowe Minikoparki 1-tonowe
Wysokość całkowita 9.4 in 239 mm
Długość całkowita 14 in 355 mm
Średnica sworznia 1.2 in 30 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny Specjalny zamontowany fabrycznie Specjalny zamontowany fabrycznie

Zobacz, jak CW05 hydrauliczne do minikoparek 1-tonowych wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
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
Charakterystyka złącza osprzętu CW-05 Cat®

Charakterystyka złącza osprzętu CW-05 Cat®