Zdjęcie studyjne

Chwytaki uniwersalne 5 zębów / 2 zęby 292 mm (11 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Długość
22.6 in
574 mm
Wysokość w pozycji postojowej
12.7 in
323 mm
Szerokość całkowita
11.5 in
292 mm

Podsumowanie

Chwytaki uniwersalne oferują hydrauliczną funkcjonalność oraz maksymalną wymienność.

Dane techniczne produktu 5 zębów / 2 zęby 292 mm (11 in)

Długość 22.6 in 574 mm
Wysokość w pozycji postojowej 12.7 in 323 mm
Szerokość całkowita 11.5 in 292 mm
Masa 105.8 lb 48 kg
Obracanie 112 stopni 112 stopni
Liczba zębów 5/2 5/2
Rozstaw ramion 9.6 in 243 mm
Grubość zębów 0.6 in 16 mm
Zęby w komplecie Tak Tak
Klasa maszyny Minikoparki 1-tonowe Minikoparki 1-tonowe
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 5 zębów / 2 zęby 292 mm (11 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony