Zdjęcie studyjne

Koła ugniatające 305 mm (12 in), 1 tona, z mocowaniem sworzniowym

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość zagęszczania
10.7 in
271 mm
Liczba kół
2
2
Klasa maszyny
Minikoparki 1-tonowe
Minikoparki 1-tonowe

Podsumowanie

Podczas zasypywania rowów koła ugniatające to dobry sposób na osiągnięcie wymaganego stopnia zagęszczenia niższym kosztem.

Dane techniczne produktu 305 mm (12 in), 1 tona, z mocowaniem sworzniowym

Szerokość zagęszczania 10.7 in 271 mm
Liczba kół 2 2
Klasa maszyny Minikoparki 1-tonowe Minikoparki 1-tonowe
Liczba kołków 16 16
Masa 341.7 lb 155 kg
Długość całkowita 28.6 in 726 mm
Wysokość całkowita 29.6 in 752 mm
Szerokość całkowita 11.5 in 292 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 305 mm (12 in), 1 tona, z mocowaniem sworzniowym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
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
Ugniatanie ciężkiej gliny kołem ugniatającym Cat®

Wygładzanie dna rowu przy użyciu płyty do zasypywania na kole ugniatającym Cat®

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Ugniatanie ciężkiej gliny kołem ugniatającym Cat®
Wygładzanie dna rowu przy użyciu płyty do zasypywania na kole ugniatającym Cat®