Zdjęcie studyjne

Złącza osprzętu CW Ręcznie obsługiwane złącze CW05 do minikoparek 1-tonowych

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Masa
46.3 lb
21 kg
Szerokość całkowita
9.3 in
235 mm
Klasa maszyny
Minikoparki 1-tonowe
Minikoparki 1-tonowe

Podsumowanie

Złącza osprzętu CW upraszczają zmianę osprzętu roboczego i pozwalają skrócić przestoje koparki.

Dane techniczne produktu Ręcznie obsługiwane złącze CW05 do minikoparek 1-tonowych

Masa 46.3 lb 21 kg
Szerokość całkowita 9.3 in 235 mm
Klasa maszyny Minikoparki 1-tonowe Minikoparki 1-tonowe
Wysokość całkowita 9.4 in 239 mm
Długość całkowita 14 in 349 mm
Średnica sworznia 1.2 in 30 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny Nie są wymagane Nie są wymagane

Ręcznie obsługiwane złącze CW05 do minikoparek 1-tonowych Wyposażenie standardowe

SILNIK

  • Silnik wysokoprężny Cat C3.3B (spełnia wymagania norm U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V) — elektroniczne sterowanie silnikiem, turbosprężarka, filtr cząstek stałych (DPF)
  • Automatyczne załączanie biegu jałowego
  • Automatyczne wyłączanie silnika
  • Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu
  • Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy
  • Separator wody ze wskaźnikiem
  • Uszczelnienie promieniowe — filtr powietrza z podwójnym wkładem
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, ochrona do -37°C (-35°F)
  • Ekologiczny zawór spustowy

HYDRAULIKA

  • Pompa elektroniczna Smart Tech
  • Pompa tłokowa o zmiennym wydatku
  • Układ hydrauliczny z wykrywaniem obciążenia/podziałem wydatku
  • Moc na żądanie
  • Monitorowanie temperatury oleju hydraulicznego
  • Certyfikowany akumulator
  • Olej hydrauliczny Hydro Advanced

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Uszczelniona i hermetyczna kabina
  • Ciśnienie akustyczne na stanowisku operatora: 72 dB(A) wg ISO 6396:2008
  • Tryb Stick Steer
  • Tempomat przejazdowy
  • Zmienny schemat działania dźwigni sterujących
  • Regulowane podpórki nadgarstków
  • Formowane podnóżki
  • Zdejmowana, zmywalna mata podłogowa
  • Pedały i dźwignie sterowania jazdą
  • Kluczyk Cat z opcją kodu dostępu
  • Układ HVAC z automatyczną regulacją temperatury
  • Elementy sterujące blokadą układu hydraulicznego
  • Zintegrowana dolna szyba przednia
  • Schowek górny na szybę w przednich drzwiach
  • Szyba tylna z wyjściem awaryjnym
  • Fotel amortyzowany z tapicerką tekstylną i wysokim oparciem
  • Zwijany pas bezpieczeństwa (75 mm (3 in))
  • Wieszak na ubranie
  • Uchwyt na napoje
  • Diody LED oświetlające wnętrze
  • Schowek na literaturę fachową
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Radioodtwarzacz — Bluetooth®, USB, AUX, mikrofon
  • Okno dachowe
  • Występy montażowe do górnej i przedniej osłony
  • ROPS — ISO 12117-2:2008
  • TOPS — ISO 12117:1997
  • Górna osłona — ISO 10262:1998 (Level II)
  • Kolorowy monitor LCD
    – Wskaźniki poziomu paliwa i temperatury cieczy chłodzącej
    – Konserwacja i monitorowanie maszyny
    – Regulacja wydajności i układów maszyny
    – Numeryczny kod bezpieczeństwa
    – Obsługa wielu języków
    – Przygotowane do montażu kamery
    – Licznik godzin z przełącznikiem aktywacji
    – Interfejs sterowania z pokrętłem Jog Dial

PODWOZIE

  • Smarowane ogniwa gąsienic
  • Hydrauliczne napinacze gąsienic
  • Ucha do mocowania na ramie gąsienicy
  • Lemiesz spycharki
  • Ruch swobodny lemiesza
  • Przykręcana, odwracalna krawędź ochronna
  • Gąsienice gumowe

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Wysięgnik dwuczęściowy
  • Ramię standardowe (1823 mm / 71,8 in)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego (mocowanie sworzniowe/ręczne złącze osprzętu/hydrauliczne złącze osprzętu — tylko na wybranych rynkach)
  • Przygotowanie do zamontowania chwytaków (Thumb Ready) (wyłącznie na wybranych rynkach)
  • Certyfikowane ucho do podnoszenia (wyłącznie na wybranych rynkach)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 90A
  • Akumulator bezobsługowy, 850CCA
  • Bezpiecznik automatyczny
  • Wyłącznik zapłonu
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • System Product Link™ Elite Lite (obowiązują przepisy)

Ręcznie obsługiwane złącze CW05 do minikoparek 1-tonowych Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Osłona przeciwdeszczowa
  • Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Kamera tylna
  • Obrotowe światło ostrzegawcze

INNE

  • Osprzęt, w tym łyżki, świdry ziemne i młoty hydrauliczne
  • Gąsienice stalowe (szerokość 450 mm / 17,7 in)
  • Stalowe gąsienice z gumowymi poduszkami
  • Szerokie gąsienice stalowe (600 mm / 23,6 in)
  • Szeroki lemiesz spycharki
  • Dodatkowe przewody układu hydrauliki dodatkowej
  • Zawory zwrotne zabezpieczające przed pęknięciem przewodu wysięgnika i ramienia
  • Zawieszenie łyżki z uchem do podnoszenia
  • Prowadnice gąsienic
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Pompa tankowania paliwa
  • Osłony kabiny
  • Alarm jazdy (wyposażenie standardowe w niektórych regionach)

Zobacz, jak Ręcznie obsługiwane złącze CW05 do minikoparek 1-tonowych wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.