Zdjęcie studyjne

Złącza osprzętu z uchwytem sworzniowym Dual Lock™ — minikoparka Minikoparki 1-tonowe z ręczną obsługą

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Masa
35.3 lb
16 kg
Szerokość
7.2 in
182 mm
Długość
11.7 in
297 mm

Podsumowanie

Zwiększenie wszechstronności maszyny i ogólnej wydajności pracy

Dane techniczne produktu Minikoparki 1-tonowe z ręczną obsługą

Masa 35.3 lb 16 kg
Szerokość 7.2 in 182 mm
Długość 11.7 in 297 mm
Wysokość całkowita 7 in 179 mm
Średnica sworznia 1.2 in 30 mm
Klasa maszyny Minikoparki 1-tonowe Minikoparki 1-tonowe
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny Nie są wymagane Nie są wymagane

Zobacz, jak Minikoparki 1-tonowe z ręczną obsługą wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.