TRS20 - HCS70 nella parte superiore, configurazione inferiore HCS70

Sistemi Tilt Rotate Tiltrotator TRS20: 645-6920

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Classe della macchina
Escavatori da 18-24 tonnellate
Escavatori da 18-24 tonnellate
Peso
1779 lb
807 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
HCS70 / HCS70
HCS70 / HCS70

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® vi consentono di portare a termine più rapidamente i lavori con la qualità che vi attendete dai prodotti Cat. Integrati agli escavatori, i tiltrotator sono produttivi, di facile utilizzo e di grande utilità per le vostre operazioni. I tiltrotator sono una soluzione versatile per migliorare le operazioni.

Caratteristiche tecniche di Tiltrotator TRS20: 645-6920

Classe della macchina Escavatori da 18-24 tonnellate Escavatori da 18-24 tonnellate
Peso 1779 lb 807 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore HCS70 / HCS70 HCS70 / HCS70
Altezza totale 48 in 1229 mm
Lunghezza 32 in 808 mm
Larghezza totale 39 in 986 mm
Velocità di rotazione 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 1.44 yd³ 1.1 m³
Larghezza massima delle benne 71 in 1800 mm

Scopri il confronto tra Tiltrotator TRS20: 645-6920 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

TRS20 - HCS70 nella parte superiore, configurazione inferiore HCS70

Escavatore 315 al lavoro con un tiltrotator.

I tiltrotator offrono maggiore capacità di movimento anche in spazi ristretti.

L'innovativo sistema di controllo offre una soluzione integrata Cat completa, inclusi un sistema di posizionamento e tutti i comandi del tiltrotator

Utilizzate il modulo a polipo senza rimuovere l'attrezzatura inferiore.

TRS20 - HCS70 nella parte superiore, configurazione inferiore HCS70
Escavatore 315 al lavoro con un tiltrotator.
I tiltrotator offrono maggiore capacità di movimento anche in spazi ristretti.
L'innovativo sistema di controllo offre una soluzione integrata Cat completa, inclusi un sistema di posizionamento e tutti i comandi del tiltrotator
Utilizzate il modulo a polipo senza rimuovere l'attrezzatura inferiore.