Martello H115 GC S

Martelli GC H115 GC S

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Colpi al minuto
Da 450 a 800
Da 450 a 800
Peso operativo minimo
3098 lb
1405 kg
Flusso nominale - Minimo
24 gal/min
90 L/min

Descrizione generale

I martelli Cat® H115 GC S sono progettati per una lunga durata in operazioni di frantumazione della roccia e di demolizione del calcestruzzo. Con idraulica potente e accesso rapido alle aree di manutenzione, i martelli Cat H115 GC S contribuiscono ad accrescere la produttività complessiva e a ridurre i costi di manutenzione. I martelli Cat H115 GC S sono una soluzione versatile per molte applicazioni, tra cui la costruzione di strade, lo scavo di fossati e la demolizione.

Caratteristiche tecniche di H115 GC S

Colpi al minuto Da 450 a 800 Da 450 a 800
Peso operativo minimo 3098 lb 1405 kg
Flusso nominale - Minimo 24 gal/min 90 L/min
Flusso nominale - Massimo 32 gal/min 120 L/min
Pressione di funzionamento minima 2175 psi 15000 kPa
Pressione di funzionamento massima 2465 psi 17000 kPa
Diametro albero attrezzo 4.7 in 120 mm
Peso per il supporto minimo 28660 lb 13 t
Peso per il supporto massimo 39683 lb 18 t

Scopri il confronto tra H115 GC S e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Martello H115 GC S

Martello H115 GC S

Verifica le offerte correnti per  H115 GC S

Visualizza più offerte