Classe della macchina | Escavatori da 18-24 tonnellate Escavatori da 18-24 tonnellate |
Peso | 1664 lb 755 kg |
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore | Attacco / S70 Attacco / S70 |
Altezza totale | 49 in 1235 mm |
Lunghezza | 34 in 873 mm |
Larghezza totale | 34 in 859 mm |
Velocità di rotazione | 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa |
Gamma angolo di inclinazione +/- | 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra |
Capacità massima delle benne | 1.44 yd³ 1.1 m³ |
Larghezza massima delle benne | 71 in 1800 mm |