Zdjęcie studyjne

Chwytaki zaciskowe Sztywny łącznik G108

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
Minikoparki 7–9 ton
Minikoparki 7–9 ton
Rozwarcie szczęki
69.5 in
1765 mm
Masa
815.7 lb
370 kg

Podsumowanie

Chwytaki zaciskowe to sprawdzony produkt zaprojektowany z myślą o transporcie i przeładunku materiałów o dużej objętości.

Dane techniczne produktu Sztywny łącznik G108

Klasa maszyny Minikoparki 7–9 ton Minikoparki 7–9 ton
Rozwarcie szczęki 69.5 in 1765 mm
Masa 815.7 lb 370 kg
Szerokość całkowita 28.9 in 735 mm
Szerokość górnej szczęki 17.1 in 435 mm
Grubość płyty trudnościeralnej 0.3 in 8 mm
Liczba ustawień regulacyjnych 3 3
Odległość pomiędzy ustawieniami regulacyjnymi 7.6 in 192 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Grubość wewnętrznej osłony 0.3 in 8 mm
Grubość zewnętrznej osłony 0.3 in 8 mm
Liczba zębów w górnej szczęce 2 2
Liczba zębów w dolnej szczęce 3 3