Zdjęcie studyjne

Uchwyty wideł paletowych 1300mm (51in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Wysokość
21.7 in
550 mm
Szerokość
51 in
1300 mm
Szerokość całkowita
51.7 in
1312 mm

Podsumowanie

Do transportowania materiałów umieszczonych na paletach na placach budowy, nawozów i nasion w workach w szkółkach oraz podczas kształtowania terenu.

Dane techniczne produktu 1300mm (51in)

Wysokość 21.7 in 550 mm
Szerokość 51 in 1300 mm
Szerokość całkowita 51.7 in 1312 mm
Masa 249.1 lb 113 kg
Długość 5.6 in 143 mm
Rozstaw ramion Rozstaw 216–1176 mm (8,5–46 in) Rozstaw 216–1176 mm (8,5–46 in)
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1300mm (51in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.