Zdjęcie studyjne

Łyżki wielozadaniowe 2036 mm (80 cali), osłona zapobiegająca rozsypywaniu, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
80.2 in
2036 mm
Pojemność
0.52 yd³
0.4 m³
Masa
1016 lb
461 kg

Podsumowanie

Duża siła zacisku umożliwia chwytanie dużych obiektów o nieregularnych kształtach, takich jak drzewa czy odpady przeznaczone do recyklingu.

Dane techniczne produktu 2036 mm (80 cali), osłona zapobiegająca rozsypywaniu, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 80.2 in 2036 mm
Pojemność 0.52 yd³ 0.4 m³
Masa 1016 lb 461 kg
Wysokość 29.1 in 740 mm
Długość 36.2 in 919 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Ciśnienie robocze 3335.9 psi 23000 kPa
Rozwarcie szczęki 30.2 in 767 mm
Kąt chwytania 89 stopni 89 stopni
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 2036 mm (80 cali), osłona zapobiegająca rozsypywaniu, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.