Zdjęcie studyjne

Kosiarki rozdrabniające HMF110

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość robocza
39.4 in
1000 mm
Wymagany układ hydrauliczny
Standardowy przepływ
Standardowy przepływ
Szerokość całkowita
46.6 in
1184 mm

Podsumowanie

Głowice do rozdrabniania nadają się idealnie do skutecznego ścinania i rozdrabniania roślin.

Dane techniczne produktu HMF110

Szerokość robocza 39.4 in 1000 mm
Wymagany układ hydrauliczny Standardowy przepływ Standardowy przepływ
Szerokość całkowita 46.6 in 1184 mm
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 50–80 l/min (13–21 gpm) 50–80 l/min (13–21 gpm)
Maksymalna średnica cięcia 50–75 mm (2–3 in) 50–75 mm (2–3 in)
Liczba obrotowych zębów na bęben 16 16
Długość 33.1 in 842 mm
Wysokość całkowita 29.2 in 741 mm
Masa 831.1 lb 377 kg
Sposób napędu Napęd z paskiem klinowym Napęd z paskiem klinowym
Silnik Tłok osiowy Tłok osiowy
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 150–250 bar (2175–3626 psi) 150–250 bar (2175–3626 psi)
Prędkość bębna 2540–2620 obr./min 2540–2620 obr./min

Zobacz, jak HMF110 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
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
Kosiarka rozdrabniająca HMF210 Cat® podczas pracy

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Kosiarka rozdrabniająca HMF210 Cat® podczas pracy

360 View