Zdjęcie studyjne
NOWOŚĆ

Złącza osprzętu ze ściągaczem sworzni Minikoparki 5–6 ton

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Masa
106 lb
48.1 kg
Szerokość
11.8 in
300 mm
Długość całkowita
20.5 in
520 mm

Podsumowanie

Złącza osprzętu ze ściągaczem sworzni do minikoparek Cat® to sposób na zwiększenie wszechstronności, obniżenie kosztów i poprawę ogólnej wydajności.

Dane techniczne produktu Minikoparki 5–6 ton

Masa 106 lb 48.1 kg
Szerokość 11.8 in 300 mm
Długość całkowita 20.5 in 520 mm
Wysokość całkowita 10 in 253 mm
Średnica sworznia Sworznie mocujące: 45 mm/45 mm (1,8 cala/1,8 in) | Sworznie łyżki: 40 mm/40 mm (1,6 cala/1,6 in) Sworznie mocujące: 45 mm/45 mm (1,8 cala/1,8 in) | Sworznie łyżki: 40 mm/40 mm (1,6 cala/1,6 in)
Klasa maszyny Minikoparki hydrauliczne 5–6 ton Minikoparki hydrauliczne 5–6 ton
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak Minikoparki 5–6 ton wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.