In een studio gemaakt

Multifunctionele bakken 0,8 m3 (1,0 yd3), schrankladerkoppeling, BOCE

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
74.4 in
1890 mm
Gewicht
1177 lb
533.9 kg
Hoogte
37.1 in
943 mm

Overzicht

Het klemontwerp zorgt voor superieure prestaties bij een brede reeks toepassingen.

Productspecificaties voor 0,8 m3 (1,0 yd3), schrankladerkoppeling, BOCE

Breedte 74.4 in 1890 mm
Gewicht 1177 lb 533.9 kg
Hoogte 37.1 in 943 mm
Lengte 35.1 in 892 mm
Capaciteit 1 yd³ 0.8 m³
Kaakopening 21.7 in 551 mm
Klemhoek 66 graden 66 graden
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 0,8 m3 (1,0 yd3), schrankladerkoppeling, BOCE met vaak vergeleken producten.