Studiofoto

Multifunctionele bakken 0,8 m3 (1,0 yd3), aanboutbare tanden, ISO-koppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
74.4 in
1890 mm
Gewicht
1270.7 lb
576.4 kg
Hoogte
37.1 in
943 mm

Overzicht

Het klemontwerp zorgt voor superieure prestaties bij een brede reeks toepassingen.

Productspecificaties voor 0,8 m3 (1,0 yd3), aanboutbare tanden, ISO-koppeling

Breedte 74.4 in 1890 mm
Gewicht 1270.7 lb 576.4 kg
Hoogte 37.1 in 943 mm
Lengte 38.3 in 973 mm
Capaciteit 1 yd³ 0.8 m³
Kaakopening 21.7 in 551 mm
Klemhoek 66 graden 66 graden
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Type interface Horizontale penkoppeling Horizontale penkoppeling

Vergelijk 0,8 m3 (1,0 yd3), aanboutbare tanden, ISO-koppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts