Miniexcavadora 309 CR

Miniexcavadoras 309 CR

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento
21091 lb
9565 kg
Profundidad de excavación
182.8 pulg
4642 mm
Modelo de motor
Cat C3.3B
Cat C3.3B

Información general

Miniexcavadoras inspiradas por nuestros clientes

La Miniexcavadora Cat® 309 CR ofrece máxima potencia y rendimiento en un tamaño compacto para ayudarle en una amplia gama de aplicaciones. La 309 CR incorpora también sistemas hidráulicos de flujo alto para controlar accesorios que requieran mucha potencia, como desbrozadoras.

Ventajas

4 Primicias en el sector

Elementos exclusivos Cat en una miniexcavadora

Hasta un 10% Menos costes de propiedad totales

mejor eficiencia del combustible e intervalos de mantenimiento más prolongados

Hasta un 20% Más rendimiento

con ajustes personalizables para el operador y mejoras en la elevación, giro, desplazamiento y multifunción

Especificaciones del producto para 309 CR

Nota Las especificaciones de la 309 CR se basan en una máquina configurada con un tren de rodaje largo (L). Las especificaciones de la 309 CR se basan en una máquina configurada con un tren de rodaje largo (L).
Peso de funcionamiento 21091 lb 9565 kg
Peso de funcionamiento máximo con cabina** 21091 lb 9565 kg
Nota (1) *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de acero, sin contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar, hoja y sin cucharón. *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de acero, sin contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar, hoja y sin cucharón.
Nota (2) **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas, contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo y hoja; no incluye cucharón. **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas, contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo y hoja; no incluye cucharón.
Peso de funcionamiento mínimo con cabina* 19735 lb 8950 kg
Modelo de motor Cat C3.3B Cat C3.3B
Cilindrada 203 pulg³ 3.33 l
Calibre 3.7 pulg 94 mm
Carrera 4.7 pulg 120 mm
Potencia bruta: SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW
Potencia neta nominal - 2.200 rev/min - Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE - ISO 9249/EEC 80/1269 69.5 hp 51.8 kW
Profundidad de excavación 182.8 pulg 4642 mm
Espacio libre de descarga máximo 199.7 pulg 5072 mm
Alcance de la pluma 126.6 pulg 3215 mm
Frente vertical 134 pulg 3404 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 26 pulg 671 mm
Longitud total del tren de rodaje 126 pulg 3200 mm
Anchura total de la cadena 97.2 pulg 2470 mm
Altura de transporte 99 pulg 2514 mm
Longitud del balancín 92.8 pulg 2358 mm
Altura máxima de la cuchilla 16.1 pulg 408 mm
Altura máxima de excavación 277.1 pulg 7039 mm
Giro de la cola con contrapeso 62.4 pulg 1585 mm
Alcance máximo 300.7 pulg 7637 mm
Altura de la cabina 100 pulg 2541 mm
Altura libre sobre el suelo 14 pulg 356 mm
Cojinete de giro: altura 29.7 pulg 756 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 17.7 pulg 450 mm
Giro de la pluma: izquierda 23.8 pulg 604 mm
Giro de pluma: derecha 36.8 pulg 935 mm
Giro de la cola sin contrapeso 57.1 pulg 1450 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 293.7 pulg 7460 mm
Nota *Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios. *Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios.
Nota (2) ***Con la hoja ubicada en la parte trasera de la máquina. ***Con la hoja ubicada en la parte trasera de la máquina.
Nota (1) **Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. El balancín estándar ofrece una sola posición de bulón. **Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. El balancín estándar ofrece una sola posición de bulón.
Altura - Pluma en posición de transporte: sin herramientas* 89 pulg 2260 mm
Longitud de transporte total: con contrapeso 7.052 mm (277.6 pulg)*** 7.052 mm (277.6 pulg)***
Altura - Pluma en funcionamiento: con herramientas** 120.1 pulg 3050 mm
Longitud de embarque total: sin contrapeso 7.052 mm (277.6 pulg)*** 7.052 mm (277.6 pulg)***
Cadenas de acero con almohadillas 728 lb 330 kg
Balancín largo 146 lb 66 kg
Contrapeso 552 lb 250 kg
Subida de pendientes: máxima 30 grados 30 grados
Presión sobre el suelo: peso mínimo 5 psi 34.7 kPa
Presión sobre el suelo: peso máximo 5.4 psi 37.1 kPa
Velocidad de desplazamiento: alta 3.1 milla/h 4.9 km/h
Velocidad de desplazamiento: baja 1.6 milla/h 2.6 km/h
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta 6497 lb 28.9 kN
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja 19064 lb 84.8 kN
Aceite del motor 3 gal (EE. UU.) 11.2 l
Depósito de combustible 39 gal (EE. UU.) 147 l
Sistema hidráulico 29 gal (EE. UU.) 110 l
Sistema de refrigeración 2.6 gal (EE. UU.) 10 l
Depósito hidráulico 14 gal (EE. UU.) 53 l
Tipo Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable
Presión de funcionamiento: giro 3626 psi 250 bar
Fuerza de excavación: balancín, estándar 9500 lb 42.3 kN
Fuerza de excavación: balancín, largo 8023 lb 35.7 kN
Circuito auxiliar: secundario, presión 4134 psi 285 bar
Presión de funcionamiento: desplazamiento 4134 psi 285 bar
Caudal de la bomba a 2400 rev/min 62 gal/min 233 l/min
Fuerza de excavación: cucharón 13943 lb 62 kN
Presión de funcionamiento: equipo 4134 psi 285 bar
Nota El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye. El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye.
Circuito auxiliar máximo: secundario, caudal en bomba 9 gal/min 33 l/min
Circuito auxiliar máximo: principal, presión en bomba 4134 psi 285 bar
Circuito auxiliar máximo: principal, caudal en bomba 35 gal/min 131 l/min
Circuito auxiliar máximo: secundario, presión en bomba 4134 psi 285 bar
Circuito auxiliar máximo: flujo alto, presión en bomba 4134 lbf/pulg 285 bar
Circuito auxiliar máximo: flujo alto, caudal en bomba 37 gal/min 140 l/min
Velocidad de giro de la máquina 10.6 r/min 10.6 r/min
Giro de pluma: derecha 50 grados 50 grados
Giro de la pluma: izquierda 60 grados 60 grados
Altura 17 pulg 431 mm
Anchura - Ancha 104 pulg 2640 mm
Anchura: estándar 97 pulg 2470 mm
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protección superior ISO 10262:1998 nivel I ISO 10262:1998 nivel I
Estructura de protección antivuelcos (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Nota Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE"
Presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Giro de pluma: derecha 36.8 pulg 935 mm
Espacio libre de descarga máximo 187.4 pulg 4760 mm
Giro de la cola sin contrapeso 57.1 pulg 1450 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 273.6 pulg 6949 mm
Longitud total del tren de rodaje 126 pulg 3200 mm
Altura de la cabina 100 pulg 2541 mm
Cojinete de giro: altura 29.7 pulg 756 mm
Altura máxima de excavación 265.2 pulg 6736 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 17.7 pulg 450 mm
Anchura total de la cadena 97.2 pulg 2470 mm
Altura libre sobre el suelo 14 pulg 356 mm
Alcance máximo 281.1 pulg 7141 mm
Giro de la cola con contrapeso 62.4 pulg 1585 mm
Alcance de la pluma 120.4 pulg 3059 mm
Frente vertical 117.8 pulg 2991 mm
Profundidad de excavación 161.7 pulg 4108 mm
Longitud del balancín 71.8 pulg 1820 mm
Giro de la pluma: izquierda 23.8 pulg 604 mm
Altura máxima de la cuchilla 16.1 pulg 408 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 26 pulg 671 mm
Nota *Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios. *Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios.
Longitud de embarque total: sin contrapeso 266.7 pulg 6774 mm
Longitud de transporte total: con contrapeso 266.7 pulg 6774 mm
Nota (2) ***Con la hoja ubicada en la parte trasera de la máquina. ***Con la hoja ubicada en la parte trasera de la máquina.
Nota (1) **Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. El balancín estándar ofrece una sola posición de bulón. **Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. El balancín estándar ofrece una sola posición de bulón.
Altura - Pluma en posición de transporte: sin herramientas* 95.7 pulg 2430 mm
Altura - Pluma en funcionamiento: con herramientas** 104.7 pulg 2660 mm
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que equivale a 1,430 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que equivale a 1,430 toneladas métricas de CO2.

309 CR Equipos estándar

MOTOR

  • Motor diésel Cat C3.3B (Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE): motor electrónico, turbo, filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter)
  • Funcionamiento en vacío del motor automático
  • Parada del motor en vacío automática
  • Freno de rotación automático
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Separador de agua y combustible con indicador
  • Junta radial - Filtro de aire de doble elemento
  • Refrigerante de larga duración, -37 °C (-35 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba de pistones de caudal variable electrónica
  • Detección de carga/sistema hidráulico de reparto de caudal
  • Bomba hidráulica auxiliar exclusiva
  • Potencia bajo demanda
  • Control de la temperatura hidráulica
  • Acumulador certificado
  • Aceite hidráulico HYDO Advanced
  • Sistema de vaciado ecológico

CABINA DEL OPERADOR

  • Protección superior: ISO 10262 1998 (nivel I)
  • ROPS: ISO 12117-2:2008
  • Modo de dirección con palancas tipo joystick
  • Control de crucero en desplazamiento
  • Cambiador de la disposición de los mandos
  • Posamuñecas ajustables
  • Reposapiés moldeados
  • Alfombrilla extraíble lavable
  • Pedales de desplazamiento y palancas manuales
  • Llave Cat con opción de contraseña
  • Calefacción, ventilación y aire acondicionado con control de temperatura automático
  • Controles de bloqueo hidráulico
  • Ventanilla delantera inferior integrada
  • Almacenamiento superior de la ventanilla delantera asistido
  • Ventanilla trasera de salida de emergencia
  • Asiento de tela con suspensión y respaldo alto
  • Cinturón de seguridad retráctil (75 mm/3 pulg)
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Iluminación LED interior
  • Soporte para documentación
  • Refuerzos de montaje para las protecciones superior y delantera
  • Toma de corriente de 12 V
  • Radio: Bluetooth, auxiliar, micrófono, USB (solo carga)
  • Claraboya
  • Señal/bocina de alarma
  • Luces de trabajo de cabina y pluma (lado izquierdo)
  • Espacio de servicio para teléfono móvil
  • Monitor LCD en color de nueva generación (IP66)
    – Interfaz con dial de pulsación breve
    – Indicadores de temperatura del refrigerante y nivel de combustible
    – Control de la máquina y de mantenimiento
    – Ajustes de rendimiento y de la máquina
    – Código de seguridad numérico
    – Varios idiomas
    – Preinstalación de cámara (IP68 e IP69K)
    – Horómetro con interruptor de activación

TREN DE RODAJE

  • Cadena engrasada y lubricada
  • Argollas de anclaje en el bastidor de cadenas
  • Hoja de empuje
  • Flotación de la hoja de empuje
  • Cuchilla reversible empernable

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Pluma de una pieza (3400 mm/133,9 pulg)
  • Balancín estándar (1820 mm/71,7 pulg)
  • Capacidad para pala frontal: con bulones/acoplamiento manual/acoplamiento hidráulico (no disponible en todas las regiones)
  • Preinstalación para pulgar de retención (no disponible en todas las regiones)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 60 amperios
  • Disyuntor
  • Batería de 900 CCA sin mantenimiento
  • Desconexión de la batería
  • Llave de encendido con interruptor de parada
  • Alarma de desplazamiento

OTROS

  • Cerraduras en las puertas externas de la carcasa
  • Tapa del depósito de combustible con cerradura
  • Enchufe para baliza
  • Reflectores traseros

309 CR Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR

  • Sistema de arranque por pulsación con llavero Bluetooth®
  • Asiento con calefacción y suspensión neumática
  • Visera para lluvia
  • Monitor avanzado de nueva generación (todos los elementos que se indican a continuación se incluyen con esta opción)
    – Pantalla táctil
    – Sistema de referencia en la obra
    – Compatible con cámara de alta definición (IP68 e IP69K)
    – Código de seguridad numérico

TREN DE RODAJE

  • Hoja de empuje ancha
  • Cadenas de acero (450 mm/17,7 pulgadas de ancho)
  • Cadenas de acero anchas (600 mm/23,6 pulg)
  • Cadena de acero con almohadillas de caucho
  • Guías de la cadena

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Balancín largo (2360 mm/92,9 pulg)
  • Los implementos incluyen cucharones, ahoyadores y martillos
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias con drenaje de la caja
  • Válvula anticaída de la pluma
  • Válvula anticaída del balancín
  • Argolla de elevación certificada

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Product Link™ Elite (se aplican las normativas)
  • Cámara de visión trasera
  • Baliza giratoria

PROTECCIONES

  • Protección delantera con malla: ISO 10262 1998 (nivel I)
  • Protección delantera de servicio pesado: ISO 10262 1998 (nivel II)
  • Protección superior: ISO 10262 1998 Nivel II
  • Parabrisas de policarbonato EN356 P5A (solo cabina)
  • Protecciones de las cadenas

OTROS

  • Contrapeso adicional
  • Calentador de camisa de agua
  • Bomba de repostaje
  • Pluma de ángulo variable (consulte el folleto de 309 CR VAB para ver las especificaciones de VAB e información adicional)

Compare 309 CR con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología