Miniexcavadora 303 CR

Miniexcavadoras 303 CR

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta
23.6 hp
17.6 kW
Peso de funcionamiento
7817 lb
3545 kg
Profundidad de excavación
116.1 pulg
2950 mm

Información general

Miniexcavadoras inspiradas por nuestros clientes

La Miniexcavadora Cat® 303 CR ofrece potencia y rendimiento en un tamaño compacto para ayudarle a trabajar en una gran variedad de aplicaciones.

Ventajas

4 Primicias en el sector

Elementos exclusivos Cat en una miniexcavadora

Hasta un 5% Menos costes de propiedad totales

con más piezas comunes, menores coste de reparación y cabina basculante

Hasta un 10% Más rendimiento

con ajustes personalizables del operador y tiempos de ciclo más rápidos

Especificaciones del producto para 303 CR

Potencia neta 23.6 hp 17.6 kW
Modelo de motor C1.1 Turbo C1.1 Turbo
Calibre 3 pulg 77 mm
Nota (2) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal y potencia nominal, y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal y potencia nominal, y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima.
Potencia neta: 2400 rev/min, ISO 9249, 80/1269/CEE 23.6 hp 17.6 kW
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
Carrera 3.2 pulg 81 mm
Nota La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249 y 80/1269/CEE. La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249 y 80/1269/CEE.
Cilindrada 69 pulg³ 1.1 l
Potencia bruta: SAE J1995:2014 24.7 hp 18.4 kW
Peso de funcionamiento 7817 lb 3545 kg
Nota (1) *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho fijas, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar, hoja y cucharón; no incluye contrapeso adicional. *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho fijas, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar, hoja y cucharón; no incluye contrapeso adicional.
UE: peso indicado en la placa CE con techo*** 6791 lb 3080 kg
Peso de funcionamiento mínimo con techo* 6670 lb 3025 kg
Peso de funcionamiento mínimo con cabina* 6924 lb 3140 kg
Nota (3) ***El peso indicado en la placa CE se basa en la configuración más habitual en la UE. Incluye un operador de 75kg (165lb) y el depósito de combustible lleno; no incluye el cucharón. ***El peso indicado en la placa CE se basa en la configuración más habitual en la UE. Incluye un operador de 75kg (165lb) y el depósito de combustible lleno; no incluye el cucharón.
Peso de funcionamiento máximo con techo** 7552 lb 3425 kg
UE: peso indicado en la placa CE con cabina*** 7012 lb 3180 kg
Peso de funcionamiento máximo con cabina** 7817 lb 3545 kg
Nota (2) **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo, hoja, cucharón y contrapeso adicional. **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo, hoja, cucharón y contrapeso adicional.
Profundidad de excavación 116.1 pulg 2950 mm
Altura de la pluma: en posición de transporte 75.6 pulg 1920 mm
Giro de la cola con contrapeso 35 pulg 890 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 11.8 pulg 300 mm
Alcance máximo 206.3 pulg 5240 mm
Alcance de la pluma 74.2 pulg 1910 mm
Giro de pluma: derecha 34.3 pulg 870 mm
Giro de la cola 33.3 pulg 845 mm
Espacio libre de descarga máximo 130.3 pulg 3310 mm
Altura libre sobre el suelo 12.2 pulg 310 mm
Longitud total del tren de rodaje 81.5 pulg 2070 mm
Altura total de embarque 97.6 pulg 2480 mm
Anchura de la cadena: extendida 61 pulg 1550 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 21.1 pulg 535 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 201.2 pulg 5110 mm
Longitud del balancín 61.4 pulg 1560 mm
Longitud de transporte total* 179.5 pulg 4560 mm
Altura máxima de excavación 183.1 pulg 4650 mm
Cojinete de giro: altura 22.4 pulg 570 mm
Nota *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte. *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte.
Giro de la cola sin contrapeso 30.5 pulg 775 mm
Altura máxima de la cuchilla 15.2 pulg 385 mm
Giro de la pluma: izquierda 25.2 pulg 640 mm
Frente vertical 81.5 pulg 2070 mm
Altura 13.8 pulg 350 mm
Anchura 61 pulg 1550 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 21.1 pulg 535 mm
Giro de la cola sin contrapeso 30.5 pulg 775 mm
Altura máxima de excavación 177.6 pulg 4510 mm
Longitud total del tren de rodaje 81.5 pulg 2070 mm
Altura de la pluma: en posición de transporte 63 pulg 1600 mm
Frente vertical 71.7 pulg 1820 mm
Longitud de transporte total* 177.6 pulg 4510 mm
Giro de la pluma: izquierda 25.2 pulg 640 mm
Altura total de embarque 97.6 pulg 2480 mm
Anchura de la zapata de cadena 61 pulg 1550 mm
Giro de pluma: derecha 34.3 pulg 870 mm
Giro de la cola con contrapeso adicional 35 pulg 890 mm
Cojinete de giro: altura 22.4 pulg 570 mm
Giro de la cola 33.3 pulg 845 mm
Altura máxima de la cuchilla 15.2 pulg 385 mm
Profundidad de excavación 104.3 pulg 2650 mm
Espacio libre de descarga máximo 124.8 pulg 3170 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 190.2 pulg 4830 mm
Alcance máximo 196.1 pulg 4980 mm
Altura libre sobre el suelo 12.2 pulg 310 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 11.8 pulg 300 mm
Alcance de la pluma 68.9 pulg 1750 mm
Longitud del balancín 49.6 pulg 1260 mm
Nota *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte. *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte.
Giro de pluma: derecha 50 ° 50 °
Velocidad de giro de la máquina 9 r/min 9 r/min
Giro de la pluma: izquierda 75 ° 75 °
Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) 94 dB(A) 94 dB(A)
Presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 78 dB(A) 78 dB(A)
Nota Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE"
Circuito auxiliar: principal, caudal 17 gal/min 65 l/min
Circuito auxiliar: secundario, presión 3553 psi 245 bar
Presión de funcionamiento: giro 2553 psi 176 bar
Caudal de la bomba a 2400 rev/min 26 gal/min 100 l/min
Tipo Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable
Fuerza de excavación: balancín, estándar 3732 lbf 16.6 kN
Presión de funcionamiento: desplazamiento 3553 psi 245 bar
Fuerza de excavación: cucharón 6385 lbf 28.4 kN
Presión de funcionamiento: equipo 3553 psi 245 bar
Circuito auxiliar: principal, presión 3553 psi 245 bar
Circuito auxiliar: secundario, caudal 7 gal/min 25 l/min
Fuerza de excavación: balancín, largo 3327 lbf 14.8 kN
Nota * El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye. * El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye.
Subida de pendientes: máxima 30 grados 30 grados
Presión sobre el suelo: peso máximo 4.7 psi 32.3 kPa
Presión sobre el suelo: peso mínimo 4 psi 27.6 kPa
Velocidad de desplazamiento: alta 2.8 milla/h 4.5 km/h
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja 7059 lbf 31.4 kN
Velocidad de desplazamiento: baja 1.6 milla/h 2.6 km/h
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta 3305 lbf 14.7 kN
Sistema de refrigeración 1.1 gal (EE. UU.) 4 l
Depósito hidráulico 4.8 gal (EE. UU.) 18 l
Aceite del motor 1.1 gal (EE. UU.) 4 l
Depósito de combustible 11.9 gal (EE. UU.) 45 l
Sistema hidráulico 9.2 gal (EE. UU.) 35 l
Contrapeso 221 lb 100 kg
Cabina 254 lb 115 kg
Cadenas de acero 276 lb 125 kg
Balancín largo 55 lb 25 kg
Contrapeso adicional 551 lb 250 kg
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protección superior ISO 10262:1998 nivel I ISO 10262:1998 nivel I
Estructura de protección antivuelcos (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997

303 CR Equipos estándar

MOTOR

  • Motor Turbo Cat C1.1 (Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE)
  • Funcionamiento en vacío del motor automático
  • Parada del motor en vacío automática
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Separador de combustible/agua
  • Potencia según demanda (no disponible en todas las regiones)
  • Bomba de pistones de caudal variable
  • Detección de carga/sistema hidráulico de reparto de caudal

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba electrónica con tecnología inteligente
  • Acumulador
  • Freno de rotación automático
  • Tuberías hidráulicas auxiliares
  • Caudal auxiliar de una y dos vías
  • Flujo continuo auxiliar
  • Desconexiones rápidas de las líneas auxiliares

CABINA DEL OPERADOR

  • Techo basculante o cabina basculante
  • Protección superior: ISO 10262:1998 (nivel I)
  • ROPS: ISO 12117-2:2008
  • TOPS: ISO 12117:1997
  • Monitor avanzado de nueva generación
    – Pantalla táctil
    – Sistema de referencia en la obra
    – Compatible con cámara de alta definición (IP68 e IP69K)
    – Código de seguridad numérico
  • Modo de dirección con palancas tipo joystick
  • Control de crucero en desplazamiento
  • Cambiador de la disposición de los mandos (opcional en algunas regiones)
  • Posamuñecas ajustables
  • Alfombrilla lavable
  • Pedales de desplazamiento y palancas manuales
  • Seguridad de la máquina
  • Seguridad de la máquina: llave estándar con código de acceso
  • Asiento de tela con suspensión (solo cabina)
  • Asiento de vinilo con suspensión (solo techo)
  • Bloqueo hidráulico: todos los controles
  • Cinturón de seguridad retráctil de gran visibilidad (75 mm/3 pulg)
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Bolsillo portaobjetos
  • Claraboya
  • Refuerzos de montaje para la parte frontal
  • Señal/bocina de alarma
  • Luz interior (solo cabina)
  • Luz halógena de la pluma
  • Espacio de servicio para teléfono móvil
  • Monitor LCD en color de nueva generación (IP66)
    – Indicadores de temperatura del refrigerante y nivel de combustible
    – Control de la máquina y de mantenimiento
    – Ajustes de rendimiento y de la máquina
    – Código de seguridad numérico
    – Varios idiomas
    – Horómetro con interruptor de activación
    – Dial de pulsación breve (solo cabina)

TREN DE RODAJE

  • Correa de caucho (300 mm/11,8 pulg de anchura)
  • Hoja de empuje
  • Hoja de empuje con flotación
  • Amarres en el bastidor de cadenas

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Pluma de una pieza (2200 mm/86,6 pulg)
  • Balancín estándar (1260 mm/49,6 pulg)
  • Capacidad de pala frontal – Acoplamiento hidráulico
  • Capacidad para pala frontal: con bulón
  • Preinstalación para pulgar de retención (no disponible en todas las regiones)
  • Argolla de elevación certificada (opcional en algunas regiones)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Batería de 12 voltios
  • Software (máquina y monitor)
  • Baterías sin mantenimiento
  • Señal/bocina de alarma
  • Toma de corriente de 12 voltios

303 CR Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina con aire acondicionado
  • Cabina con calefacción
  • Cambiador de la disposición de los mandos (opcional en algunas regiones)
  • Sin palancas ni pedales de desplazamiento
  • Seguridad de la máquina: arranque por pulsación con llavero/código de acceso
  • Asiento de vinilo sin suspensión (solo techo)
  • Luces LED delanteras
  • Luces LED delanteras y traseras
  • Luz LED de la pluma
  • Espejos, izquierdo y derecho
  • Radio: Bluetooth®, auxiliar, micrófono, USB (solo carga) (solo cabina)

TREN DE RODAJE

  • Cadena de acero (300 mm/11,8 pulg de anchura)

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Balancín largo (1560 mm/61,4 pulg)
  • Capacidad para pala frontal: acoplamiento manual de bloqueo doble
  • Los implementos incluyen acoplamientos, elementos de retención, cucharones, ahoyadores y martillos
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias
  • Válvula anticaída de la pluma
  • Válvula anticaída del balancín
  • Líneas de acoplamiento rápido hidráulico (no disponibles en todas las regiones)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Desconexión de la batería
  • Product Link PL243 (se aplican las normativas)
  • Product Link PLE643 (se aplican las normativas)
  • Alarma de desplazamiento (de serie en algunas regiones)

PROTECCIONES

  • Protección delantera de policarbonato (ISO 10262:1998 Nivel I y EN356 P5A)
  • Protección delantera de media altura de policarbonato (solo techo)

OTROS

  • Capacidad para aceite biodegradable
  • Drenaje ecológico
  • Calentador de camisa de agua

Compare 303 CR con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología