352 de largo alcance

Excavación de largo alcance 352 de largo alcance

352 LRE Hydraulic Excavator

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta: ISO 9249
443 hp
330 kW
Peso de funcionamiento
128100 lb
58100 kg
Profundidad máxima de excavación
42.8 pies
13040 mm

Información general

A la altura de su trabajo

La Excavadora de Gran Alcance (LRE) Cat® 352 combina un rendimiento superior y una tecnología fácil de usar con una capacidad para pendientes pronunciadas que alcanza los 19,6 m (64 pies) y una profundidad de excavación de 13,04 m (43 pies). El tren de rodaje de gran anchura de servicio pesado con ancho de vía variable y el contrapeso adicional proporcionan una plataforma estable para realizar excavaciones de largo alcance. Cuando su trabajo requiera trabajos más pesados a cierta distancia, recurra a las excavadoras de largo alcance Cat. Destacan en aplicaciones de larga distancia, como excavación general, dragado, limpieza de zanjas, limpieza de balsas de decantación, mantenimiento de canales y vías fluviales, control de la vegetación con accesorio triturador y transferencia de material suelto.

Ventajas

Menores costes de mantenimiento

Aumente el tiempo de actividad y reduzca los costes con intervalos de mantenimiento prolongados.

Mayor eficiencia del combustible

Sea más productivo con un motor avanzado y controles electrohidráulicos.

Eficiencia en la obra

La Cat 352 ofrece el máximo nivel de rendimiento del sector con tecnología estándar como Cat Grade con 2D, Payload y un sistema delimitador.

Bajas emisiones de CO₂

La 352 LRE emite menos de CO₂ que la anterior 352F LRE.

Especificaciones del producto para 352 de largo alcance

Potencia neta: ISO 9249 443 hp 330 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 449 hp (métrico) 449 hp (métrico)
Modelo de motor Cat C13B Cat C13B
Potencia del motor - ISO 14396:2002 445 hp 332 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 451 hp (métrico) 451 hp (métrico)
Calibre 5 pulg 130 mm
Carrera 6 pulg 157 mm
Cilindrada 763 pulg³ 12.5 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014. Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014.
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 1,800 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 1,800 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Caudal máximo: sistema principal 206 gal/min 779 l/min
Presión máxima: equipo 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: equipo - modo de elevación 5511 psi 38000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 3771 psi 26000 kPa
Par de giro máximo 139000 lbf-pie 189 kN·m
Peso de funcionamiento 128100 lb 58100 kg
Nota Tren de rodaje de ancho variable, pluma LRE, balancín LRE de 8,5B (27'9"), cuchara HD de 1,00 m³ (1,31 yd³), zapatas de garra triples de 900 mm (35"), contrapeso de 12,0 tM (26.455 lb). Tren de rodaje de ancho variable, pluma LRE, balancín LRE de 8,5B (27'9"), cuchara HD de 1,00 m³ (1,31 yd³), zapatas de garra triples de 900 mm (35"), contrapeso de 12,0 tM (26.455 lb).
Capacidad del depósito de combustible 188.9 gal (EE. UU.) 715 l
Sistema de refrigeración 13.7 gal (EE. UU.) 52 l
Aceite del motor: con filtro 10.6 gal (EE. UU.) 40 l
Mando del giro 2.8 gal (EE. UU.) 10.5 l
Mando final: cada uno 2.5 gal (EE. UU.) 9.5 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 145.3 gal (EE. UU.) 550 l
Depósito hidráulico 57.3 gal (EE. UU.) 217 l
Depósito de DEF 21.1 gal (EE. UU.) 80 l
Pluma Pluma LRE 11,5 m (37' 7") Pluma LRE 11,5 m (37' 7")
Balancín Balancín LRE de 8,5 m (27'9") Balancín LRE de 8,5 m (27'9")
Cucharón HD 1,00 m³ (1,31 yd³) HD 1,00 m³ (1,31 yd³)
Altura de embarque: parte superior de la cabina 11.1 pies 3390 mm
Altura del pasamanos 11.6 pies 3540 mm
Longitud de embarque 53.9 pies 16450 mm
Radio de giro de la cola 12.3 pies 3760 mm
Espacio libre desde el contrapeso 4.7 pies 1445 mm
Altura libre sobre el suelo 2.3 pies 710 mm
Longitud de la cadena 17.6 pies 5350 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 14.2 pies 4340 mm
Ancho de vía 10.5 pies 3220 mm
Anchura de transporte 13.5 pies 4120 mm
Profundidad máxima de excavación 42.8 pies 13040 mm
Pluma Pluma LRE 11,5 m (37' 9") Pluma LRE 11,5 m (37' 9")
Balancín Balancín LRE de 8,5 m (27' 11') Balancín LRE de 8,5 m (27' 11')
Cucharón HD 1,00 m³ (1,31 yd³) HD 1,00 m³ (1,31 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 64.4 pies 19640 mm
Altura máxima de corte 48.2 pies 14700 mm
Altura máxima de carga 39.4 pies 12030 mm
Altura mínima de carga 7.3 pies 2250 mm
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8 pies) 42.5 pies 12970 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 31700 lbf 141 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 23380 lbf 104 kN
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,430 toneladas métricas (1,576 toneladas) de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,430 toneladas métricas (1,576 toneladas) de CO2.

352 de largo alcance Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Pluma y balancín

  • Pluma LRE de 11,5 m (37' 9")
  • Balancín LRE de 8,5 m (27' 11")

Cabina

  • Insonorización
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")
  • Asiento calefactado con suspensión neumática (solo Deluxe)
  • Asiento calefactado y refrigerado con suspensión automática (Premium solamente)
  • Consola izquierda basculante
  • Aire acondicionado de dos niveles automático
  • Dial de pulsación breve y teclas de método abreviado para controlar el monitor
  • Radio Bluetooth® integrada

Tecnología Cat

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Cat GRADE con 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • Sistema delimitador 2D

Sistema eléctrico

  • Baterías de 1.000 CCA que no requieren mantenimiento
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces LED

Motor

  • Tres modos de potencia seleccionables: Potencia, Smart, ECO
  • Control automático del régimen del motor
  • Capacidad de refrigeración para temperaturas ambiente elevadas de 52 °C (126 °F)
  • Capacidad de arranque en frío hasta –18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de doble elemento con antefiltro integrado

Sistema hidráulico

  • Circuito de regeneración de pluma y balancín
  • Válvula de control principal electrónica
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Válvula de amortiguación de giro inverso
  • Desplazamiento de dos velocidades
  • Capacidad para aceite hidráulico biodegradable

Seguridad y protección

  • Sistema de seguridad con una sola llave de Caterpillar
  • Caja de herramientas/almacenamiento externa con cerradura
  • Puerta con cerradura y depósitos de combustible e hidráulico con cierre
  • Compartimiento de drenaje de combustible con cerradura
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos empotrados
  • Pasamanos y asidero en el lado derecho
  • Señal/bocina de alarma
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Interruptor de desconexión bloqueable

Servicio y mantenimiento

  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado
  • Ubicación agrupada para los filtros de combustible y de aceite del motor
  • Orificios de toma de muestras para análisis programado de aceite (S·O·S℠)

Tren de rodaje y estructuras

  • Tren de rodaje de gran anchura con ancho de vía variable
  • Contrapeso de 12,0 tm (26.455 lb)
  • Cadena lubricada con grasa

352 de largo alcance Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Cabina

  • Dirección con palanca tipo joystick Cat

Tecnología Cat

  • VisionLink® Productivity
  • Conectividad Cat Grade
  • Preinstalación para accesorios (ARO) Cat Grade
  • Cat Grade con GNSS simple 3D
  • Cat Grade con GNSS dual 3D

Motor

  • Calentadores de motor de arranque en frío
  • Ventilador reversible automático
  • Capacidad de arranque en frío hasta –32 °C (–25 °F)

Sistema hidráulico

  • SmartBoom™ (solo Europa)
  • Circuito auxiliar bidireccional combinado con retorno directo
  • Circuito auxiliar de presión media
  • Circuito de acoplamiento rápido para enganche al bulón Cat y CW específico

Seguridad y protección

  • Cat Command (control remoto)
  • Válvula anticaída de la pluma (de serie en Europa)
  • Válvula anticaída del balancín (de serie en Europa)
  • Alarma de desplazamiento (de serie en Norteamérica)
  • Alarma de giro
  • Visibilidad de 360°

Servicio y mantenimiento

  • Bomba de repostado eléctrico con apagado automático (solo Europa)
  • Preparada para mantenimiento QuickEvac™

Tren de rodaje y estructuras

  • Zapatas de cadena de garra triple de 900 mm (35")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 750 mm (30")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra doble de 600 mm (24")

Compare 352 de largo alcance con otros productos considerados habitualmente.

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161

    El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

  • Resolución remota de problemas Cat

    Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat Grade para excavadoras (2D y 3D)

    Excavación para unos cimientos. Zanja para una línea de agua. Trabajo en una pendiente. Estas tareas exigen la precisión y la velocidad que ofrecen las tecnologías Cat® Grade. Al combinar el guiado avanzado con el control automatizado opcional de la máquina, Grade ayuda a los operadores a dar en el clavo con menos pasadas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Excavación para unos cimientos. Zanja para una línea de agua. Trabajo en una pendiente. Estas tareas exigen la precisión y la velocidad que ofrecen las tecnologías Cat® Grade. Al combinar el guiado avanzado con el control automatizado opcional de la máquina, Grade ayuda a los operadores a dar en el clavo con menos pasadas.

Explorar tecnología
  • Cat Payload para excavadoras

    Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

Explorar tecnología
  • Operator Coaching para excavadoras

    Operator Coaching permite a los operadores de todos los niveles de experiencia llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden hacer un seguimiento y mejorar su productividad en el trabajo diario en la obra.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Operator Coaching permite a los operadores de todos los niveles de experiencia llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden hacer un seguimiento y mejorar su productividad en el trabajo diario en la obra.

Explorar tecnología

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología