Las Excavadoras Hidráulicas de Oruga Cat® 352 aportan una potencia, rendimiento, control, excavación, creación de zanjas y capacidad de elevación de objetos pesados premium a sus proyectos de gran escala.

Excavadoras grandes 352 - Tier 4 / Stage V

Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta: ISO 9249
443 hp
330 kW
Peso de funcionamiento
107800 lb
48900 kg
Profundidad máxima de excavación
26.11 pies
8210 mm

Información general

Sube el listón.

La Cat® 352 le ofrece la potencia y la durabilidad necesarias para acometer grandes trabajos. Ofrece un rendimiento superior y tecnologías fáciles de usar, como Cat Grade con 2D, Grade Assist y Payload, todo ello de serie para aumentar la eficiencia del operador. El contrapeso de 9,8 tm (21 605 lb) permite que la excavadora sea más estable y productiva con implementos de gran tamaño. Los intervalos de mantenimiento prolongados y sincronizados y el bajo consumo de combustible le ayudan a reducir costes sin sacrificar la producción.

Ventajas

Refuerzo de excavación automática de serie

¿Tiene problemas para excavar en terrenos de material duro? El refuerzo de excavación automática aumenta la potencia de forma automática si así lo necesita para mejorar la penetración del cucharón, acortar los tiempos de ciclo y aumentar las cargas útiles.

Propiedad con confianza

Los intervalos de mantenimiento prolongados y sincronizados, combinados con un bajo consumo de combustible, le ayudan a reducir costes sin sacrificar el tiempo de actividad.

Rendimiento comprobado

El robusto motor C13B, el fiable sistema hidráulico, el contrapeso de 9,8 tm (21 605 lb) y la gran capacidad de los implementos ayudan a producir grandes ganancias.

Especificaciones del producto para 352 - Tier 4 / Stage V

Potencia neta: ISO 9249 443 hp 330 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 449 hp (métrico) 449 hp (métrico)
Modelo de motor Cat C13B Cat C13B
Potencia del motor - ISO 14396:2002 445 hp 332 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 451 hp (métrico) 451 hp (métrico)
Calibre 5 pulg 130 mm
Carrera 6 pulg 157 mm
Cilindrada 763 pulg³ 12.5 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014. Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014.
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2.000 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2.000 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Sistema principal: caudal máximo 779 l/min (206 gal/min) 779 l/min (206 gal/min)
Presión máxima: equipo 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: equipo - modo de elevación 5511 psi 38000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 3771 psi 26000 kPa
Par de giro máximo 139000 lbf-pie 189 kN·m
Nota (1) *Para máquinas con marcado CE, el valor por defecto puede ser inferior *Para máquinas con marcado CE, el valor por defecto puede ser inferior
Peso de funcionamiento 107800 lb 48900 kg
Capacidad del depósito de combustible 188.9 gal (EE. UU.) 715 l
Sistema de refrigeración 13.7 gal (EE. UU.) 52 l
Aceite del motor 10.6 gal (EE. UU.) 40 l
Mando del giro 2.8 gal (EE. UU.) 10.5 l
Mando final: cada uno 2.5 gal (EE. UU.) 9.5 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 145.3 gal (EE. UU.) 550 l
Depósito hidráulico 57.3 gal (EE. UU.) 217 l
Depósito de DEF 21.1 gal (EE. UU.) 80 l
Pluma Alcance de 6,9 m (22' 8") Alcance de 6,9 m (22' 8")
Balancín Alcance de 3,9 m (12'10") Alcance de 3,9 m (12'10")
Cucharón HD 3,3 m³ (4,32 yd³) HD 3,3 m³ (4,32 yd³)
Altura de embarque: parte superior de la cabina 10.7 pies 3230 mm
Altura del pasamanos 11.1 pies 3370 mm
Longitud de embarque 39.1 pies 11900 mm
Radio de giro de la cola 12.4 pies 3760 mm
Espacio libre desde el contrapeso 4.2 pies 1280 mm
Altura libre sobre el suelo 1.7 pies 475 mm
Longitud de la cadena 17.7 pies 5370 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 14.4 pies 4360 mm
Ancho de vía 9 pies 2740 mm
Anchura de transporte 11.11 pies 3640 mm
Profundidad máxima de excavación 26.11 pies 8210 mm
Pluma Alcance de 6,9 m (22' 8") Alcance de 6,9 m (22' 8")
Balancín Alcance de 3,9 m (12'10") Alcance de 3,9 m (12'10")
Cucharón HD 3,3 m³ (4,32 yd³) HD 3,3 m³ (4,32 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 39.9 pies 12150 mm
Altura máxima de corte 35.2 pies 10730 mm
Altura máxima de carga 24.4 pies 7420 mm
Altura mínima de carga 7.3 pies 2200 mm
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8 pies) 26.6 pies 8080 mm
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 19.3 pies 5860 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 60000 lbf-pie 267 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 41100 lbf-pie 183 kN
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,00kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,430toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,00kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,430toneladas métricas de CO2.

352 - Tier 4 / Stage V Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA

  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución
  • Asiento calefactado con suspensión neumática ajustable (Deluxe solamente)
  • Asiento calefactado y refrigerado con suspensión ajustable automática (solo Premium)

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Orientación para el operador
  • Compatibilidad con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica.
  • Capacidad para sistemas de nivelación 3D de Trimble, Topcon y Leica.
  • Cat GRADE con 2D
  • Cat Assist (pendiente, pluma, cucharón, giro, elevación)
  • Cat Payload (pesaje sobre la marcha, calibración semiautomática, información de carga útil/ciclo, capacidad de generación de informes USB)
  • Reconocimiento y seguimiento de implementos (requiere PL161 Attachment Locator en el implemento y receptor Bluetooth en la máquina)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías de 1.000 CCA que no requieren mantenimiento (2 unidades)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces LED

MOTOR

  • Tres modos de potencia seleccionables: potencia, Smart y Eco
  • Control automático del régimen del motor
  • Potencia especificada hasta los 4.500 m (14.760 pies) de altitud
  • Capacidad de refrigeración con temperatura ambiente elevada de hasta 52 °C (126 °F)
  • Capacidad de arranque en frío hasta –18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de doble elemento con antefiltro integrado
  • Desconexión a distancia

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneración de pluma y balancín
  • Válvula de control principal electrónica
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de altas prestaciones
  • Desplazamiento de dos velocidades
  • Capacidad para aceite hidráulico biodegradable

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Sistema delimitador
  • Sistema de seguridad con una sola llave de Caterpillar
  • Caja de herramientas/almacenamiento externa con cerradura
  • Puerta con cerradura y depósitos de combustible e hidráulico con cierre
  • Compartimiento de drenaje de combustible con cerradura
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos empotrados
  • Las cámaras de visión trasera y lateral derecha
  • Interruptor de desconexión bloqueable
  • Iluminación de inspección

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado
  • Ubicación agrupada para los filtros de aceite del motor y combustible
  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Argolla para remolque en el bastidor inferior

352 - Tier 4 / Stage V Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMAS Y BALANCINES

  • Pluma de largo alcance de 7,4 m (24' 2")
  • Pluma de alcance de 6,9 m (20' 3")
  • Pluma de alta producción de 6,55 m (21' 6")
  • Balancín de largo alcance de 4,3 m (14' 1")
  • Balancín de alcance de 3,9 m (12' 10")
  • Balancín de alcance de 3,35 m (11' 0")
  • Balancín de alta producción de 3,0 m (9' 10")
  • Balancín de alcance de 2,9 m (9' 6")
  • Balancín de alta producción de 2,5 m (8' 2")

CABINA

  • Dirección con palanca tipo joystick Cat
  • Relé auxiliar

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink® Productivity
  • Informes administrativos de VisionLink Productivity
  • Conectividad Cat Grade
  • Preinstalación para accesorios (ARO) Cat Grade
  • Cat Grade con 3D (GNSS simple o doble)
  • Preinstalación de Cat Grade 3D
  • Antenas GNSS
  • Receptor láser
  • Integración del sistema rotador inclinable (TRS) de Cat
  • Orientación para el operador
  • Advanced Payload (totales diarios, listas personalizadas, objetivo de peso inteligente, integración de E-ticket)
  • Tecnología Cat Grade impermeable y solución submarina opcional que alcanza una profundidad de hasta 25 m (82')

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Paquete de iluminación envolvente Premium

MOTOR

  • Calentadores de motor de arranque en frío
  • Capacidad de arranque en frío hasta –32 °C (–25 °F)
  • Calentador del aire de admisión
  • Sensor de aceite del motor

SISTEMA HIDRÁULICO

  • SmartBoom
  • Elevación automática de cargas pesadas
  • Circuito auxiliar bidireccional combinado con retorno directo
  • Circuito auxiliar de presión media
  • Circuito de acoplamiento rápido
  • Control de eficiencia hidráulica

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Control remoto Cat Command
  • Visibilidad de 360°
  • Protecciones del operador (OPG, Operator Protective Guards)

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Bomba de repostaje eléctrica con apagado automático

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje de ancho de vía fijo
  • Tren de rodaje de ancho de vía variable
  • Tren de rodaje de gran anchura solo en LRE
  • Zapatas de cadena de garra doble de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 750 mm (30")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 900 mm (35")

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Lift Assist para excavadoras

    Cat Lift Assist es una función de seguridad para excavadoras que calcula rápidamente la carga real que está elevando y la compara con la carga nominal que puede manejar la excavadora. Con alertas visuales y sonoras, sabrá si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora o si necesita tomar medidas para evitar que vuelque.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Lift Assist es una función de seguridad para excavadoras que calcula rápidamente la carga real que está elevando y la compara con la carga nominal que puede manejar la excavadora. Con alertas visuales y sonoras, sabrá si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora o si necesita tomar medidas para evitar que vuelque.

Explorar tecnología
  • Control remoto Cat Command para construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

Explorar tecnología
  • Cat Detect - Detección de personas para excavadoras

    Aunque las máquinas están diseñadas para maximizar la visibilidad de los operadores, no es fácil controlar constantemente lo que sucede en torno a ellas. Cat® Detect - Detección de personas para excavadoras es un sistema de cámaras de visión inteligente capaz de alertar a un operador cuando alguien entra en la zona de peligro de una máquina.

  • Sistema delimitador Cat 2D para excavadoras

    El sistema delimitador Cat 2D mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Aunque las máquinas están diseñadas para maximizar la visibilidad de los operadores, no es fácil controlar constantemente lo que sucede en torno a ellas. Cat® Detect - Detección de personas para excavadoras es un sistema de cámaras de visión inteligente capaz de alertar a un operador cuando alguien entra en la zona de peligro de una máquina.

Explorar tecnología

El sistema delimitador Cat 2D mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos.

Explorar tecnología
  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161

    El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

  • Resolución remota de problemas Cat

    Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat Grade para excavadoras (2D y 3D)

    Excavación para unos cimientos. Zanja para una línea de agua. Trabajo en una pendiente. Estas tareas exigen la precisión y la velocidad que ofrecen las tecnologías Cat® Grade. Al combinar el guiado avanzado con el control automatizado opcional de la máquina, Grade ayuda a los operadores a dar en el clavo con menos pasadas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Excavación para unos cimientos. Zanja para una línea de agua. Trabajo en una pendiente. Estas tareas exigen la precisión y la velocidad que ofrecen las tecnologías Cat® Grade. Al combinar el guiado avanzado con el control automatizado opcional de la máquina, Grade ayuda a los operadores a dar en el clavo con menos pasadas.

Explorar tecnología
  • Cat Payload para excavadoras

    Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

Explorar tecnología
  • Operator Coaching para excavadoras

    Operator Coaching permite a los operadores de todos los niveles de experiencia llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden hacer un seguimiento y mejorar su productividad en el trabajo diario en la obra.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Operator Coaching permite a los operadores de todos los niveles de experiencia llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden hacer un seguimiento y mejorar su productividad en el trabajo diario en la obra.

Explorar tecnología

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 352 - Tier 4 / Stage V con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

352

352