La Excavadora Cat® 317 GC ofrece un rendimiento adaptado al trabajo y una gran versatilidad. Su espacioso entorno de trabajo y su amplia oferta de implementos le ayudarán a realizar sus tareas de forma rápida y eficaz.

Excavadoras pequeñas 317 GC

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta: ISO 9249
119 hp
89 kW
Peso de funcionamiento
38000 lb
17200 kg
Profundidad máxima de excavación
21 pies
6400 mm

Información general

AUMENTE LA POTENCIA, ESTABILIDAD Y EFICACIA

La excavadora Cat® 317 GC ofrece un rendimiento y una versatilidad excelentes. Su espacioso entorno de trabajo y su amplia oferta de implementos le ayudarán a realizar sus tareas de forma rápida y eficaz. La 317 GC, con funciones de ahorro de combustible, unos intervalos de mantenimiento más largos y unos puntos de mantenimiento simplificados, ofrece la fiabilidad que espera al bajo coste por hora que necesita.

Ventajas

MENOS CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Los dos modos de potencia y una válvula de control y bomba electrohidráulica actualizadas ayudan a reducir al mínimo el consumo de combustible y aumentan la eficiencia del motor.

MENORES COSTES DE MANTENIMIENTO

Realice más trabajo con intervalos de mantenimiento ampliados y más sincronizados. La Cat® 317 GC puede reducir sus costes y tiempo de servicio en comparación con nuestras series anteriores.

MAXIMICE EL VERSATILIDAD

Su espacioso entorno de trabajo y su amplia oferta de implementos le ayudarán a realizar sus tareas de forma rápida y eficaz. El peso de la máquina facilita su transporte de un lugar de trabajo a otro.

MENOS EMISIONES DE CO₂

La 317 GC produce menos emisiones de CO₂ que la anterior 316F.

Especificaciones del producto para 317 GC

Potencia neta: ISO 9249 119 hp 89 kW
Modelo de motor Cat C3.6 Cat C3.6
Potencia del motor - ISO 14396:2002 121 hp 90 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 122 hp (métrico) 122 hp (métrico)
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 121 hp (métrico) 121 hp (métrico)
Calibre 4 pulg 98 mm
Carrera 5 pulg 120 mm
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2,400 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2,400 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). ** Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). ** Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Sistema principal: caudal máximo 296 L/min (78 gal/min) 296 L/min (78 gal/min)
Presión máxima: equipo 5075 psi 35000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5075 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 3741 psi 25800 kPa
Velocidad de giro 8.7 r/min 8.7 r/min
Par de giro máximo 44990 lbf-pie 61 kN·m
Peso de funcionamiento 38000 lb 17200 kg
Capacidad del depósito de combustible 71.6 galón (EE. UU.) 271 l
Sistema de refrigeración 5.8 galón (EE. UU.) 22 l
Aceite del motor 2.9 galón (EE. UU.) 11 l
Mando final: cada uno 1.6 galón (EE. UU.) 6 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 24.8 galón (EE. UU.) 94 l
Depósito hidráulico 23 galón (EE. UU.) 87 l
Depósito de DEF 5.9 galón (EE. UU.) 22 l
Pluma Alcance de 5,1 m (16'9") Alcance de 5,1 m (16'9")
Balancín Alcance R2,9 m (9' 6") Alcance R2,9 m (9' 6")
Cucharón GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³)
Altura de embarque: parte superior de la cabina 9.6 pies 2930 mm
Altura del pasamanos 9.7 pies 2940 mm
Longitud de embarque 28.1 pies 8570 mm
Radio de giro de la cola 8.2 pies 2500 mm
Espacio libre desde el contrapeso 3.3 pies 1010 mm
Altura libre sobre el suelo 1.4 pies 430 mm
Longitud de la cadena 13 pies 3970 mm
Distancia entre los centros de los rodillos 10.4 pies 3170 mm
Ancho de vía 6.5 pies 1990 mm
Anchura de transporte 8.5 pies 2590 mm
Profundidad máxima de excavación 21 pies 6400 mm
Pluma Alcance de 5,1 m (16'9") Alcance de 5,1 m (16'9")
Balancín Alcance R2,9 m (9' 6") Alcance R2,9 m (9' 6")
Cucharón GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 29.6 pies 9010 mm
Altura máxima de corte 29.2 pies 8900 mm
Altura máxima de carga 20.6 pies 6280 mm
Altura mínima de carga 6.5 pies 1990 mm
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8 pies) 20.3 pies 6170 mm
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 16.3 pies 4960 mm
Radio mínimo del equipo de trabajo 9.7 pies 2940 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 27650 lbf 123 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 16860 lbf 75 kN
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,9 hg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,418 toneladas métricas de CO₂. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,9 hg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,418 toneladas métricas de CO₂.

317 GC Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMA Y BALANCINES

  • Pluma de alcance de 5,1 m (16'9")

CABINA

  • Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Asiento con suspensión mecánica, monitor de pantalla táctil LCD de 203 mm (8")

TECNOLOGÍAS CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento
  • Luz del chasis y luz del lado izquierdo de la pluma tipo LED
  • Luces de trabajo LED con retardo de tiempo de apagado programable
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada

MOTOR

  • Motor Diésel Monoturbo Cat C3.6
  • Dos modos seleccionables: Power, Smart
  • Control automático del régimen del motor
  • Parada en vacío automática del motor
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Ventiladores de refrigeración eléctricos
  • Sistema de filtrado de combustible único con separador de agua e indicador
  • Filtro de aire de doble elemento sellado con antefiltro integrado
  • Capacidad biodiésel hasta B20

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuitos de regeneración de pluma y balancín
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Válvula de control principal eléctrica
  • Válvula de reducción de corrimiento del balancín y la pluma
  • Filtro hidráulico principal (tipo de elemento)
  • Bomba principal electrónica simple

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Cámaras de visión trasera y del lado derecho
  • Interruptor de parada del motor a nivel del suelo.
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos avellanados
  • Señal/bocina de advertencia
  • Palanca de bloqueo hidráulico

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Entrada lateral a la plataforma de servicio
  • Filtros de combustible y de aceite del motor agrupados
  • Varilla de medición de aceite del motor a nivel del suelo
  • Orificios de toma de muestras para análisis programado de aceite (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Eslabones de la cadena lubricados con grasa
  • Puntos de amarre en el bastidor inferior

317 GC Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMA Y BALANCINES

  • Balancín de alcance de 2,6 m (8'6")
  • Balancín de alcance de 2,9 m (9'6")
  • Balancín con preinstalación para elemento de retención de 2,9 m (9' 6")
  • Balancín de alcance de 3,1 m (10'2")

CABINA

  • Protecciones del operador (OPG, Operator Protective Guards)

TECNOLOGÍAS CAT

  • VisionLink® Productivity

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luz del chasis, luz del lado derecho de la pluma y luces de la cabina tipo LED

MOTOR

  • Capacidad de arranque en frío hasta –18 °C (0 °F)
  • Capacidad de arranque en frío a –25 °C (–13 °F)

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Alarma de giro
  • Iluminación de inspección

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de caucho de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 700 mm (28 pulg)
  • Contrapeso de 3,05 tm (6.720 lb)
  • Contrapeso de 3,57 tm (7.870 lb)

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 317 GC con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Geometría de la 317 GC lista para el mercado

La 317 GC excavando una zanja

La 317 GC trabajando en una pendiente

Carga de dúmperes con la 317 GC

La 317 GC excavando

La 317 GC elevando

Geometría de la 317 GC lista para el mercado
La 317 GC excavando una zanja
La 317 GC trabajando en una pendiente
Carga de dúmperes con la 317 GC
La 317 GC excavando
La 317 GC elevando
Ventajas para el cliente de la excavadora 317 GC

Ventajas para el cliente de la excavadora 317 GC

Ventajas para el cliente de la excavadora 317 GC