Miniexcavadora 307.5

Miniexcavadoras 307.5 - Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta
54.8 hp
40.9 kW
Peso de funcionamiento
17905 lb
8120 kg
Profundidad de excavación
182.8 pulg
4642 mm

Información general

Miniexcavadoras inspiradas por nuestros clientes

La Miniexcavadora Cat® 307.5 ofrece la máxima potencia y rendimiento en un tamaño pequeño para ayudarle a trabajar en una amplia gama de aplicaciones.

Ventajas

4 Primicias en el sector

Elementos exclusivos Cat en una miniexcavadora

Hasta un 10% Menos costes de propiedad totales

mejor eficiencia del combustible e intervalos de mantenimiento más prolongados

Hasta un 20% Más rendimiento

con ajustes personalizables para el operador y mejoras en la elevación, giro, desplazamiento y multifunción

Especificaciones del producto para 307.5 - Tier 4 / Stage V

Potencia neta 54.8 hp 40.9 kW
Modelo de motor Cat C2.4 Turbo Cat C2.4 Turbo
Cilindrada 148 pulg³ 2.43 l
Potencia bruta: SAE J1995 57.9 hp 43.2 kW
Potencia bruta: ISO 14396 57.9 hp 43.2 kW
Potencia nominal neta: 2.400 rev/min, ISO 9249/CEE 80/1269 55.9 hp 41.7 kW
Calibre 3.4 pulg 87 mm
Carrera 4 pulg 102.4 mm
Potencia neta nominal a 2.400 rev/min - Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE - ISO 9249/EEC 80/1269 54.8 hp 40.9 kW
Peso de funcionamiento 17905 lb 8120 kg
Nota (2) **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas, contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo y hoja; no incluye cucharón. **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas, contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo y hoja; no incluye cucharón.
Peso de funcionamiento máximo con cabina** 17905 lb 8120 kg
Peso de funcionamiento mínimo con cabina* 16549 lb 7505 kg
Nota (1) *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de acero, sin contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar, hoja y sin cucharón. *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de acero, sin contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar, hoja y sin cucharón.
Profundidad de excavación 182.8 pulg 4642 mm
Altura de la cabina 100 pulg 2541 mm
Altura máxima de la cuchilla 14.6 pulg 370 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 17.7 pulg 450 mm
Espacio libre de descarga máximo 225.1 pulg 5717 mm
Longitud total del tren de rodaje 108.7 pulg 2760 mm
Anchura total de la cadena 86.6 pulg 2200 mm
Altura de transporte 105 pulg 2656 mm
Frente vertical 161.9 pulg 4113 mm
Anchura sobre la superestructura 88.6 pulg 2250 mm
Alcance de la pluma 88.6 pulg 2250 mm
Longitud del balancín 86.9 pulg 2208 mm
Giro de la cola con contrapeso 76 pulg 1930 mm
Alcance máximo 267.9 pulg 6805 mm
Altura libre sobre el suelo 14.6 pulg 370 mm
Cojinete de giro: altura 29.7 pulg 756 mm
Longitud total de embarque 246 pulg 6257 mm
Giro de la cola sin contrapeso 70.9 pulg 1800 mm
Altura máxima de excavación 305.7 pulg 7765 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 16 pulg 407 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 262.6 pulg 6670 mm
Altura - Transporte de pluma: sin herramientas 100.4 pulg 2550 mm
Longitud de embarque total: sin contrapeso 240.9 pulg 6120 mm
Longitud de transporte total: con contrapeso 246.1 pulg 6250 mm
Nota (1) Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios. Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios.
Altura - Pluma funcionando: con herramientas 124 pulg 3150 mm
Nota (2) Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios.
Balancín largo 181 lb 82 kg
Contrapeso 552 lb 250 kg
Cadenas de acero con almohadillas 628 lb 285 kg
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja 14035 lb 62.4 kN
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta 5856 lb 26.1 kN
Velocidad de desplazamiento: alta 3.1 milla/h 5 km/h
Presión sobre el suelo: peso máximo 5.5 psi 37.7 kPa
Velocidad de desplazamiento: baja 1.9 milla/h 3.1 km/h
Subida de pendientes: máxima 30 grados 30 grados
Presión sobre el suelo: peso mínimo 5.1 psi 34.8 kPa
Sistema de refrigeración 2.6 gal (EE. UU.) 10 l
Sistema hidráulico 29 gal (EE. UU.) 110 l
Depósito hidráulico 14 gal (EE. UU.) 53 l
Depósito de combustible 38 gal (EE. UU.) 145 l
Aceite del motor 2.5 gal (EE. UU.) 9.5 l
Tipo Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable
Presión de funcionamiento: giro 3626 psi 250 bar
Circuito auxiliar: secundario, presión 4134 psi 285 bar
Nota El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye. El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye.
Caudal de la bomba a 2400 rev/min 44 gal/min 167 l/min
Fuerza de excavación: balancín, estándar 8504 lb 37.8 kN
Circuito auxiliar: principal, presión 4134 psi 285 bar
Presión de funcionamiento: desplazamiento 4134 psi 285 bar
Presión de funcionamiento: equipo 4134 psi 285 bar
Circuito auxiliar: principal, caudal 35 gal/min 131 l/min
Circuito auxiliar: secundario, caudal 9 gal/min 33 l/min
Fuerza de excavación: balancín, largo 7579 lb 33.7 kN
Fuerza de excavación: cucharón 12272 lb 54.6 kN
Circuito auxiliar máximo: secundario, caudal en bomba 9 gal/min 33 l/min
Circuito auxiliar máximo: secundario, presión en bomba 4134 psi 285 bar
Circuito auxiliar máximo: principal, caudal en bomba 35 gal/min 131 l/min
Circuito auxiliar máximo: principal, presión en bomba 4134 psi 285 bar
Velocidad de giro de la máquina 10 r/min 10 r/min
Altura 17 pulg 431 mm
Anchura 90 pulg 2280 mm
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protección superior ISO 10262:1998 nivel I ISO 10262:1998 nivel I
Estructura de protección antivuelcos (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) 98 dB(A) 98 dB(A)
Nota Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE"
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,9 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,287 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,9 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,287 toneladas métricas de CO2.
Giro de la cola con contrapeso 76 pulg 1930 mm
Frente vertical 141.6 pulg 3597 mm
Altura de transporte 101 pulg 2558 mm
Giro de la cola sin contrapeso 70.9 pulg 1800 mm
Longitud del balancín 65.6 pulg 1665 mm
Alcance de la pluma 66.2 pulg 1681 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 17.7 pulg 450 mm
Altura libre sobre el suelo 14.6 pulg 370 mm
Anchura total de la cadena 86.6 pulg 2200 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 242.1 pulg 6151 mm
Longitud total del tren de rodaje 108.7 pulg 2760 mm
Anchura sobre la superestructura 88.6 pulg 2250 mm
Alcance máximo 247.9 pulg 6297 mm
Cojinete de giro: altura 29.7 pulg 756 mm
Altura máxima de la cuchilla 14.6 pulg 370 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 16 pulg 407 mm
Profundidad de excavación 161.4 pulg 4100 mm
Longitud total de embarque 242 pulg 6144 mm
Espacio libre de descarga máximo 208.6 pulg 5300 mm
Altura de la cabina 100 pulg 2541 mm
Altura máxima de excavación 289.3 pulg 7348 mm
Altura - Pluma funcionando: con herramientas 107.5 pulg 2730 mm
Longitud de transporte total: con contrapeso 245.3 pulg 6230 mm
Nota (2) Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. El balancín estándar ofrece una sola posición de fijación. Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. El balancín estándar ofrece una sola posición de fijación.
Longitud de embarque total: sin contrapeso 240.2 pulg 6100 mm
Altura - Transporte de pluma: sin herramientas 101.2 pulg 2570 mm
Nota (1) Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios. Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios.
Reciclabilidad 96% 96%

Compare 307.5 - Tier 4 / Stage V con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología