Miniexcavadora 300.9D

Miniexcavadoras 300.9D

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta
13 hp
9.6 kW
Peso de funcionamiento
2061 lb
935 kg
Profundidad de excavación
68 pulg
1731 mm

Información general

Tamaño compacto para trabajos en espacios reducidos

La Miniexcavadora Cat 300.9D ofrece potencia y rendimiento en un tamaño compacto para ayudarle a trabajar en las condiciones más difíciles. Su capacidad para pasar por puertas estrechas la convierte en una máquina excelente para trabajos de demolición e interiores.

Ventajas

compacto

Trabajo en espacios reducidos

Fácil de usar

Controles simples para un funcionamiento más sencillo

Versátil

Amplia gama de accesorios para diversas aplicaciones.

Especificaciones del producto para 300.9D

Peso de funcionamiento: sin bastidor de seguridad 2061 lb 935 kg
Fuerza de excavación: cucharón 2000 lb 8.9 kN
Fuerza de excavación: balancín 1011 lb 4.5 kN
Peso de funcionamiento: con bastidor de seguridad 2170 lb 985 kg
Potencia neta 13 hp 9.6 kW
Modelo de motor Yanmar 31NV70 Yanmar 31NV70
Régimen nominal 2100 r/min 2100 r/min
Potencia máxima del motor 18 hp 13.7 kW
Potencia bruta: ISO 14396 18 hp 13.7 kW
Volumen del depósito diésel 2.64 gal (EE. UU.) 10 l
Cilindrada 52 pulg³ 854 cm³
Potencia del volante ISO 13 hp 9.6 kW
Batería 12 V, 20 amperios 12 V, 20 amperios
Tipo Motor diésel de 3 cilindros refrigerado por agua Motor diésel de 3 cilindros refrigerado por agua
Marca/tipo Yanmar 31NV70 Yanmar 31NV70
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE.
Peso de funcionamiento 2061 lb 935 kg
Peso de funcionamiento: sin bastidor de seguridad 2061 lb 935 kg
Peso de funcionamiento: con bastidor de seguridad 2170 lb 985 kg
Profundidad de excavación 68 pulg 1731 mm
Anchura del tren de rodaje: extendido 2.83 pies 864 mm
Anchura 2.4 pies 730 mm
Altura: con el bastidor de seguridad de la ROPS plegado 4.94 pies 1507 mm
Altura de descarga máxima 6.68 pies 2035 mm
Altura máxima de elevación de la hoja de empuje 8 pulg 197 mm
Longitud: tren de rodaje 4 pies 1220 mm
Profundidad máxima de excavación vertical 4.43 pies 1349 mm
Radio mínimo de giro del varillaje delantero 3.77 pies 1150 mm
Ángulo de giro de la pluma: izquierdo 55 ° 55 °
Anchura del tren de rodaje: retraído 2.33 pies 711 mm
Ángulo de giro de la pluma: derecho 56 ° 56 °
Alcance máximo 10.09 pies 3074 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 9.92 pies 3023 mm
Distancia de transporte: brazo bajado 9 pies 2746 mm
Anchura de la cadena 7 pulg 180 mm
Radio de giro de la cola 2.41 pies 736 mm
Profundidad máxima de excavación de la hoja de empuje 7 pulg 174 mm
Altura máxima de excavación 9.39 pies 2863 mm
Altura: con el bastidor de seguridad de la ROPS desplegado 7.47 pies 2276 mm
Bombas 2 bombas de engranajes 2 bombas de engranajes
Capacidad de descarga 11,4 + 11,4 L/min (3 + 3 gal/min) 11,4 + 11,4 L/min (3 + 3 gal/min)
Presión de funcionamiento para el sistema hidráulico de trabajo y desplazamiento 2466 psi 170 bar
Presión de funcionamiento: pivote 1015 psi 70 bar
Capacidad del depósito hidráulico 3.7 gal (EE. UU.) 14 l
Subida de pendientes 30°/58% 30°/58%
Velocidad de desplazamiento 1.12 milla/h 1.8 km/h
Anchura de la cadena 7 pulg 180 mm
Altura libre sobre el suelo 5 pulg 127 mm
Presión sobre el suelo 3.5 psi 0.25 kg/cm²
Velocidad de giro de la máquina 8 r/min 8 r/min
Número de rodillos (a cada lado) 2 2
Longitud del balancín: estándar 34.8 pulg 890 mm
Voladizo de la máquina 12.5 pulg 318 mm
Altura 8 pulg 200 mm
Profundidad de excavación 7 pulg 174 mm
Anchura 28 pulg 700 mm
Altura de elevación 8 pulg 197 mm
Nivel de potencia acústica (LWA) (conforme a 2000/14/CE) 93 dB(A) 93 dB(A)

300.9D Equipos optativos

Líneas auxiliares de 2 vías (ahoyador) al balancín (no se encuentra disponible en todas las regiones)

Aceite biodegradable

Cucharones: 250 mm (10 pulg); 350 mm (15 pulg); 700 mm (2 pies 4 pulg)

Color de pintura personalizado

Protección delantera

Martillo

Baliza giratoria

Compare 300.9D con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología