Miniexcavadora 305 CR

Miniexcavadoras 305 CR

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta
45 hp
33.6 kW
Peso de funcionamiento
12688 lb
5754 kg
Profundidad de excavación
144.5 pulg
3670 mm

Información general

Miniexcavadoras inspiradas por nuestros clientes

La Miniexcavadora Cat® 305 CR ofrece potencia y rendimiento en un tamaño compacto para ayudarle a trabajar en una gran variedad de aplicaciones.

Ventajas

4 Primicias en el sector

Elementos exclusivos Cat en una miniexcavadora

Hasta un 10% Menos costes de propiedad totales

con intervalos de servicio ampliados, menores costes de reparación y acceso fácil para el servicio

Hasta un 20% Más rendimiento

en capacidad de elevación, excavación y multifunción

Especificaciones del producto para 305 CR

Potencia neta 45 hp 33.6 kW
Modelo de motor C1.7 Turbo C1.7 Turbo
Cilindrada 101 pulg³ 1.662 l
Potencia bruta: 2.400 rev/min, SAE J1995:2014 48.4 hp 36.1 kW
Carrera 3.9 pulg 100 mm
Calibre 3.3 pulg 84 mm
Potencia neta: 2400 rev/min, ISO 9249, 80/1269/CEE 45 hp 33.6 kW
Nota La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal y potencia nominal, y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal y potencia nominal, y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima.
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE.
Peso de funcionamiento 12688 lb 5754 kg
Nota (2) **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo, hoja fija y contrapeso adicional; no incluye cucharón. **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo, hoja fija y contrapeso adicional; no incluye cucharón.
Peso de funcionamiento mínimo con cabina* 11257 lb 5105 kg
Nota (1) *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar y hoja recta; no incluye cucharón ni contrapeso adicional. *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar y hoja recta; no incluye cucharón ni contrapeso adicional.
Peso de funcionamiento mínimo con techo* 11038 lb 5006 kg
Peso de funcionamiento máximo con techo** 12491 lb 5665 kg
Peso de funcionamiento máximo con cabina** 12710 lb 5764 kg
Profundidad de excavación 144.5 pulg 3670 mm
Alcance máximo 235.8 pulg 5990 mm
Altura total de embarque 100.4 pulg 2550 mm
Frente vertical 100.8 pulg 2560 mm
Anchura de la cadena 78 pulg 1980 mm
Longitud de transporte total* 210.2 pulg 5340 mm
Espacio libre de descarga máximo 151.4 pulg 3845 mm
Giro de la cola con contrapeso 47.2 pulg 1200 mm
Giro de pluma: derecha 34.1 ° 865 mm
Giro de la pluma: izquierda 615 mm 24.2 °
Giro de la cola sin contrapeso 43.1 pulg 1095 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 15.7 pulg 400 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 229.7 pulg 5835 mm
Longitud del balancín 63 pulg 1601 mm
Cojinete de giro: altura 24.4 pulg 619 mm
Longitud total del tren de rodaje 101.6 pulg 2580 mm
Alcance de la pluma 101.6 pulg 2580 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 25.6 pulg 650 mm
Altura máxima de la cuchilla 15.7 pulg 400 mm
Altura máxima de excavación 210.8 pulg 5355 mm
Altura de la pluma: en posición de transporte 74.6 pulg 1895 mm
Nota *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte. *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte.
Altura libre sobre el suelo 13.2 pulg 335 mm
Depósito hidráulico 16 gal (EE. UU.) 60 l
Aceite del motor 1.6 gal (EE. UU.) 6 l
Sistema hidráulico 20 gal (EE. UU.) 75 l
Depósito de combustible 17 gal (EE. UU.) 63 l
Sistema de refrigeración 2.9 gal (EE. UU.) 11 l
Giro de la pluma: izquierda 72 grados 72 grados
Velocidad de giro de la máquina 9 r/min 9 r/min
Giro de pluma: derecha 50 grados 50 grados
Fuerza de excavación: cucharón 11061 lbf 49.2 kN
Circuito auxiliar: secundario, presión 3843 psi 265 bar
Presión de funcionamiento: equipo 3843 psi 265 bar
Circuito auxiliar: secundario, caudal 7 gal/min 28 l/min
Presión de funcionamiento: desplazamiento 3843 psi 265 bar
Tipo Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable
Fuerza de excavación: balancín, estándar 6362 lbf 28.3 kN
Circuito auxiliar: principal, presión 3843 psi 265 bar
Nota El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye. El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye.
Caudal de la bomba a 2400 rev/min 35 gal/min 133 l/min
Circuito auxiliar: principal, caudal 21 gal/min 80 l/min
Presión de funcionamiento: giro 2901 psi 200 bar
Fuerza de excavación: balancín, largo 5665 lbf 25.2 kN
Giro de la cola sin contrapeso 43.1 pulg 1095 mm
Giro de la pluma: izquierda 24.2 ° 615 mm
Giro de pluma: derecha 34.1 ° 865 mm
Altura máxima de excavación 205.3 pulg 5215 mm
Frente vertical 91.9 pulg 2335 mm
Altura máxima de la cuchilla 15.7 pulg 400 mm
Cojinete de giro: altura 24.4 pulg 619 mm
Altura de la pluma: en posición de transporte 71.7 pulg 1820 mm
Longitud de transporte total* 208.9 pulg 5305 mm
Altura total de embarque 100.4 pulg 2550 mm
Profundidad de excavación 134.6 pulg 3420 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 220.1 pulg 5590 mm
Espacio libre de descarga máximo 145.7 pulg 3700 mm
Alcance máximo 226.6 pulg 5755 mm
Alcance de la pluma 101.2 pulg 2570 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 25.6 pulg 650 mm
Nota *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte. *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte.
Longitud total del tren de rodaje 101.6 pulg 2580 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 15.7 pulg 400 mm
Longitud del balancín 53.2 pulg 1351 mm
Giro de la cola con contrapeso 47.2 pulg 1200 mm
Altura libre sobre el suelo 13.2 pulg 335 mm
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta 5553 lbf 24.7 kN
Velocidad de desplazamiento: alta 3.1 milla/h 5 km/h
Velocidad de desplazamiento: baja 1.7 milla/h 2.8 km/h
Presión sobre el suelo: peso máximo 4.7 psi 32.2 kPa
Subida de pendientes: máxima 30 grados 30 grados
Presión sobre el suelo: peso mínimo 4 psi 27.3 kPa
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja 11353 lbf 50.5 kN
Contrapeso 534 lb 242 kg
Hoja de empuje angulable 203 lb 92 kg
Balancín largo 75 lb 34 kg
Cadenas de acero con almohadillas 827 lb 375 kg
Hoja angulable - Derecha 25 grados 25 grados
Anchura de la hoja en ángulo 78 pulg 1980 mm
Altura de la hoja en ángulo 15.7 pulg 400 mm
Anchura de la hoja recta 78 pulg 1980 mm
Altura de la hoja recta 15.4 pulg 390 mm
Hoja angulable - Izquierda 25 grados 25 grados
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protección superior ISO 10262:1998 Nivel I ISO 10262:1998 Nivel I
Estructura de protección antivuelcos (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 76 dB(A) 76 dB(A)
Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) 97 dB(A) 97 dB(A)
Nota Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE"

305 CR Equipos estándar

MOTOR

  • Motor Turbo Cat® C1.7 (Stage V de la UE)
  • Funcionamiento en vacío del motor automático
  • Parada del motor en vacío automática
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Separador de combustible/agua
  • Potencia según demanda (no disponible en todas las regiones)
  • Bomba de pistones de caudal variable
  • Detección de carga/sistema hidráulico de reparto de caudal

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba electrónica con tecnología inteligente
  • Acumulador
  • Freno de rotación automático
  • Tuberías hidráulicas auxiliares
  • Caudal auxiliar de una y dos vías
  • Flujo continuo auxiliar
  • Desconexiones rápidas de las líneas auxiliares

CABINA DEL OPERADOR

  • Techo o cabina (techo no disponible en algunas regiones)
  • Protección superior: ISO 10262:1998 (nivel I)
  • ROPS: ISO 12117-2:2008
  • TOPS: ISO 12117:1997
  • Modo de dirección con palancas tipo joystick
  • Control de crucero en desplazamiento
  • Cambiador de la disposición de los mandos (opcional en algunas regiones)
  • Posamuñecas ajustables
  • Alfombrilla lavable
  • Pedales de desplazamiento y palancas manuales
  • Seguridad de la máquina
  • Seguridad de la máquina: llave estándar con código de acceso
  • Asiento de tela con suspensión (solo cabina)
  • Asiento de vinilo con suspensión (solo techo)
  • Bloqueo hidráulico: todos los controles
  • Cinturón de seguridad retráctil de gran visibilidad (75 mm/3 pulg)
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Bolsillo portaobjetos
  • Claraboya
  • Refuerzos de montaje para la parte frontal
  • Señal/bocina de alarma
  • Luz interior (solo cabina)
  • Luz de pluma, halógena (no disponible en todas las regiones)
  • Espacio de servicio para teléfono móvil
  • Monitor LCD en color de nueva generación (IP66)
    – Indicadores de temperatura del refrigerante y nivel de combustible
    – Control de la máquina y de mantenimiento
    – Ajustes de rendimiento y de la máquina
    – Código de seguridad numérico
    – Varios idiomas
    – Horómetro con interruptor de activación
    – Dial de pulsación breve (solo cabina)

TREN DE RODAJE

  • Correa de caucho (400 mm/15,7 pulg)
  • Hoja de empuje recta
  • Hoja de empuje con flotación
  • Amarres en el bastidor de cadenas

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Pluma de una pieza (2716 mm/106,9 pulg)
  • Balancín estándar (1351 mm/53,2 pulg)
  • Capacidad para pala frontal: con bulón
  • Preinstalación para elemento de retención
  • Argolla de elevación certificada

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Batería de 12 voltios
  • Software (máquina y monitor)
  • Baterías sin mantenimiento
  • Desconexión de la batería
  • Toma de corriente de 12 voltios
  • Alarma de desplazamiento (opcional en algunas regiones)

305 CR Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina con aire acondicionado
  • Cabina con calefacción
  • Sin pedales de desplazamiento ni palancas de mano (opcional en algunas regiones)
  • Seguridad de la máquina: arranque por pulsación con llavero/código de acceso
  • Luces LED delanteras
  • Luces LED delanteras y traseras
  • Luz LED de la pluma
  • Espejos izquierdo, derecho y trasero
  • Cámara
  • Radio: Bluetooth®, auxiliar, micrófono, USB (solo carga) (solo cabina)
  • Monitor avanzado de nueva generación
    – Pantalla táctil
    – Sistema de referencia en la obra
    – Compatible con cámara de alta definición (IP68 e IP69K)
    – Código de seguridad numérico

TREN DE RODAJE

  • Cadena de acero (400 mm/15,7 pulg)
  • Cadena de acero con almohadillas de caucho
  • Hoja de empuje angulable

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Balancín largo (1601 mm/63,0 pulg)
  • Capacidad para pala frontal: acoplamiento manual de bloqueo doble
  • Capacidad de pala frontal – Acoplamiento hidráulico
  • Los implementos incluyen acoplamientos, elementos de retención, cucharones, ahoyadores y martillos
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias
  • Tuberías de desviación de cucharón
  • Válvula anticaída de la pluma
  • Válvula anticaída del balancín
  • Líneas de acoplamiento rápido hidráulico

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Product Link™ PL243 (se aplican las normativas)
  • Product Link PLE643 (se aplican las normativas)

PROTECCIONES

  • Protección delantera de media altura de policarbonato (solo techo)
  • Protección delantera de policarbonato (ISO 10262:1998 Nivel I y EN356 P5A)
  • Protección delantera de servicio pesado ISO 10262:1998 Nivel II
  • Protección superior de servicio pesado 10262:1998 Nivel II (solo cabina)

OTROS

  • Capacidad para aceite biodegradable
  • Drenaje ecológico
  • Calentador de camisa de agua
  • Contrapeso (242 kg/534 lb)

Compare 305 CR con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología