La Excavadora para Demolición con Pluma Recta Cat® 352 aporta potencia, rendimiento y control a sus proyectos de demolición de bajo nivel.

Excavadoras de demolición 352 con pluma recta

Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento
121000 lb
54900 kg
Altura máxima del bulón en el extremo del balancín
42.2 pies
12.85 m
Peso máximo en el extremo del balancín
12456 lb
5650 kg

Información general

Excavadora para demolición con los accesorios de mayor tamaño para trabajos en edificaciones de 4 a 5 plantas

Con la Excavadora con Pluma Recta Cat® 352, los trabajos de demolición resultan ahora más fáciles que nunca. Esta máquina se ha diseñado para ayudarle a llevar a cabo la demolición de bajo nivel de edificios, puentes e infraestructuras industriales con menores costes de operación. Alcance una mayor altura con las capacidades de los accesorios de mayor tamaño para maximizar el rendimiento. Disfrute de la versatilidad, precisión y eficiencia que ofrecen las tecnologías Cat incluidas de serie. La Excavadora con Pluma Recta 352, combinada con un mantenimiento sincronizado y protecciones del operador (OPG, Operator Protective Guards), le permite trabajar durante más tiempo y de un modo más seguro.

Ventajas

Aumente al máximo el rendimiento

Obtenga el máximo nivel de rendimiento del sector con una mayor altura del bulón del balancín y las capacidades de los accesorios de mayor tamaño. Las tecnologías Cat Payload, Cat 2D E-fence y Cat Grade con 2D incluidas de serie ofrecen una mayor versatilidad, precisión y eficiencia.

Bajos costes de operación

Los intervalos de servicio sincronizados, el ventilador reversible automático incluido de serie y la retirada del contrapeso opcional ayudan a reducir sus costes de operación.

Comodidad y seguridad

Disfrute de una gran comodidad durante todo el día en una cabina Deluxe con protección OPG.

Especificaciones del producto para 352 con pluma recta

Modelo de motor Cat C13B Cat C13B
Potencia neta: ISO 9249 443 hp 330 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 449 hp (métrico) 449 hp (métrico)
Potencia del motor - ISO 14396:2002 445 hp 332 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 451 hp (métrico) 451 hp (métrico)
Calibre 5 pulg 130 mm
Carrera 6 pulg 157 mm
Cilindrada 763 pulg³ 12.5 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 1,700 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 1,700 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Sistema principal: caudal máximo 779 l/min (206 gal/min) 779 l/min (206 gal/min)
Presión máxima: equipo 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: equipo - modo de elevación 5511 psi 38000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 3771 psi 26000 kPa
Velocidad de giro 6.5 r/min 6.5 r/min
Par de giro máximo 139400 lbf-pie 189 kN·m
Peso de funcionamiento 121000 lb 54900 kg
Nota (1) Tren de rodaje de ancho de vía variable, pluma recta, balancín TB de alcance de 3,9 m (12'10"), cucharón HD de 2,14 m³ (2,8 yd³), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso extraíble de 11,35 tm (25.020 lb). Tren de rodaje de ancho de vía variable, pluma recta, balancín TB de alcance de 3,9 m (12'10"), cucharón HD de 2,14 m³ (2,8 yd³), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso extraíble de 11,35 tm (25.020 lb).
Nota (2) Tren de rodaje de ancho de vía fijo disponible: consulte el documento de especificaciones técnicas para conocer las configuraciones. Tren de rodaje de ancho de vía fijo disponible: consulte el documento de especificaciones técnicas para conocer las configuraciones.
Capacidad del depósito de combustible 188.9 gal (EE. UU.) 715 l
Sistema de refrigeración 13.7 gal (EE. UU.) 52 l
Aceite del motor 10.6 gal (EE. UU.) 40 l
Mando del giro 2.9 gal (EE. UU.) 11 l
Mando final: cada uno 2.6 gal (EE. UU.) 10 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 145.3 gal (EE. UU.) 550 l
Depósito hidráulico 57.3 gal (EE. UU.) 217 l
Depósito de DEF 21.1 gal (EE. UU.) 80 l
Nota (1) Tren de rodaje de ancho de vía variable, pluma recta, balancín TB de alcance de 3,9 m (12'10"), cucharón HD de 2,14 m³ (2,8 yd³), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso extraíble de 11,35 tm (25.020 lb). Tren de rodaje de ancho de vía variable, pluma recta, balancín TB de alcance de 3,9 m (12'10"), cucharón HD de 2,14 m³ (2,8 yd³), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso extraíble de 11,35 tm (25.020 lb).
Altura de embarque: parte superior de la cabina 11.1 pies 3380 mm
Altura de cabina: con OPG 11.8 pies 3590 mm
Longitud de embarque 42.1 pies 12830 mm
Radio de giro de la cola 12.6 pies 3840 mm
Espacio libre desde el contrapeso 4.7 pies 1435 mm
Altura libre sobre el suelo 2.3 pies 710 mm
Longitud de la cadena 17.6 pies 5350 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 14.2 pies 4340 mm
Ancho de vía 7.8 pies 2390 mm
Anchura de transporte 12.1 pies 3680 mm
Altura máxima del bulón en el extremo del balancín 42.2 pies 12.85 m
Peso máximo en el extremo del balancín 12456 lb 5650 kg
Nota (1) Tren de rodaje de ancho de vía variable, pluma recta, balancín TB de alcance de 3,9 m (12'10"), cucharón HD de 2,14 m³ (2,8 yd³), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso extraíble de 11,35 tm (25.020 lb). Tren de rodaje de ancho de vía variable, pluma recta, balancín TB de alcance de 3,9 m (12'10"), cucharón HD de 2,14 m³ (2,8 yd³), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso extraíble de 11,35 tm (25.020 lb).
Profundidad máxima de excavación 19.8 pies 6010 mm
Altura máxima de corte 48.1 pies 14650 mm
Altura máxima de carga 36 pies 10970 mm
Altura mínima de carga 14.4 pies 4390 mm
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8' 0") 19.2 pies 5850 mm
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 16.1 pies 4890 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 60250 lbf 268 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 41360 lbf 184 kN
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,00 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,430 toneladas métricas (1,576 toneladas) de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,00 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,430 toneladas métricas (1,576 toneladas) de CO2.
Reciclabilidad 98% 98%

352 con pluma recta Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMAS Y BALANCINES

  • Pluma recta de 7,8 m (25'6")

CABINA

  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")
  • Asiento calefactado con suspensión neumática ajustable

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Cat GRADE con 2D
  • Asistencia a la elevación
  • Cat Payload

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías de 1.000 CCA que no requieren mantenimiento (4 unidades)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces LED exteriores del chasis y la pluma
  • Luces de trabajo envolventes Premium

MOTOR

  • Alternador de 115amperios
  • Ventilador hidráulico reversible
  • Tres modos de potencia seleccionables: Potencia, Smart, ECO
  • Control automático del régimen del motor
  • Filtro principal de cuatro micrones de doble fase
  • Refrigeración con temperatura ambiente elevada de hasta 52 °C (126 °F)
  • Capacidad de arranque en frío hasta –18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de doble elemento con antefiltro integrado
  • Desconexión a distancia

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneración de pluma y balancín
  • Circuito auxiliar de presión media
  • Circuito de acoplamiento rápido para enganche al bulón Cat (solo Norteamérica)
  • Circuito combinado auxiliar de 2 direcciones
  • Circuito de acoplamiento rápido para CW específico (solo Europa)
  • Válvula de control principal electrónica
  • Refuerzo de excavación automática
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Elevación automática de cargas pesadas
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de altas prestaciones
  • Desplazamiento de dos velocidades
  • Capacidad para aceite hidráulico biodegradable

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • 2D E-fence
  • Parada automática del martillo
  • Receptor Bluetooth
  • Sistema de seguridad con una sola llave de Caterpillar
  • Caja de herramientas/almacenamiento externa con cerradura
  • Puerta con cerradura y depósitos de combustible e hidráulico con cierre
  • Compartimiento de drenaje de combustible con cerradura
  • Interruptor de desconexión bloqueable
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos empotrados
  • Pasamanos y asidero en el lado derecho
  • Protecciones del operador (OPG, Operator Protective Guards)
  • Señal/bocina de alarma
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Las cámaras de visión trasera y lateral derecha
  • Capacidad de válvula anticaída de la pluma
  • Capacidad de válvula anticaída del balancín

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado
  • Preparada para mantenimiento QuickEvac™
  • Filtros de combustible y aceite del motor agrupados
  • Orificios de toma de muestras para análisis programado de aceite (S·O·S℠)

352 con pluma recta Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMAS Y BALANCINES

  • Balancín de alcance de 3,35 m (11'0")
  • Balancín de alcance de 3,9 m (12' 10")
  • Varillaje del cucharón de la familia TB

MOTOR

  • Capacidad de arranque en frío hasta –32 °C (–25 °F)
  • Sensor de aceite del motor

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Alarma de giro
  • Visibilidad de 360°

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink® Productivity
  • Cat Advanced Payload

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje de ancho de vía fijo (solo Norteamérica)
  • Contrapeso extraíble de 11,35 tm (25.020 lb)
  • Contrapeso de 12,0 tm (26.460 lb)
  • Zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 750 mm (30")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 900 mm (35")

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Lift Assist para excavadoras

    Cat Lift Assist es una función de seguridad para excavadoras que calcula rápidamente la carga real que está elevando y la compara con la carga nominal que puede manejar la excavadora. Con alertas visuales y sonoras, sabrá si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora o si necesita tomar medidas para evitar que vuelque.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Lift Assist es una función de seguridad para excavadoras que calcula rápidamente la carga real que está elevando y la compara con la carga nominal que puede manejar la excavadora. Con alertas visuales y sonoras, sabrá si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora o si necesita tomar medidas para evitar que vuelque.

Explorar tecnología
  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161

    El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

  • Resolución remota de problemas Cat

    Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat Payload para excavadoras

    Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

Explorar tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 352 con pluma recta con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Excavadora con Pluma Recta 352

Excavadora con Pluma Recta 352

Excavadora con Pluma Recta 352

Excavadora con Pluma Recta 352
Excavadora con Pluma Recta 352
Excavadora con Pluma Recta 352