Toma en estudio

Acoplamientos CW CW10 hidráulico para miniexcavadoras de 8 toneladas

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Peso
165.3 lb
75 kg
Anchura total
15 pulg
382 mm
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 8 toneladas
Miniexcavadoras de 8 toneladas

Información general

Los acoplamientos CW facilitan los cambios de accesorio y permiten utilizar más una excavadora.

Especificaciones del producto para CW10 hidráulico para miniexcavadoras de 8 toneladas

Peso 165.3 lb 75 kg
Anchura total 15 pulg 382 mm
Clase de máquina Miniexcavadoras de 8 toneladas Miniexcavadoras de 8 toneladas
Altura total 13 pulg 330 mm
Carcasa estandarizada 20.6 pulg 524 mm
Diámetro de bulón 2 pulg 50 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón
Sistema hidráulico requerido Específico, instalado de fábrica Específico, instalado de fábrica

Compare CW10 hidráulico para miniexcavadoras de 8 toneladas con otros productos considerados habitualmente.
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
Descripción general del Acoplamiento Cat® CW-05

Descripción general del Acoplamiento Cat® CW-05