302.7 CR

Miniexcavadoras 302.7 CR

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta
23.6 hp
17.6 kW
Peso de funcionamiento
6725 lb
3050 kg
Profundidad de excavación
106.7 pulg
2710 mm

Información general

Miniexcavadoras inspiradas por nuestros clientes

La Miniexcavadora Cat® 302.7 CR ofrece potencia y rendimiento en un tamaño compacto para ayudarle a trabajar en una gran variedad de aplicaciones.

Ventajas

4 Primicias en el sector

Elementos exclusivos Cat en una miniexcavadora

Hasta un 5% Menos costes de propiedad totales

con más piezas comunes, menores coste de reparación y cabina basculante

Hasta un 10% Más rendimiento

con ajustes personalizables del operador y tiempos de ciclo más rápidos

Especificaciones del producto para 302.7 CR

Potencia neta 23.6 hp 17.6 kW
Modelo de motor C1.1 Turbo C1.1 Turbo
Potencia neta: 2400 rev/min, ISO 9249, 80/1269/CEE 23.6 hp 17.6 kW
Nota La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal y potencia nominal, y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal y potencia nominal, y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima.
Calibre 3 pulg 77 mm
Cilindrada 69 pulg³ 1.1 l
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
Carrera 3.2 pulg 81 mm
Potencia bruta: 2.400 rev/min, SAE J1995:2014 24.7 hp 18.4 kW
Peso de funcionamiento 6725 lb 3050 kg
Peso de funcionamiento mínimo con techo* 5645 lb 2560 kg
Peso de funcionamiento máximo con techo** 6450 lb 2925 kg
Peso de funcionamiento mínimo con cabina* 5909 lb 2680 kg
UE: peso indicado en la placa CE con techo*** 5942 lb 2695 kg
UE: peso indicado en la placa CE con cabina*** 6174 lb 2800 kg
Nota (2) **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo, hoja, cucharón y contrapeso adicional. **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo, hoja, cucharón y contrapeso adicional.
Nota (1) *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar, hoja y cucharón; no incluye contrapeso adicional. *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar, hoja y cucharón; no incluye contrapeso adicional.
Peso de funcionamiento máximo con cabina** 6725 lb 3050 kg
Nota (3) ***El peso indicado en la placa CE se basa en la configuración más habitual en la UE. Incluye un operador de 75kg (165lb) y el depósito de combustible lleno; no incluye el cucharón. ***El peso indicado en la placa CE se basa en la configuración más habitual en la UE. Incluye un operador de 75kg (165lb) y el depósito de combustible lleno; no incluye el cucharón.
Balancín largo 33 lb 15 kg
Cadenas de acero 221 lb 100 kg
Cabina 276 lb 125 kg
Contrapeso (adicional) 551 lb 250 kg
Contrapeso (ligero) 221 lb 100 kg
Presión sobre el suelo: peso máximo 4.2 psi 29 kPa
Presión sobre el suelo: peso mínimo 3.5 psi 24.2 kPa
Velocidad de desplazamiento: baja 1.6 milla/h 2.6 km/h
Subida de pendientes: máxima 30 grados 30 grados
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta 3507 lbf 15.6 kN
Velocidad de desplazamiento: alta 2.8 milla/h 4.5 km/h
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja 6025 lbf 26.8 kN
Sistema hidráulico 9.2 gal (EE. UU.) 35 l
Depósito hidráulico 4.8 gal (EE. UU.) 18 l
Depósito de combustible 11.9 gal (EE. UU.) 45 l
Aceite del motor 1.1 gal (EE. UU.) 4 l
Sistema de refrigeración 1.1 gal (EE. UU.) 4 l
Fuerza de excavación: balancín, estándar 3102 lbf 13.8 kN
Circuito auxiliar: principal, presión 3553 psi 245 bar
Presión de funcionamiento: giro 2553 psi 176 bar
Circuito auxiliar: secundario, caudal 7 gal/min 25 l/min
Circuito auxiliar: principal, caudal 17 gal/min 65 l/min
Circuito auxiliar: secundario, presión 3553 psi 245 bar
Presión de funcionamiento: equipo 3553 psi 245 bar
Fuerza de excavación: balancín, largo 2765 lbf 12.3 kN
Fuerza de excavación: cucharón 5238 lbf 23.3 kN
Presión de funcionamiento: desplazamiento 3553 psi 245 bar
Caudal de la bomba a 2400 rev/min 26 gal/min 100 l/min
Tipo Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable
Nota El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye. El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye.
Velocidad de giro de la máquina 9 r/min 9 r/min
Giro de la pluma: izquierda 75 grados 75 grados
Giro de pluma: derecha 50 grados 50 grados
Altura 12.6 pulg 320 mm
Anchura 61.8 pulg 1570 mm
Protección superior ISO 10262:1998 nivel I ISO 10262:1998 nivel I
Estructura de protección antivuelcos (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 78 dB(A) 78 dB(A)
Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) 94 dB(A) 94 dB(A)
Nota Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE"
Longitud de transporte total* 166.9 pulg 4240 mm
Alcance de la pluma 67.3 pulg 1710 mm
Altura total de embarque 97.6 pulg 2480 mm
Cojinete de giro: altura 22 pulg 560 mm
Longitud del balancín 41.7 pulg 1060 mm
Alcance máximo 183.5 pulg 4660 mm
Espacio libre de descarga máximo 116.1 pulg 2950 mm
Altura máxima de excavación 168.1 pulg 4270 mm
Giro de la cola sin contrapeso 30.5 pulg 775 mm
Giro de la cola con contrapeso adicional 35 pulg 890 mm
Giro de pluma: derecha 32.7 pulg 830 mm
Longitud total del tren de rodaje 79.1 pulg 2010 mm
Frente vertical 73.6 pulg 1870 mm
Nota *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte. *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte.
Alcance máximo: a nivel del suelo 177.6 pulg 4510 mm
Profundidad de excavación 98.8 pulg 2510 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 11.8 pulg 300 mm
Altura máxima de la cuchilla 15.6 pulg 395 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 20.3 pulg 515 mm
Giro de la pluma: izquierda 23.8 pulg 605 mm
Altura libre sobre el suelo 12.2 pulg 310 mm
Altura de la pluma: en posición de transporte 61.4 pulg 1560 mm
Giro de la cola: con contrapeso ligero 33.3 pulg 845 mm
Profundidad de excavación 106.7 pulg 2710 mm
Altura de la pluma: en posición de transporte 65 pulg 1650 mm
Giro de pluma: derecha 32.7 pulg 830 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 185.4 pulg 4710 mm
Altura máxima de la cuchilla 15.6 pulg 395 mm
Alcance máximo 190.9 pulg 4850 mm
Giro de la pluma: izquierda 23.8 pulg 605 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 20.3 pulg 515 mm
Altura total de embarque 97.6 pulg 2480 mm
Altura máxima de excavación 172.8 pulg 4390 mm
Longitud del balancín 49.6 pulg 1260 mm
Giro de la cola sin contrapeso 30.5 pulg 775 mm
Alcance de la pluma 68.1 pulg 1730 mm
Espacio libre de descarga máximo 120.9 pulg 3070 mm
Cojinete de giro: altura 22 pulg 560 mm
Frente vertical 80.7 pulg 2050 mm
Longitud total del tren de rodaje 79.1 pulg 2010 mm
Altura libre sobre el suelo 12.2 pulg 310 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 11.8 pulg 300 mm
Longitud de transporte total* 168.5 pulg 4280 mm
Nota *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte. *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte.
Giro de la cola: con contrapeso adicional 35 pulg 890 mm
Anchura de la cadena 61.8 pulg 1570 mm
Giro de la cola: con contrapeso ligero 33.3 pulg 845 mm

302.7 CR Equipos estándar

MOTOR

  • Motor Turbo Cat® C1.1 (Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE)
  • Funcionamiento en vacío del motor automático
  • Parada del motor en vacío automática
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Separador de combustible/agua
  • Potencia según demanda (no disponible en todas las regiones)
  • Bomba de pistones de caudal variable
  • Detección de carga/sistema hidráulico de reparto de caudal

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba electrónica con tecnología inteligente
  • Acumulador
  • Freno de rotación automático
  • Tuberías hidráulicas auxiliares
  • Caudal auxiliar de una y dos vías
  • Flujo continuo auxiliar
  • Desconexiones rápidas de las líneas auxiliares

CABINA DEL OPERADOR

  • Techo basculante o cabina basculante
  • Protección superior: ISO 10262:1998 (nivel I)
  • ROPS: ISO 12117-2:2008
  • TOPS: ISO 12117:1997
  • Modo de dirección con palancas tipo joystick
  • Control de crucero en desplazamiento
  • Cambiador de la disposición de los mandos (opcional en algunas regiones)
  • Posamuñecas ajustables
  • Alfombrilla lavable
  • Pedales de desplazamiento y palancas manuales
  • Seguridad de la máquina
  • Llave estándar con código de acceso
  • Asiento de tela con suspensión (solo cabina)
  • Asiento de vinilo con suspensión (solo techo)
  • Bloqueo hidráulico: todos los controles
  • Cinturón de seguridad retráctil de gran visibilidad (75 mm/3 pulg)
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Bolsillo portaobjetos
  • Claraboya
  • Refuerzos de montaje para la parte frontal
  • Señal/bocina de alarma
  • Luz interior (solo cabina)
  • Luz de pluma, halógena (no disponible en todas las regiones)
  • Espacio de servicio para teléfono móvil
  • Monitor LCD en color de nueva generación (IP66)
    – Indicadores de temperatura del refrigerante y nivel de combustible
    – Control de la máquina y de mantenimiento
    – Ajustes de rendimiento y de la máquina
    – Código de seguridad numérico
    – Varios idiomas
    – Horómetro con interruptor de activación
    – Dial de pulsación breve (solo cabina)

TREN DE RODAJE

  • Correa de caucho (300 mm/11,8 pulg de anchura)
  • Hoja de empuje
  • Hoja de empuje con flotación
  • Amarres en el bastidor de cadenas

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Pluma de una pieza (2085 mm/82,1 pulg)
  • Balancín estándar (1060 mm/41,7 pulg)
  • Capacidad para pala frontal
  • Capacidad para pala frontal: con bulón
  • Preinstalación para pulgar de retención (no disponible en todas las regiones)
  • Argolla de elevación certificada (opcional en algunas regiones)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Batería de 12 voltios
  • Software (máquina y monitor)
  • Baterías sin mantenimiento
  • Desconexión de la batería
  • Señal/bocina de alarma
  • Toma de corriente de 12 voltios

302.7 CR Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina con aire acondicionado
  • Cabina con calefacción
  • Sin pedales de desplazamiento ni palancas de mano (opcional en algunas regiones)
  • Arranque por pulsación con llavero/código de acceso
  • Asiento de vinilo sin suspensión (solo techo) (no disponible en todas las regiones)
  • Luces LED delanteras
  • Luces LED delanteras y traseras
  • Luz LED de la pluma
  • Espejos, izquierdo y derecho
  • Radio: Bluetooth®, auxiliar, micrófono, USB (solo carga) (solo cabina)
  • Monitor avanzado de nueva generación
    – Pantalla táctil
    – Sistema de referencia en la obra
    – Compatible con cámara de alta definición (IP68 e IP69K)
    – Código de seguridad numérico

TREN DE RODAJE

  • Cadena de acero (300 mm/11,8 pulg de anchura)

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Balancín largo (1260 mm/49,6 pulg)
  • Capacidad para pala frontal: acoplamiento manual de bloqueo doble
  • Los implementos incluyen acoplamientos, elementos de retención, cucharones, ahoyadores y martillos
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias
  • Tuberías de desviación de cucharón
  • Válvula anticaída de la pluma
  • Válvula anticaída del balancín
  • Líneas de acoplamiento rápido hidráulico (no disponibles en todas las regiones)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Product Link PL243 (se aplican las normativas)
  • Product Link PLE643 (se aplican las normativas)
  • Alarma de desplazamiento (de serie en algunas regiones)

PROTECCIONES

  • Protección delantera de media altura de policarbonato (solo techo)
  • Protección delantera de policarbonato (ISO 10262 1998 Nivel I y EN356 P5A)

OTROS

  • Capacidad para aceite biodegradable
  • Drenaje ecológico
  • Calentador de camisa de agua
  • Contrapeso ligero (100 kg/221 lb)
  • Contrapeso adicional (250 kg/551 lb)

Compare 302.7 CR con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología