Anchura | 18 pulg 457 mm |
Capacidad | 5.3 pie³ 150.1 l |
Peso | 332.9 lb 151 kg |
Grosor de cuchilla base | 1 pulg 25 mm |
Radio de la punta | 40.1 pulg 1018 mm |
Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Cucharones de alta resistencia diseñados para el máximo rendimiento y valor en una amplia gama de aplicaciones.
Anchura | 18 pulg 457 mm |
Capacidad | 5.3 pie³ 150.1 l |
Peso | 332.9 lb 151 kg |
Grosor de cuchilla base | 1 pulg 25 mm |
Radio de la punta | 40.1 pulg 1018 mm |
Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Información general sobre Cucharones para Miniexcavadoras Cat®
Un accesorio para cada trabajo - Accesorios de implementos Cat®