Miniexcavadora 306CR

Miniexcavadoras 306CR

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta
55.9 hp
41.7 kW
Peso de funcionamiento
15766 lb
7150 kg
Profundidad de excavación
162 pulg
4110 mm

Información general

Miniexcavadoras inspiradas por nuestros clientes

La Miniexcavadora Cat® 306 CR ofrece la máxima potencia y rendimiento en un tamaño pequeño para ayudarle a trabajar en una gran variedad de aplicaciones.

Ventajas

4 Primicias en el sector

Elementos exclusivos Cat en una miniexcavadora

Hasta un 10% Menos costes de propiedad totales

mejor eficiencia del combustible e intervalos de mantenimiento más prolongados

Hasta un 20% Más rendimiento

con ajustes personalizables para el operador y mejoras en la elevación, giro, desplazamiento y multifunción

Especificaciones del producto para 306CR

Potencia neta 55.9 hp 41.7 kW
Potencia bruta: ISO 14396 57.9 hp 43.2 kW
Cilindrada 148 pulg³ 2.43 l
Calibre 3.4 pulg 87 mm
Carrera 4 pulg 102.4 mm
Modelo de motor Cat C2.4 Turbo Cat C2.4 Turbo
Potencia neta a 2.200 rev/min - Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE - ISO 9249/CEE 80/1269 55.9 hp 41.7 kW
Peso de funcionamiento 15766 lb 7150 kg
Peso de funcionamiento mínimo con techo* 14134 lb 6410 kg
Peso de funcionamiento máximo con techo** 15633 lb 7090 kg
Nota (2) **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas, contrapeso adicional, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo y hoja fija; no incluye cucharón. **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas, contrapeso adicional, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo y hoja fija; no incluye cucharón.
Peso de funcionamiento máximo con cabina** 15766 lb 7150 kg
Peso de funcionamiento mínimo con cabina* 14266 lb 6470 kg
Nota (1) *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar y hoja fija; no incluye cucharón. *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar y hoja fija; no incluye cucharón.
Contrapeso 551 lb 250 kg
Balancín largo 97 lb 44 kg
Cadenas de acero con almohadillas 827 lb 375 kg
Hoja de empuje angulable 225 lb 102 kg
Portahorquillas XTC (sin herramientas) 141 lb 64 kg
Presión sobre el suelo: peso mínimo 5.1 psi 35.4 kPa
Presión sobre el suelo: peso máximo 5.7 psi 39.1 kPa
Subida de pendientes: máxima 30 grados 30 grados
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta 6969 lbf 31 kN
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja 12589 lbf 56 kN
Velocidad de desplazamiento: alta 3.1 milla/h 5 km/h
Velocidad de desplazamiento: baja 1.7 milla/h 2.8 km/h
Sistema de refrigeración 2.6 gal (EE. UU.) 10 l
Sistema hidráulico 27.5 gal (EE. UU.) 104 l
Depósito hidráulico 14 gal (EE. UU.) 53 l
Aceite del motor 2.1 gal (EE. UU.) 8 l
Depósito de combustible 34.3 gal (EE. UU.) 130 l
Presión de funcionamiento: desplazamiento 3553 psi 24500 kPa
Circuito auxiliar: principal, caudal 24 gal/min 90 l/min
Fuerza de excavación: cucharón 11578 lbf 51.5 kN
Circuito auxiliar: principal, presión 3553 psi 24500 kPa
Tipo Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable
Circuito auxiliar: secundario, caudal 9 gal/min 33 l/min
Presión de funcionamiento: equipo 3553 psi 24500 kPa
Circuito auxiliar: secundario, presión 3553 psi 24500 kPa
Fuerza de excavación: balancín, estándar 6632 lbf 29.5 kN
Presión de funcionamiento: giro 3263 psi 22500 kPa
Fuerza de excavación: balancín, largo 5957 lbf 26.5 kN
Caudal de la bomba a 2400 rev/min 40 gal/min 151 l/min
Giro de pluma: derecha 65 grados 65 grados
Giro de la pluma: izquierda 60 grados 60 grados
Velocidad de giro de la máquina 11 r/min 11 r/min
Anchura de la hoja recta 78 pulg 1980 mm
Anchura de la hoja en ángulo 78 pulg 1980 mm
Altura de la hoja recta 15.4 pulg 390 mm
Altura de la hoja en ángulo 15.7 pulg 400 mm
Protección superior ISO 10262:1998 (nivel II) ISO 10262:1998 (nivel II)
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Estructura de protección antivuelcos (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Nota Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE"
Anchura de la zapata/correa de cadena 16 pulg 400 mm
Alcance máximo 248 pulg 6295 mm
Longitud del balancín 62 pulg 1580 mm
Frente vertical 107 pulg 2710 mm
Cojinete de giro: altura 27 pulg 672 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 241 pulg 6130 mm
Altura máxima de la cuchilla 16 pulg 415 mm
Altura libre sobre el suelo 12 pulg 306 mm
Alcance de la pluma 98 pulg 2485 mm
Giro de pluma: derecha 36 pulg 910 mm
Altura de transporte 69 pulg 1755 mm
Giro de la cola con contrapeso 58 pulg 1475 mm
Altura de la cabina 100 pulg 2545 mm
Anchura sobre la superestructura 77 pulg 1950 mm
Espacio libre de descarga máximo 170 pulg 4325 mm
Giro de la cola sin contrapeso 53 pulg 1350 mm
Giro de la pluma: izquierda 29 pulg 735 mm
Longitud total del tren de rodaje 102 pulg 2580 mm
Altura máxima de excavación 230 pulg 5835 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 24 pulg 600 mm
Anchura total de la cadena 78 pulg 1980 mm
Profundidad de excavación 146 pulg 3710 mm
Longitud total de embarque 235 pulg 5975 mm
Profundidad de excavación 162 pulg 4110 mm
Altura máxima de la cuchilla 16 pulg 415 mm
Anchura total de la cadena 78 pulg 1980 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 16 pulg 400 mm
Giro de la cola con contrapeso 58 pulg 1475 mm
Frente vertical 125 pulg 3165 mm
Alcance de la pluma 117 pulg 2960 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 24 pulg 600 mm
Altura máxima de excavación 241 pulg 6130 mm
Altura de transporte 95 pulg 2410 mm
Longitud del balancín 78 pulg 1980 mm
Altura libre sobre el suelo 12 pulg 306 mm
Cojinete de giro: altura 27 pulg 672 mm
Anchura sobre la superestructura 77 pulg 1950 mm
Longitud total del tren de rodaje 102 pulg 2580 mm
Longitud total de embarque 234 pulg 5950 mm
Altura de la cabina 100 pulg 2545 mm
Alcance máximo 263 pulg 6685 mm
Giro de la pluma: izquierda 29 pulg 735 mm
Giro de la cola sin contrapeso 53 pulg 1350 mm
Giro de pluma: derecha 36 pulg 910 mm
Espacio libre de descarga máximo 182 pulg 4610 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 257 pulg 6535 mm
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1287). El sistema contiene 0,9 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,287 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1287). El sistema contiene 0,9 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,287 toneladas métricas de CO2.

306CR Equipos estándar

CABINA DEL OPERADOR: CABINA Y TECHO

  • Protección superior: ISO 10262 1998 (nivel I)
  • ROPS: ISO 12117-2:2008
  • Modo de dirección con palancas tipo joystick
  • Control de crucero en desplazamiento
  • Cambiador de la disposición de los mandos
  • Posamuñecas ajustables
  • Reposapiés moldeados
  • Alfombrilla extraíble lavable
  • Pedales de desplazamiento y palancas manuales
  • Llave Cat con opción de contraseña
  • Controles de bloqueo hidráulico
  • Asiento con suspensión y respaldo alto
  • Cinturón de seguridad retráctil (75 mm/3 pulg)
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Soporte para documentación
  • Refuerzos de montaje para las protecciones superior y delantera
  • Señal/bocina de alarma
  • Luces de trabajo de cabina y pluma (lado izquierdo)
  • Espacio de servicio para teléfono móvil
  • Monitor LCD en color de nueva generación (IP66)
    – Indicadores de temperatura del refrigerante y nivel de combustible
    – Control de la máquina y del mantenimiento
    – Ajustes de rendimiento y de la máquina
    – Código de seguridad numérico
    – Varios idiomas
    – Preinstalación de cámara (IP68 y IP69K)
    – Horómetro con interruptor de activación

CABINA DEL OPERADOR: SOLO CABINA

  • Nivel de presión acústica en los oídos del operador: 72 dB(A) ISO 6396:2008
  • Calefacción, ventilación y aire acondicionado con control de temperatura automático
  • Ventanilla delantera inferior integrada
  • Almacenamiento superior de la ventanilla delantera asistido
  • Ventanilla trasera de salida de emergencia
  • Iluminación LED interior
  • Toma de corriente de 12 V
  • Radio: Bluetooth®, auxiliar, micrófono, USB (solo carga)
  • Claraboya
  • Interfaz con dial de pulsación breve

TREN DE RODAJE

  • Cadena engrasada y lubricada
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Argollas de anclaje en el bastidor de cadenas
  • Hoja de empuje recta
  • Flotación de la hoja de empuje
  • Cuchilla reversible empernable
  • Cadenas de caucho

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Pluma de una pieza (3.055 mm/120,3 pulg)
  • Balancín estándar (1.580 mm/62,2 pulg)
  • Capacidad para pala frontal: con bulones/acoplamiento manual/acoplamiento hidráulico para herramientas Cat
  • Preinstalación para elemento de retención

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 90 amperios
  • Batería de 650CCA sin mantenimiento
  • Desconexión de la batería
  • Disyuntor
  • Llave de encendido con interruptor de parada
  • Señal/bocina de alarma
  • Product Link™ Basic (se aplican las normativas)
  • Alarma de desplazamiento

OTROS

  • Cerraduras en las puertas externas de la carcasa
  • Tapa del depósito de combustible con cerradura
  • Enchufe para baliza
  • Reflectores traseros

306CR Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR: CABINA Y TECHO

  • Visera para lluvia
  • Monitor avanzado de nueva generación (todos los elementos que se indican a continuación se incluyen con esta opción)
    – Pantalla táctil
    – Sistema de referencia en la obra
    – Compatible con cámara de alta definición (IP68 e IP69K)
    – Código de seguridad numérico

CABINA DEL OPERADOR: SOLO CABINA

  • Cabina solo con calefacción
  • Asiento con calefacción y suspensión neumática

TREN DE RODAJE

  • Hoja de empuje angulable
  • Extra Tool Carrier (XTC)
  • Cadenas de acero (450 mm/17,7 pulgadas de ancho)
  • Cadena de acero con almohadillas de caucho

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Balancín largo (190 mm/78 pulg)
  • Los implementos incluyen cucharones, ahoyadores y martillos
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias
  • Válvula anticaída de la pluma
  • Válvula anticaída del balancín
  • Argolla de elevación certificada

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Product Link Elite (se aplican las normativas)
  • Cámara
  • Baliza giratoria

PROTECCIONES

  • Protección delantera de servicio pesado: ISO 10262 1998 (nivel II)
  • Protección delantera con malla: ISO 10262 1998 (nivel I)
  • Protección de cabina superior: ISO 10262 1998 (nivel II)
  • Parabrisas de policarbonato EN356 P5A (solo cabina)
  • Protecciones de las cadenas

OTROS

  • Contrapeso adicional
  • Calentador de camisa de agua
  • Bomba de repostaje

Compare 306CR con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología