Las Excavadoras Hidráulicas Cat® 340 aportan una gran potencia, rendimiento y control a sus proyectos de demolición.

Excavadoras de demolición 340 UHD

Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento
122600 lb
55600 kg
Altura máxima del bulón en el extremo del balancín
72.2 pies
22 m
Peso máximo en el extremo del balancín
8160 lb
3700 kg

Información general

Excavadora para demoliciones con los implementos de mayor tamaño para trabajos de 6 a 7 plantas

La Cat® 340 UHD ofrece óptimas soluciones para realizar demoliciones a una altura de hasta 8 plantas. Con su exclusivo sistema de acoplamiento, podrá cambiar entre dos longitudes de piezas frontales para demoliciones a gran altura y dos tipos de balancines y plumas de actualización sin necesidad de utilizar ninguna herramienta especial en tan solo 15 minutos. Simplemente, no encontrará una opción mejor para demoliciones dentro de la categoría de 50 toneladas.

Ventajas

MAXIMICE LA UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA

La desconexión rápida hidráulica no requiere ninguna herramienta y permite cambiar de pluma en tan solo 15 minutos; elija su pieza frontal: trabaje hasta una altura de 22 m (72 pies) con un implemento de 3,7 T (8160 lb) o hasta una altura de 25 m (82 pies) con un implemento de 3,3 T (7275 lb), o en operaciones desde sótanos hasta una altura de 2 plantas y de carga de camiones con actualización.

MAXIMICE LA EFICIENCIA EN LA OBRA

El tren de rodaje de anchura variable le proporciona una excelente estabilidad cuando está extendido y facilidad de transporte cuando está retraído.

COMODIDAD Y SEGURIDAD

La cabina Deluxe se inclina 30 grados para que el puesto del operador resulte más ergonómico e incluye cristal de alta resistencia P5A para ofrecer seguridad y un asiento de gama alta para proporcionar comodidad, mientras que la pantalla táctil en color de 254 mm (10 pulg) ofrece información de fácil lectura sobre el sistema de control de la estabilidad.

Especificaciones del producto para 340 UHD

Modelo de motor Cat C9.3B Cat C9.3B
Potencia neta: ISO 9249 346 hp 258.3 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 352 hp (métrico) 352 hp (métrico)
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 351 hp (métrico) 351 hp (métrico)
Potencia del motor - ISO 14396:2002 347 hp 259 kW
Calibre 5 pulg 115 mm
Carrera 6 pulg 149 mm
Cilindrada 568 pulg³ 9.3 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014. Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014.
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 1,900 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 1,900 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel de muy bajo contenido en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono** hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel de muy bajo contenido en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono** hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Sistema principal: caudal máximo 560 l/min (148 gal/min) 560 l/min (148 gal/min)
Presión máxima: equipo 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: equipo - modo de elevación 5511 psi 38000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 4264 psi 29400 kPa
Velocidad de giro 4.09 r/min 4.09 r/min
Velocidad de giro 8 r/min 8 r/min
Par de giro máximo 105000 lbf-pie 143 kN·m
Peso de funcionamiento 122600 lb 55600 kg
Nota (1) Tren de rodaje hidráulico de ancho de vía variable, frontal UHD de 25 m (72'2"), zapatas de garra triple de servicio pesado (HD) de 600 mm (24") y contrapeso de 9,0 mt (19 842 lb). Sin implementos. Tren de rodaje hidráulico de ancho de vía variable, frontal UHD de 25 m (72'2"), zapatas de garra triple de servicio pesado (HD) de 600 mm (24") y contrapeso de 9,0 mt (19 842 lb). Sin implementos.
Peso de la máquina: con configuración actualizada 118600 lb 53800 kg
Nota (2) Tren de rodaje hidráulico de ancho de vía variable, pluma de actualización, balancín R3.2DB (10'6"), cucharón de servicio general (GD) de 2,27 m³ (2,97 yd³), zapatas de garra triple HD de 600 mm (24") y contrapeso de 9,0 mt (19 842 lb). Tren de rodaje hidráulico de ancho de vía variable, pluma de actualización, balancín R3.2DB (10'6"), cucharón de servicio general (GD) de 2,27 m³ (2,97 yd³), zapatas de garra triple HD de 600 mm (24") y contrapeso de 9,0 mt (19 842 lb).
UHD en horquilla 18700 lb 8480 kg
Pluma de actualización en horquilla: balancín R3.9 DB 13710 lb 6220 kg
Pluma de actualización en horquilla: balancín R3.2 DB 13340 lb 6050 kg
Pluma de actualización en horquilla: balancín R2.8 DB 13120 lb 5950 kg
Pluma de actualización de dos piezas en horquilla - balancín R3.2 DB 17440 lb 7910 kg
Capacidad del depósito de combustible 158.5 gal (EE. UU.) 600 l
Sistema de refrigeración 10.5 gal (EE. UU.) 40 l
Aceite del motor 8.5 gal (EE. UU.) 32 l
Mando del giro 4.8 gal (EE. UU.) 18 l
Mando final: cada uno 2.1 gal (EE. UU.) 8 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 145.3 gal (EE. UU.) 550 l
Depósito hidráulico 42.5 gal (EE. UU.) 161 l
Depósito de DEF 21.1 gal (EE. UU.) 80 l
Nota (1) Frontal UHD de 22 m (72'2") Frontal UHD de 22 m (72'2")
Altura de embarque: parte superior de la cabina 11.1 pies 3383 mm
Altura de cabina: con OPG 11.8 pies 3585 mm
Longitud de embarque 49.8 pies 15160 mm
Radio de giro de la cola 11.6 pies 3521 mm
Espacio libre desde el contrapeso 4.6 pies 1397 mm
Altura libre sobre el suelo 1.7 pies 510 mm
Longitud de la cadena 18.9 pies 5770 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 15.7 pies 4770 mm
Ancho de vía durante el trabajo: posición de extensión 11.2 pies 3400 mm
Ancho de vía durante el envío: posición de retracción 7.8 pies 2400 mm
Anchura de transporte 10.7 pies 3255 mm
Longitud de la máquina: sin frontal, con contrapeso 23.3 pies 7077 mm
Longitud de la máquina: sin frontal ni contrapeso 22.8 pies 6954 mm
Anchura de la cadena: extendida 13.1 pies 4000 mm
Anchura de la cadena: retraída 9.8 pies 3000 mm
Nota (2) Zapatas de cadena de 600 mm (24") Zapatas de cadena de 600 mm (24")
Altura máxima del bulón en el extremo del balancín 72.2 pies 22 m
Peso máximo en el extremo del balancín 8160 lb 3700 kg
Altura de trabajo máxima del bulón en el extremo del balancín: 1/2 61 pies 18590 mm
Alcance máximo de trabajo en el extremo del balancín: 1/2 38.4 pies 11680 mm
Altura máx. en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo 41.5 pies 12640 mm
Alcance máximo en el extremo del balancín 44.4 pies 13550 mm
Nota (1) Frontal UHD de 22 m (72'2") (en la parte frontal) Frontal UHD de 22 m (72'2") (en la parte frontal)
Nota 1 Recta - Balancín R3.2DB m (10'6") (en la parte frontal) - Tren de rodaje HVG Recta - Balancín R3.2DB m (10'6") (en la parte frontal) - Tren de rodaje HVG
Cucharón GD 2,27 m³ (2,97 yd³) GD 2,27 m³ (2,97 yd³)
Altura máxima del bulón en el extremo del balancín 39.8 pies 12.13 m
Peso máximo en el extremo del balancín 9260 lb 4200 kg
Altura máx. en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo 7.6 pies 2310 mm
Alcance máximo en el extremo del balancín 34.8 pies 10620 mm
Profundidad máxima de excavación 16.1 pies 4910 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 39.9 pies 12160 mm
Altura máxima de carga 34 pies 10370 mm
Altura mínima de carga 15.8 pies 4790 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 47160 lbf 210 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 37300 lbf 166 kN
Nota 1 Acodada - Balancín R3.2DB (10'6") - Tren de rodaje HVG Acodada - Balancín R3.2DB (10'6") - Tren de rodaje HVG
Cucharón GD 2,27 m³ (2,97 yd³) GD 2,27 m³ (2,97 yd³)
Profundidad máxima de excavación 21.4 pies 6520 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 36.7 pies 11180 mm
Altura máxima de corte 35.4 pies 10790 mm
Altura máxima de carga 24.9 pies 7600 mm
Altura mínima de carga 10.4 pies 3180 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 47160 lbf 210 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 37300 lbf 166 kN
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,430 toneladas métricas (1,576 toneladas) de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,430 toneladas métricas (1,576 toneladas) de CO2.

340 UHD Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA

  • Cabina de demolición basculante con frontal y techo de cristal laminado P5A
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")
  • Asiento calefactado y refrigerado con suspensión ajustable automática
  • Radio Bluetooth® integrada
  • Aire acondicionado de dos niveles automático
  • Dial de pulsación breve y teclas de método abreviado para controlar el monitor
  • Control de arranque del motor por pulsación sin llave
  • Consola ajustable en altura
  • Consola lateral izquierda basculante
  • Dirección con palanca tipo joystick Cat
  • Relé auxiliar
  • Interruptor oscilador de inclinación
  • Interruptor de limpiaparabrisas superior
  • Luces LED interiores
  • Parasol delantero enrollable
  • Parabrisas fijo P5A

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Cat GRADE con 2D
  • Cat Payload

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías de 1.000 CCA que no requieren mantenimiento (4 unidades)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces LED - 1.800 lúmenes

MOTOR

  • Tres modos de potencia seleccionables: Potencia, Smart, ECO
  • Control automático del régimen del motor
  • Potencia especificada hasta los 4.500 m (14.760 pies) de altitud
  • Ventilador con inversión
  • Refrigeración con temperatura ambiente elevada de hasta 52 °C (126 °F)
  • Capacidad de arranque en frío hasta –18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de doble elemento con antefiltro integrado

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvula anticaída de la pluma
  • Válvula anticaída del balancín
  • Válvula de control principal electrónica
  • Modo de elevación de cargas pesadas
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de altas prestaciones
  • Desplazamiento de dos velocidades

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Sistema delimitador 2D (giro)
  • Sistema de seguridad con una sola llave de Caterpillar
  • Caja de herramientas/almacenamiento externa con cerradura
  • Puerta con cerradura y depósitos de combustible e hidráulico con cierre
  • Compartimiento de drenaje de combustible con cerradura
  • Interruptor de desconexión bloqueable
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante
  • Cámaras en la parte trasera y el lado derecho
  • Protecciones del operador (OPG, Operator Protective Guards)

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado
  • Ubicación agrupada para los filtros de aceite del motor y combustible
  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S℠)
  • Bomba de repostaje eléctrica con apagado automático

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Contrapeso de 9,0 mt (19.842 lb)
  • Protecciones guía de la cadena de longitud total
  • Protección del motor de desplazamiento
  • Protector inferior

340 UHD Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMAS Y BALANCINES

  • Frontal UHD de 22 m (72'2")
  • Frontal UHD de 25 m (82'0")
  • Pluma de actualización con ajuste variable de dos piezas
  • Pluma de actualización de 7,4 m (24'3")
  • Balancín de actualización de 3,9 m (12'10") (solo Europa, Norteamérica)
  • Balancín de actualización de 3,2 m (10'6")
  • Balancín de actualización de 2,8 m (9'2") (solo Europa, Norteamérica)
  • Control de herramientas avanzado, UHD
  • Varillaje del cucharón, familia DB
  • Varillaje del cucharón, dedicado, familia C

CABINA

  • Parasol trasero enrollable

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink® Productivity
  • Orientación para el operador (se requiere suscripción a VisionLink)
  • Cat Advanced Payload

MOTOR

  • Capacidad de arranque en frío hasta –32 °C (–25 °F)
  • Calentadores de motor de arranque en frío
  • Sistema de ayuda al arranque con éter

SISTEMA HIDRÁULICO

  • SmartBoom™ con BLCV y dispositivo de advertencia de sobrecarga para frontal UHD (solo Europa)
  • Capacidad para aceite hidráulico biodegradable
  • Circuitos combinados auxiliares de 2 direcciones
  • Circuitos auxiliares de presión media y alta
  • Circuito de acoplamiento rápido

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Visibilidad de 360°

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Preparada para mantenimiento QuickEvac™

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje hidráulico de ancho de vía variable
  • Tren de rodaje de ancho de vía fijo
  • Zapatas de cadena de garra doble de 600 mm (24 pulg)
  • Zapatas de cadena de garra triple HD de 600 mm (24 pulg)
  • Zapatas de cadena de garra triple de 700 mm (28 pulg)
  • Zapatas de cadena de garra triple HD de 700 mm (28")

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat Payload para excavadoras

    Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

Explorar tecnología
  • Operator Coaching para excavadoras

    Operator Coaching permite a los operadores de todos los niveles de experiencia llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden hacer un seguimiento y mejorar su productividad en el trabajo diario en la obra.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Operator Coaching permite a los operadores de todos los niveles de experiencia llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden hacer un seguimiento y mejorar su productividad en el trabajo diario en la obra.

Explorar tecnología

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 340 UHD con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

340 UHD

340 UHD

340 UHD

340 UHD

340 UHD
340 UHD
340 UHD
340 UHD