Toma en estudio

Ahoyadores A68, 5 ton

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Par del eje motriz con presión máxima
5034.6 lb/pie
6826 N·m
Método de transmisión
Motor gerotor - Reducción planetaria doble
Motor gerotor - Reducción planetaria doble
Diseño del soporte de montaje
Miniexcavadora de 8 toneladas con bulón
Miniexcavadora de 8 toneladas con bulón

Información general

Los ahoyadores Cat® se emplean para perforar orificios para soportes, vallas, señales de tráfico, árboles y arbustos en aplicaciones de construcción, agrícolas y de paisajismo.

Especificaciones del producto para A68, 5 ton

Par del eje motriz con presión máxima 5034.6 lb/pie 6826 N·m
Método de transmisión Motor gerotor - Reducción planetaria doble Motor gerotor - Reducción planetaria doble
Diseño del soporte de montaje Miniexcavadora de 8 toneladas con bulón Miniexcavadora de 8 toneladas con bulón
Sistema hidráulico requerido XPS de alto caudal XPS de alto caudal
Caudal hidráulico óptimo 95-130 l/min (25-34 gpm) 95-130 l/min (25-34 gpm)
Presión hidráulica óptima 207-290 bar (3.002-4.206 lb/pulg²) 207-290 bar (3.002-4.206 lb/pulg²)
Anchura total: con soporte 13.9 pulg 354 mm
Longitud total: con soporte 17.5 pulg 445 mm
Altura total 36.1 pulg 916 mm
Diámetro de la carcasa 11 pulg 280 mm
Intervalo de giro (anterior/posterior) 60 grados 60 grados
Intervalo de giro (I/D) 76 grados 76 grados
Peso 324.1 lb 147 kg
Cilindrada del motor 2.67 pulg³ 44 cm³
Velocidad de punta con caudal máximo 81 rev/min 81 rev/min
Tamaño de eje de salida hexagonal 2 pulg 51 mm

A68, 5 ton Equipos optativos

OTROS ACCESORIOS

  • Escalón trasero estándar

Compare A68, 5 ton con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Ahoyador Cat® en acción en una Pala de Ruedas Compacta 908M

Ahoyador Cat® en acción en una Cargadora Todo Terreno 277D

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Ahoyador Cat® en acción en una Pala de Ruedas Compacta 908M
Ahoyador Cat® en acción en una Cargadora Todo Terreno 277D

360 View