Miniexcavadora 308 CR con pluma de ángulo variable

Miniexcavadoras 308 CR VAB

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta
69.5 hp
51.8 kW
Peso de funcionamiento
20385 lb
9245 kg
Profundidad de excavación
150.2 pulg
3815 mm

Información general

Miniexcavadoras inspiradas por nuestros clientes

La Miniexcavadora con Pluma de Ángulo Variable (VAB) Cat® 308 CR ofrece la máxima potencia y rendimiento en un tamaño pequeño para ayudarle a trabajar en una amplia gama de aplicaciones. La pluma de ángulo variable ofrece lo máximo en flexibilidad de varillaje en aplicaciones en áreas estrechas.

Ventajas

4 Primicias en el sector

Elementos exclusivos Cat en una miniexcavadora

Hasta un 10% Menos costes de propiedad totales

mejor eficiencia del combustible e intervalos de mantenimiento más prolongados

Hasta un 20% Más rendimiento

con ajustes personalizables para el operador y mejoras en la elevación, giro, desplazamiento y multifunción

Especificaciones del producto para 308 CR VAB

Potencia neta 69.5 hp 51.8 kW
Modelo de motor Cat C3.3B Cat C3.3B
Cilindrada 203 pulg³ 3.33 l
Nota La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con filtro de aire, sistema de escape y ventilador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con filtro de aire, sistema de escape y ventilador.
Calibre 3.7 pulg 94 mm
Potencia bruta: ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
Potencia bruta: SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW
Potencia nominal neta: 2200 rev/min, fase V de la UE / ISO 9249/CEE 80/1269 71.5 hp 53.3 kW
Potencia neta nominal - 2200 rpm - PA Tier 4 Final de EE. UU. - ISO 9249/EEC 80/1269 70.3 hp 52.4 kW
Carrera 4.7 pulg 120 mm
Potencia neta: 2200 rev/min, ISO 9249:2007, 80/1269/CEE 69.5 hp 51.8 kW
Modelo de motor: Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE Cat® C3.3B Cat® C3.3B
Peso de funcionamiento 20385 lb 9245 kg
Nota *El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas de caucho, contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar y hoja; no incluye cucharón. *El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas de caucho, contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar y hoja; no incluye cucharón.
Nota (1) *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho, sin contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, hoja y sin cucharón. *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho, sin contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, hoja y sin cucharón.
Peso de funcionamiento máximo con cabina** 20678 lb 9380 kg
Peso de funcionamiento mínimo con cabina* 17960 lb 8146 kg
Peso de funcionamiento máximo con cabina* 20906 lb 9483 kg
Nota (2) **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas, contrapeso adicional, operador, depósito de combustible lleno y hoja, sin cucharón. **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas, contrapeso adicional, operador, depósito de combustible lleno y hoja, sin cucharón.
Peso de funcionamiento máximo con balancín estándar** 20385 lb 9245 kg
Peso de funcionamiento mínimo con balancín estándar* 19084 lb 8655 kg
Peso de funcionamiento mínimo con balancín corto* 19161 lb 8690 kg
Peso de funcionamiento máximo con balancín corto** 20462 lb 9280 kg
Contrapeso 552 lb 250 kg
Cadenas de acero con almohadillas 752 lb 341 kg
Balancín largo 146 lb 66 kg
Nota *El peso del balancín corto es mayor que el peso del balancín estándar debido a su diseño de servicio pesado. *El peso del balancín corto es mayor que el peso del balancín estándar debido a su diseño de servicio pesado.
Balancín corto* 77 lb 35 kg
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta 6250 lbf 27.8 kN
Velocidad de desplazamiento: baja 1.9 milla/h 3.1 km/h
Presión sobre el suelo: peso máximo 5.9 psi 40.6 kPa
Velocidad de desplazamiento: alta 3.2 milla/h 5.1 km/h
Subida de pendientes: máxima 30 grados 30 grados
Presión sobre el suelo: peso mínimo 5.5 psi 37.9 kPa
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja 15175 lbf 67.5 kN
Aceite del motor 3 gal (EE. UU.) 11.2 l
Sistema de refrigeración 2.6 gal (EE. UU.) 10 l
Sistema hidráulico 29 gal (EE. UU.) 110 l
Depósito hidráulico 14 gal (EE. UU.) 53 l
Depósito de combustible 39 gal (EE. UU.) 147 l
Circuito auxiliar: secundario, presión 4134 psi 285 bar
Circuito auxiliar: principal, presión 4134 psi 285 bar
Fuerza de excavación: cucharón 13946 lbf 62 kN
Presión de funcionamiento: equipo 4134 psi 285 bar
Circuito auxiliar: principal, caudal 35 gal/min 131 l/min
Caudal de la bomba a 2400 rev/min 44 gal/min 167 l/min
Presión de funcionamiento: desplazamiento 4134 psi 285 bar
Circuito auxiliar: secundario, caudal 9 gal/min 33 l/min
Fuerza de excavación: balancín, largo 8032 lbf 35.7 kN
Fuerza de excavación: balancín, estándar 9509 lbf 42.3 kN
Tipo Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable
Presión de funcionamiento: giro 3626 psi 250 bar
Nota El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye. El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye.
Circuito auxiliar máximo: principal, presión en bomba 4134 psi 285 bar
Circuito auxiliar máximo: secundario, presión en bomba 4134 psi 285 bar
Circuito auxiliar máximo: principal, caudal en bomba 35 gal/min 131 l/min
Circuito auxiliar máximo: secundario, caudal en bomba 9 gal/min 33 l/min
Fuerza de excavación - Balancín (corto) 9217 lbf 41 kN
Velocidad de giro de la máquina 10.6 r/min 10.6 r/min
Giro de pluma: derecha 50 grados 50 grados
Giro de la pluma: izquierda 60 grados 60 grados
Altura 17 pulg 431 mm
Anchura - Ancha 96.5 pulg 2450 mm
Anchura: estándar 90.6 pulg 2300 mm
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Estructura de protección antivuelcos (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Protección superior ISO 10262:1998 (nivel II) ISO 10262:1998 (nivel II)
Presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE"
Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que equivale a 1,430 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que equivale a 1,430 toneladas métricas de CO2.
Profundidad de excavación 150.2 pulg 3815 mm
Giro de la cola con contrapeso 62.4 pulg 1585 mm
Altura máxima de la cuchilla 14.6 pulg 370 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 17.7 pulg 450 mm
Espacio libre de descarga máximo 135.8 pulg 3450 mm
Frente vertical 99.2 pulg 2520 mm
Alcance de la pluma 122.8 pulg 3120 mm
Altura libre sobre el suelo 13.8 pulg 350 mm
Altura del cojinete de giro 29.8 pulg 756 mm
Giro de la pluma, derecha 37 pulg 935 mm
Anchura total de la cadena 90.6 pulg 2300 mm
Longitud de transporte total 253.9 pulg 6450 mm
Altura de transporte 97.4 pulg 2475 mm
Altura de la cabina 100 pulg 2541 mm
Longitud total del tren de rodaje 113.4 pulg 2880 mm
Alcance máximo 256.5 pulg 6515 mm
Giro de la cola sin contrapeso 57.1 pulg 1450 mm
Alcance máximo a nivel del suelo 248 pulg 6300 mm
Longitud del balancín 71.7 pulg 1820 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 16 pulg 407 mm
Giro de la pluma, izquierda 24 pulg 605 mm
Altura máxima de excavación 205.5 pulg 5220 mm
Profundidad de excavación 136.2 pulg 3460 mm
Longitud de transporte total 253.9 pulg 6450 mm
Longitud del balancín 71.7 pulg 1820 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 17.7 pulg 450 mm
Altura del cojinete de giro 29.8 pulg 756 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 16 pulg 407 mm
Alcance máximo a nivel del suelo 303.7 pulg 7715 mm
Altura de transporte 97.4 pulg 2475 mm
Alcance de la pluma 106.7 pulg 2710 mm
Longitud total del tren de rodaje 113.4 pulg 2880 mm
Alcance máximo 310.4 pulg 7885 mm
Espacio libre de descarga máximo 247.4 pulg 6285 mm
Altura libre sobre el suelo 13.8 pulg 350 mm
Frente vertical 146.7 pulg 3725 mm
Giro de la cola con contrapeso 62.4 pulg 1585 mm
Giro de la cola sin contrapeso 57.1 pulg 1450 mm
Giro de la pluma, izquierda 24 pulg 605 mm
Altura máxima de la cuchilla 14.6 pulg 370 mm
Altura de la cabina 100 pulg 2541 mm
Altura máxima de excavación 322 pulg 8180 mm
Giro de la pluma, derecha 37 pulg 935 mm
Anchura total de la cadena 90.6 pulg 2300 mm
Altura máxima de excavación 277.1 pulg 7038 mm
Alcance máximo 300.7 pulg 7637 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 17.7 pulg 450 mm
Giro de la cola sin contrapeso 57.1 pulg 1450 mm
Profundidad de excavación 182.8 pulg 4644 mm
Altura libre sobre el suelo 13.7 pulg 349 mm
Longitud total de embarque 262 pulg 6656 mm
Altura de la cabina 99.2 pulg 2520 mm
Frente vertical 134.1 pulg 3405 mm
Longitud del balancín 92.8 pulg 2358 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 16.1 pulg 408 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 293.7 pulg 7461 mm
Anchura total de la cadena 90.6 pulg 2300 mm
Altura de transporte 99.3 pulg 2522 mm
Giro de la pluma: izquierda 20 pulg 503 mm
Longitud total del tren de rodaje 113.9 pulg 2892 mm
Alcance de la pluma 126.6 pulg 3215 mm
Giro de la cola con contrapeso 64.8 pulg 1645 mm
Giro de pluma: derecha 38 pulg 963 mm
Altura máxima de la cuchilla 14.5 pulg 369 mm
Cojinete de giro: altura 28.9 pulg 735 mm
Espacio libre de descarga máximo 199.6 pulg 5071 mm
Alcance de la pluma 120.4 pulg 3059 mm
Giro de la cola con contrapeso 64.8 pulg 1645 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 273.6 pulg 6949 mm
Cojinete de giro: altura 28.9 pulg 735 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 17.7 pulg 450 mm
Altura libre sobre el suelo 13.7 pulg 349 mm
Espacio libre de descarga máximo 187.4 pulg 4759 mm
Altura de transporte 97.9 pulg 2487 mm
Giro de la pluma: izquierda 20 pulg 503 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 16.1 pulg 408 mm
Giro de la cola sin contrapeso 57.1 pulg 1450 mm
Altura de la cabina 99.2 pulg 2520 mm
Altura máxima de la cuchilla 14.5 pulg 369 mm
Altura máxima de excavación 265.2 pulg 6735 mm
Alcance máximo 281.1 pulg 7141 mm
Anchura total de la cadena 90.6 pulg 2300 mm
Longitud total del tren de rodaje 113.9 pulg 2892 mm
Frente vertical 117.8 pulg 2992 mm
Longitud total de embarque 258.7 pulg 6571 mm
Longitud del balancín 71.8 pulg 1823 mm
Giro de pluma: derecha 38 pulg 963 mm
Profundidad de excavación 161.8 pulg 4109 mm
Estructura de protección antivuelcos (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protección superior ISO 10262:1998 (nivel II) ISO 10262:1998 (nivel II)
Reciclabilidad 96% 96%
Altura máxima de excavación 208.7 pulg 5300 mm
Giro de la pluma, izquierda 24 pulg 605 mm
Altura máxima de la cuchilla 14.6 pulg 370 mm
Espacio libre de descarga máximo 138.2 pulg 3510 mm
Giro de la cola con contrapeso 62.4 pulg 1585 mm
Giro de la cola sin contrapeso 57.1 pulg 1450 mm
Alcance máximo a nivel del suelo 244.5 pulg 6210 mm
Altura de transporte 91.7 pulg 2330 mm
Giro de la pluma, derecha 37 pulg 935 mm
Longitud del balancín 65.6 pulg 1665 mm
Anchura total de la cadena 90.6 pulg 2300 mm
Frente vertical 95.9 pulg 2435 mm
Longitud de transporte total 253.5 pulg 6440 mm
Profundidad de excavación 145.7 pulg 3700 mm
Altura libre sobre el suelo 13.8 pulg 350 mm
Longitud total del tren de rodaje 113.4 pulg 2880 mm
Altura del cojinete de giro 29.8 pulg 756 mm
Alcance máximo 253.1 pulg 6430 mm
Alcance de la pluma 122.4 pulg 3110 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 16 pulg 407 mm
Altura de la cabina 100 pulg 2541 mm
Anchura de la zapata/cadena de caucho 17.7 pulg 450 mm
Alcance máximo 305.1 pulg 7750 mm
Altura del cojinete de giro 29.8 pulg 756 mm
Altura máxima de excavación 316.7 pulg 8045 mm
Alcance máximo a nivel del suelo 298.2 pulg 7575 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 16 pulg 407 mm
Longitud de transporte total 253.5 pulg 6440 mm
Alcance de la pluma 96.9 pulg 2460 mm
Frente vertical 138.2 pulg 3510 mm
Espacio libre de descarga máximo 242.5 pulg 6160 mm
Anchura total de la cadena 90.6 pulg 2300 mm
Giro de la cola sin contrapeso 57.1 pulg 1450 mm
Giro de la pluma, derecha 37 pulg 935 mm
Altura de la cabina 100 pulg 2541 mm
Longitud total del tren de rodaje 113.4 pulg 2880 mm
Altura libre sobre el suelo 13.8 pulg 350 mm
Anchura de la zapata/cadena de caucho 17.7 pulg 450 mm
Longitud del balancín 65.6 pulg 1665 mm
Altura de transporte 91.7 pulg 2330 mm
Giro de la pluma, izquierda 24 pulg 605 mm
Giro de la cola con contrapeso 62.4 pulg 1585 mm
Altura máxima de la cuchilla 14.6 pulg 370 mm
Profundidad de excavación 130.1 pulg 3305 mm

308 CR VAB Equipos estándar

MOTOR

  • Motor Diésel Cat C3.3 (Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE): motor electrónico, turbo, filtro de partículas diésel (DPF)
  • Funcionamiento en vacío del motor automático
  • Parada del motor en vacío automática
  • Freno de rotación automático
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Separador de agua y combustible con indicador
  • Junta radial - Filtro de aire de doble elemento
  • Refrigerante de larga duración, –37 °C (–35 °F)
  • Sistema de vaciado ecológico

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba electrónica con tecnología inteligente
  • Bomba de pistones de caudal variable electrónica
  • Detección de carga/sistema hidráulico de reparto de caudal
  • Potencia bajo demanda
  • Control de la temperatura hidráulica
  • Acumulador certificado
  • Aceite hidráulico HYDO Advanced

CABINA DEL OPERADOR

  • Protección superior: ISO 10262 1998 (nivel I)
  • ROPS: ISO 12117-2:2008
  • Cabina sellada y presurizada
  • Modo de dirección con palancas tipo joystick
  • Control de crucero en desplazamiento
  • Cambiador de la disposición de los mandos
  • Posamuñecas ajustables
  • Reposapiés moldeados
  • Alfombrilla extraíble lavable
  • Pedales de desplazamiento y palancas manuales
  • Llave Cat con opción de contraseña
  • Calefacción, ventilación y aire acondicionado con control de temperatura automático
  • Controles de bloqueo hidráulico
  • Ventanilla delantera inferior integrada
  • Almacenamiento superior de la ventanilla delantera asistido
  • Ventanilla trasera de salida de emergencia
  • Asiento de tela con suspensión y respaldo alto
  • Cinturón de seguridad retráctil (75 mm/3 pulg)
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Iluminación LED interior
  • Soporte para documentación
  • Refuerzos de montaje para las protecciones superior y delantera
  • Toma de corriente de 12 V
  • Radio: Bluetooth, auxiliar, micrófono, USB (solo carga)
  • Claraboya
  • Señal/bocina de alarma
  • Luces de trabajo de cabina y pluma (lado izquierdo)
  • Espacio de servicio para teléfono móvil
  • Monitor LCD en color de última generación (IP66)
    – Interfaz con dial de pulsación breve
    – Indicadores de temperatura del refrigerante y nivel de combustible
    – Control de la máquina y de mantenimiento
    – Ajustes de rendimiento y de la máquina
    – Código de seguridad numérico
    – Varios idiomas
    – Preinstalación de cámara (IP68 e IP69K)
    – Horómetro con interruptor de activación

TREN DE RODAJE

  • Cadena engrasada y lubricada
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Argollas de anclaje en el bastidor de cadenas
  • Hoja de empuje
  • Flotación de la hoja de empuje
  • Cuchilla reversible empernable

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Pluma de ángulo variable
  • Balancín estándar (1820 mm/71,7 pulg)
  • Capacidad para pala frontal: con bulones/acoplamiento manual/acoplamiento hidráulico (no disponible en todas las regiones)
  • Preinstalación para pulgar de retención (no disponible en todas las regiones)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 60 amperios
  • Disyuntor
  • Batería de 900 CCA sin mantenimiento
  • Desconexión de la batería
  • Llave de encendido con interruptor de parada

OTROS

  • Cerraduras en las puertas externas de la carcasa
  • Tapa del depósito de combustible con cerradura
  • Enchufe para baliza
  • Reflectores traseros

308 CR VAB Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR

  • Sistema de arranque por pulsación con llavero Bluetooth®
  • Asiento con calefacción y suspensión neumática
  • Visera para lluvia
  • Monitor avanzado de última generación (todos los elementos que se indican a continuación se incluyen con esta opción)
    – Pantalla táctil
    – Sistema de referencia en la obra
    – Compatible con cámara de alta definición (IP68 e IP69K)
    – Código de seguridad numérico

TREN DE RODAJE

  • Hoja de empuje ancha
  • Cadenas de acero (450 mm/17,7 pulgadas de ancho)
  • Cadenas de acero anchas (600 mm/23,6 pulg)
  • Cadena de acero con almohadillas de caucho
  • Guías de la cadena

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Los accesorios incluyen cucharones, ahoyadores y martillos
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias
  • Válvula anticaída de la pluma
  • Válvula anticaída del balancín
  • Argolla de elevación certificada

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Product Link Elite (se aplican las normativas)
  • Alarma de desplazamiento
  • Cámara de visión trasera
  • Baliza giratoria

PROTECCIONES

  • Protección delantera con malla: ISO 10262 1998 (nivel I)
  • Protección delantera de servicio pesado: ISO 10262 1998 (nivel II)
  • Protección de cabina superior: ISO 10262 1998 (nivel II)
  • Parabrisas de policarbonato EN356 P5A
  • Protecciones de las cadenas

OTROS

  • Contrapeso adicional
  • Calentador de camisa de agua
  • Bomba de repostaje

Compare 308 CR VAB con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga