Las Excavadoras Hidráulicas Cat® 340 con pluma recta aportan potencia, rendimiento y control a sus proyectos de demolición de bajo nivel.

Excavadoras de demolición 340 con pluma recta

Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento
87800 lb
39800 kg
Altura máxima del bulón en el extremo del balancín
39.4 pies
12 m
Peso máximo en el extremo del balancín
9170 lb
4160 kg

Información general

Perfecta para aplicaciones de demolición de bajo nivel, clasificación y excavación.

Con una cabina mejorada, intervalos de mantenimiento más largos y un sistema de potencia que ayuda a mejorar la eficiencia del combustible, la Cat® 340 es la elección perfecta para tareas de demolición de bajo nivel, clasificación y otras tareas de excavación.

Ventajas

Alta eficiencia del combustible

Aproveche el avanzado control electrohidráulico y del motor para realizar más trabajo.

Cabina mejorada con mayor comodidad y seguridad

La cabina Deluxe con protección ROPS con certificación ISO crea un entorno de trabajo más seguro y silencioso.

Costes de mantenimiento bajos

Los intervalos de mantenimiento ampliados ayudan a aumentar el tiempo de actividad y a reducir los costes.

Especificaciones del producto para 340 con pluma recta

Modelo de motor C9.3B C9.3B
Potencia neta: ISO 9249 346 hp 258.3 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 351 hp (métrico) 351 hp (métrico)
Potencia del motor - ISO 14396:2002 347 hp 259 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 352 hp (métrico) 352 hp (métrico)
Calibre 5 pulg 115 mm
Carrera 6 pulg 149 mm
Cilindrada 568 pulg³ 9.3 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014. Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014.
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 1,900 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 1,900 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Sistema principal: caudal máximo 560 l/min (148 gal/min) 560 l/min (148 gal/min)
Presión máxima: equipo 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: equipo - modo de elevación 5511 psi 38000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 4264 psi 29400 kPa
Velocidad de giro 8.84 r/min 8.84 r/min
Par de giro máximo 10741 lbf-pie 143 kN·m
Peso de funcionamiento 87800 lb 39800 kg
Nota (1) Tren de rodaje largo, pluma recta, balancín R3.9DB (12'10"), cucharón GD de 2,27 m³ (2,97 yd³), zapatas de garra triple de 700 mm (28") y contrapeso de 9,0 tm (19.800 lb). Tren de rodaje largo, pluma recta, balancín R3.9DB (12'10"), cucharón GD de 2,27 m³ (2,97 yd³), zapatas de garra triple de 700 mm (28") y contrapeso de 9,0 tm (19.800 lb).
Capacidad del depósito de combustible 158.5 gal (EE. UU.) 600 l
Sistema de refrigeración 10.5 gal (EE. UU.) 40 l
Aceite del motor 8.5 gal (EE. UU.) 32 l
Mando del giro 4.8 gal (EE. UU.) 18 l
Mando final: cada uno 2.1 gal (EE. UU.) 8 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 98.5 gal (EE. UU.) 373 l
Depósito hidráulico 42.5 gal (EE. UU.) 161 l
Depósito de DEF 21.1 gal (EE. UU.) 80 l
Pluma Recta 6,9 m (22'8") Recta 6,9 m (22'8")
Balancín Alcance de 3,9 m (12'10") Alcance de 3,9 m (12'10")
Cucharón GD 2,27 m³ (2,97 yd³) GD 2,27 m³ (2,97 yd³)
Altura de embarque: parte superior de la cabina 11 pies 3360 mm
Altura de cabina: con OPG 11.4 pies 3490 mm
Longitud de embarque 37.3 pies 11390 mm
Radio de giro de la cola 11.6 pies 3530 mm
Espacio libre desde el contrapeso 4.2 pies 1260 mm
Altura libre sobre el suelo 1.7 pies 520 mm
Longitud de la cadena 16.5 pies 5030 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 13.3 pies 4040 mm
Ancho de vía 8.5 pies 2590 mm
Anchura de transporte 10.8 pies 3290 mm
Altura máxima del bulón en el extremo del balancín 39.4 pies 12 m
Peso máximo en el extremo del balancín 9170 lb 4160 kg
Pluma Recta 6,9 m (22'8") Recta 6,9 m (22'8")
Balancín Alcance de 3,9 m (12'10") Alcance de 3,9 m (12'10")
Cucharón GD 2,27 m³ (2,97 yd³) GD 2,27 m³ (2,97 yd³)
Profundidad máxima de excavación 21.8 pies 6650 mm
Alcance máximo a nivel del suelo 40.5 pies 12350 mm
Altura máxima de corte 45.2 pies 13770 mm
Altura máxima de carga 33.7 pies 10250 mm
Altura mínima de carga 11 pies 3360 mm
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8' 0") 21.4 pies 6520 mm
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 18.5 pies 5640 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 47150 lbf 210 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 32440 lbf 144 kN
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,430 toneladas métricas (1,576 toneladas) de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,430 toneladas métricas (1,576 toneladas) de CO2.

340 con pluma recta Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMA Y BALANCINES

  • Pluma recta 6,9 m (22' 8")

CABINA

  • ROPS, insonorización avanzada
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")
  • Asiento calefactado con suspensión neumática ajustable

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Cat GRADE con 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías de 1000 CCA que no requieren mantenimiento (2 unidades)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luz de chasis LED

MOTOR

  • Tres modos de potencia seleccionables: Potencia, Smart, ECO
  • Control automático del régimen del motor
  • Potencia especificada hasta los 3300 m (10 830 pies) de altitud
  • Capacidad de refrigeración con temperatura ambiente elevada de hasta 52 °C (126 °F)
  • Capacidad de arranque en frío hasta –18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de doble elemento con antefiltro integrado

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneración de pluma y balancín
  • Válvula de control principal electrónica
  • Modo de elevación de cargas pesadas
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Válvula de amortiguación de giro inverso
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de altas prestaciones
  • Desplazamiento de dos velocidades
  • Capacidad para aceite hidráulico biodegradable

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • 2D E-fence
  • Parada automática del martillo
  • Sistema de seguridad con una sola llave de Caterpillar
  • Caja de herramientas/almacenamiento externa con cerradura
  • Puerta con cerradura y depósitos de combustible e hidráulico con cierre
  • Compartimiento de drenaje de combustible con cerradura
  • Interruptor de desconexión bloqueable
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos empotrados
  • Pasamanos y asidero en el lado derecho
  • Paquete de retrovisores con visibilidad estándar
  • Señal/bocina de alarma
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Cámaras de visión trasera y del lateral
  • Válvula anticaída de la pluma (opcional en Norteamérica)
  • Válvula anticaída del balancín (opcional en Norteamérica)

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Ubicación agrupada para los filtros de aceite del motor y combustible
  • Orificios de toma de muestras para análisis programado de aceite (S·O·S℠)
  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Argolla para remolque en el bastidor inferior
  • Contrapeso de 9,0 tm (19 842 lb)

340 con pluma recta Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMA Y BALANCINES

  • Balancín de alcance de 3,2 m (10' 6")
  • Balancín de alcance de 3,9 m (12' 10")

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink® Productivity
  • Preinstalación para accesorios (ARO) Cat Grade
  • Cat Grade con 3D (GNSS simple o doble)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Paquete de iluminación envolvente Premium

MOTOR

  • Calentadores de motor de arranque en frío
  • Ventilador hidráulico reversible
  • Capacidad de arranque en frío hasta –32 °C (–25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • SmartBoom™ (solo Europa)
  • Circuito auxiliar bidireccional combinado con filtro de retorno directo
  • Circuito auxiliar de presión media
  • Circuito de refrigeración
  • Circuito de acoplamiento rápido para enganche al bulón Cat y CW específico

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Cat Command (control remoto)
  • Alarma de desplazamiento (de serie en Norteamérica)
  • Alarma de giro
  • Visibilidad de 360°

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Preparada para mantenimiento preventivo (Quick Evac™)
  • Bomba de repostado eléctrico con apagado automático (solo Europa)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje largo
  • Tren de rodaje largo y estrecho
  • Zapatas de cadena de garra triple HD de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 700 mm (28")
  • Zapatas de cadena de garra triple HD de 850 mm (33")

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Lift Assist para excavadoras

    Cat Lift Assist es una función de seguridad para excavadoras que calcula rápidamente la carga real que está elevando y la compara con la carga nominal que puede manejar la excavadora. Con alertas visuales y sonoras, sabrá si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora o si necesita tomar medidas para evitar que vuelque.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Lift Assist es una función de seguridad para excavadoras que calcula rápidamente la carga real que está elevando y la compara con la carga nominal que puede manejar la excavadora. Con alertas visuales y sonoras, sabrá si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora o si necesita tomar medidas para evitar que vuelque.

Explorar tecnología
  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161

    El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

  • Resolución remota de problemas Cat

    Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat Grade para excavadoras (2D y 3D)

    Excavación para unos cimientos. Zanja para una línea de agua. Trabajo en una pendiente. Estas tareas exigen la precisión y la velocidad que ofrecen las tecnologías Cat® Grade. Al combinar el guiado avanzado con el control automatizado opcional de la máquina, Grade ayuda a los operadores a dar en el clavo con menos pasadas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Excavación para unos cimientos. Zanja para una línea de agua. Trabajo en una pendiente. Estas tareas exigen la precisión y la velocidad que ofrecen las tecnologías Cat® Grade. Al combinar el guiado avanzado con el control automatizado opcional de la máquina, Grade ayuda a los operadores a dar en el clavo con menos pasadas.

Explorar tecnología
  • Cat Payload para excavadoras

    Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

Explorar tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 340 con pluma recta con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Excavadora hidráulica 340

340 SB

340 SB

340 SB

340 SB

340 SB

340 SB

340 SB

340 SB

340 SB

340 SB

340 SB

Excavadora hidráulica 340
340 SB
340 SB
340 SB
340 SB
340 SB
340 SB
340 SB
340 SB
340 SB
340 SB
340 SB

Use el recorrido virtual interactivo para explorar las magníficas características y ventajas del 340 con pluma recta.

Iniciar recorrido de la 340 con pluma recta
close