Toma en estudio

Garfios del contratista Eslabón rígido G108

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Clase de máquina
Miniexcavadoras de 7-9 toneladas
Miniexcavadoras de 7-9 toneladas
Apertura de la mandíbula
69.5 pulg
1765 mm
Peso
815.7 lb
370 kg

Información general

Las pinzas de contratista son un producto probado para sus necesidades de manipulación de materiales de gran volumen.

Especificaciones del producto para Eslabón rígido G108

Clase de máquina Miniexcavadoras de 7-9 toneladas Miniexcavadoras de 7-9 toneladas
Apertura de la mandíbula 69.5 pulg 1765 mm
Peso 815.7 lb 370 kg
Anchura total 28.9 pulg 735 mm
Anchura de la mandíbula superior 17.1 pulg 435 mm
Espesor de la placa antidesgaste 0.3 pulg 8 mm
Número de ajustes 3 3
Longitud entre ajustes 7.6 pulg 192 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón
Grosor del revestimiento interior 0.3 pulg 8 mm
Grosor del revestimiento exterior 0.3 pulg 8 mm
Número de puntas de la mandíbula superior 2 2
Número de puntas de la mandíbula inferior 3 3