M319 - Tier 4 / Stage V

Excavadoras de ruedas M319 - Tier 4 / Stage V

Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia nominal del motor: ISO 14396
174 hp
129 kW
Peso de funcionamiento máximo
46410 lb
21050 kg
Velocidad de desplazamiento máxima
21.7 milla/h
35 km/h

Información general

Altas prestaciones y versatilidad en una máquina compacta

La Excavadora de Ruedas Cat® M319 ofrece funciones de rendimiento y una versatilidad que le ayudarán a hacer más trabajo cada día. Con controles fáciles de usar, una cómoda cabina y largos intervalos de mantenimiento, la M319 le ayuda a ahorrar tiempo y dinero. El diseño de radio compacto ayuda a que sea más fácil trabajar en espacios reducidos.

Ventajas

Altas prestaciones

Trabaje rápido con la ayuda del radio de giro pequeño delantero y de la cola, y la tecnología Cat Payload y Grade con Assist opcional, junto con la versatilidad que ofrece la integración del rotor basculante (TRS) Cat.

Fácil mantenimiento

Filtros de larga duración para combustible, aceite hidráulico y aire, el 100 por ciento del mantenimiento diario a nivel del suelo y unos puntos de engrase centralizados con una opción de lubricación automática, ayudan a reducir sus costes generales.

Comodidad del operador

Trabaje con facilidad. Las opciones de cabina Deluxe y Premium con una distribución ergonómica de los controles y un asiento cómodo le ayudan a trabajar con comodidad durante toda la jornada de trabajo.

Especificaciones del producto para M319 - Tier 4 / Stage V

Potencia nominal del motor: ISO 14396 174 hp 129 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 176 hp (métrico) 176 hp (métrico)
Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Potencia neta: ISO 9249 171 hp 128 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 174 hp (métrico) 174 hp (métrico)
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 268.5 pulg³ 4.4 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, postratamiento de gases de escape en el módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emission Module), alternador y ventilador de refrigeración a velocidad intermedia. Velocidad nominal 2.200 rev/min La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, postratamiento de gases de escape en el módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emission Module), alternador y ventilador de refrigeración a velocidad intermedia. Velocidad nominal 2.200 rev/min La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Velocidad de desplazamiento máxima 21.7 milla/h 35 km/h
Sistema principal: caudal máximo (implemento) 67 gal/min 254 l/min
Presión máxima: circuito del implemento, normal 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: circuito del implemento, elevación pesada 5366 psi 37000 kPa
Presión máxima: circuito del implemento, circuito de desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Velocidad máxima de giro* 9.4 r/min 9.4 r/min
Par de giro máximo 34739 lbf-pie 47.1 kN·m
Nota (1) *Para máquinas con marcado CE, el valor por defecto puede ser inferior. *Para máquinas con marcado CE, el valor por defecto puede ser inferior.
Peso de funcionamiento máximo 46410 lb 21050 kg
Peso de funcionamiento mínimo 41890 lb 19000 kg
Nota (1) El peso de funcionamiento incluye depósito de combustible lleno, operador, cucharón de 700 kg (1.540 lb) y neumáticos dobles. El peso varía en función de la configuración. Las configuraciones típicas incluyen un balancín de 2,5 m (8' 2"), un cucharón y un acoplamiento rápido de 220 kg (485 lb). El peso de funcionamiento incluye depósito de combustible lleno, operador, cucharón de 700 kg (1.540 lb) y neumáticos dobles. El peso varía en función de la configuración. Las configuraciones típicas incluyen un balancín de 2,5 m (8' 2"), un cucharón y un acoplamiento rápido de 220 kg (485 lb).
Depósito de combustible 76.6 gal (EE. UU.) 290 l
Líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5.3 gal (EE. UU.) 20 l
Sistema de refrigeración 9.2 gal (EE. UU.) 35 l
Depósito hidráulico 31.7 gal (EE. UU.) 120 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 74 gal (EE. UU.) 280 l
Pluma Pluma ajustable variable de 5,2 m (17' 1") Pluma ajustable variable de 5,2 m (17' 1")
Balancín 2,5 m (8' 2") 2,5 m (8' 2")
Cucharón GD 0,91 m³ (1,19 yd³) GD 0,91 m³ (1,19 yd³)
Altura de embarque: parte superior de la cabina 11 pies 3360 mm
Longitud de embarque 26.6 pies 8110 mm
Punto de soporte 11.5 pies 3520 mm
Radio de giro de la cola 6.2 pies 1900 mm
Espacio libre desde el contrapeso 4.3 pies 1300 mm
Altura libre sobre el suelo 1.4 pies 420 mm
Longitud del tren de rodaje 16.6 pies 5050 mm
Distancia entre ejes 8.9 pies 2700 mm
Pluma Pluma ajustable variable de 5,2 m (17' 1") Pluma ajustable variable de 5,2 m (17' 1")
Balancín 2,5 m (8' 2") 2,5 m (8' 2")
Cucharón GD 0,91 m³ (1,19 yd³) GD 0,91 m³ (1,19 yd³)
Altura máxima de corte 35.2 pies 10740 mm
Altura máxima de carga 25.6 pies 7790 mm
Profundidad máxima de excavación 18.9 pies 5750 mm
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 14.6 pies 4450 mm
Alcance máximo a nivel del suelo 30.2 pies 9210 mm
Fuerzas del balancín (ISO) 16861 lbf 75 kN
Fuerzas del cucharón (ISO) 26752 lbf 119 kN
Nota (1) Los valores de rango se calculan con neumáticos dobles (10.00-20). Los valores de rango se calculan con un cucharón GD (CW) y un acoplamiento rápido CW con un radio de punta de 1.484 mm (4' 10"). Los valores de fuerza se calculan con elevaciones pesadas, un cucharón GD (con bulón) y un radio de punta de 1.378 mm (4' 6"). Los valores de rango se calculan con neumáticos dobles (10.00-20). Los valores de rango se calculan con un cucharón GD (CW) y un acoplamiento rápido CW con un radio de punta de 1.484 mm (4' 10"). Los valores de fuerza se calculan con elevaciones pesadas, un cucharón GD (con bulón) y un radio de punta de 1.378 mm (4' 6").
Nota El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,43 toneladas métricas (1,576 toneladas) de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,43 toneladas métricas (1,576 toneladas) de CO2.

M319 - Tier 4 / Stage V Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMA Y BALANCINES

  • Pluma ajustable variable de 5,2 m (17' 1")

CABINA

  • Cabina ROPS insonorizada
  • Control de arranque del motor por pulsación sin llave
  • Consola con ajuste de altura infinito sin herramientas
  • Monitor táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10 pulg)

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink
  • Remote Flash y Remote Troubleshoot

MOTOR

  • Selector del modo de potencia
  • Control automático del régimen del motor con reducción de la velocidad en vacío de un toque
  • Parada en vacío automática del motor
  • Capacidad de refrigeración para temperaturas ambiente elevadas de 52 °C (125 °F)
  • Capacidad de arranque en frío a –18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de doble elemento con antefiltro integrado

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces LED en el chasis (izquierda, derecha) y el contrapeso
  • Luces de trabajo LED con retardo de tiempo de apagado programable
  • Luces indicadoras y de carretera, delanteras y traseras
  • Dos baterías sin mantenimiento
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvulas de reducción de corrimiento de la pluma, el balancín y el cucharón
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Modo de elevación de cargas pesadas
  • Palancas tipo joystick con un control deslizante

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Cámaras de visión trasera y del lado derecho
  • Retrovisores gran angular
  • Interruptor de desconexión bloqueable
  • Placa antideslizante y pernos abocardados en la plataforma de servicio

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S℠)
  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tracción en todas las ruedas
  • Bloqueo automático de eje/freno
  • Contrapeso de 5.000 kg (11.020 lb)

M319 - Tier 4 / Stage V Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMA Y BALANCINES

  • Balancín de 2,2 m (7' 3") (solo Europa)
  • Balancín de 2,5 m (8'2")
  • Balancín de 2,9 m (9'6")

CABINA

  • Protección del operador (OPG, Operator Protective Guard)

TECNOLOGÍA CAT

  • Cat GRADE con 2D
  • Cat Grade con 2D con preinstalación para accesorios (ARO)
  • Receptor láser
  • Preinstalación de Cat Grade 3D
  • Conectividad Cat Grade
  • Cat Grade con Assist
  • Cat Payload
  • Integración del sistema rotador inclinable (TRS) Cat

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Bomba eléctrica de repostaje

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvulas anticaída de pluma/balancín
  • Válvulas limitadoras de cilindro de cucharón
  • Palancas tipo joystick con dos controles deslizantes
  • Dirección con palanca tipo joystick

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Visibilidad de 360°
  • Señal/bocina de alarma
  • Iluminación de inspección
  • 2D E-fence
  • Evitación de cabina

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de lubricación automática para sistema de giro e implementos

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Neumáticos dobles 10.00-20 16 PR
  • Neumáticos dobles 11.00-20 16 PR
  • Neumático, 315/70R 22.5, estancos, dobles
  • Neumáticos simples 445/70R 19.5
  • Neumáticos dobles 300-80-22.5 sin espaciadores (solo Europa)

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Resolución remota de problemas Cat

    Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología

Compare M319 - Tier 4 / Stage V con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

M319

M319