Miniexcavadora 308 CR

Miniexcavadoras 308 CR

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta
69.5 hp
51.8 kW
Peso de funcionamiento
20077 lb
9105 kg
Profundidad de excavación
182.8 pulg
4643 mm

Información general

Miniexcavadoras inspiradas por nuestros clientes

La Miniexcavadora Cat® 308 CR ofrece la máxima potencia y rendimiento en un tamaño pequeño para ayudarle a trabajar en una gran variedad de aplicaciones.

Ventajas

4 Primicias en el sector

Elementos exclusivos Cat en una miniexcavadora

Hasta un 10% Menos costes de propiedad totales

mejor eficiencia del combustible e intervalos de mantenimiento más prolongados

Hasta un 20% Más rendimiento

con ajustes personalizables para el operador y mejoras en la elevación, giro, desplazamiento y multifunción

Especificaciones del producto para 308 CR

Potencia neta 69.5 hp 51.8 kW
Modelo de motor Cat C3.3B Cat C3.3B
Carrera 4.7 pulg 120 mm
Potencia neta nominal - 2200 rpm - PA Tier 4 Final de EE. UU. - ISO 9249/EEC 80/1269 70.3 hp 52.4 kW
Calibre 3.7 pulg 94 mm
Potencia bruta: SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW
Cilindrada 203 pulg³ 3.33 l
Potencia nominal neta: 2200 rev/min, fase V de la UE / ISO 9249/CEE 80/1269 71.5 hp 53.3 kW
Potencia bruta: ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
Potencia neta nominal - 2.200 rev/min - Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE - ISO 9249/EEC 80/1269 69.5 hp 51.8 kW
Peso de funcionamiento 20077 lb 9105 kg
Nota (1) *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar y hoja; no incluye contrapeso ni cucharón. *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar y hoja; no incluye contrapeso ni cucharón.
Nota (2) **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas, contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo y hoja; no incluye cucharón. **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas, contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo y hoja; no incluye cucharón.
Peso de funcionamiento máximo con cabina** 20077 lb 9105 kg
Peso de funcionamiento mínimo con cabina* 18610 lb 8440 kg
Cadenas de acero con almohadillas 752 lb 341 kg
Contrapeso 552 lb 250 kg
Balancín largo 146 lb 66 kg
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta 6250 lb 27.8 kN
Presión sobre el suelo: peso máximo 5.8 psi 39.8 kPa
Presión sobre el suelo: peso mínimo 5.4 psi 36.9 kPa
Velocidad de desplazamiento: alta 3.2 milla/h 5.1 km/h
Velocidad de desplazamiento: baja 1.9 milla/h 3.1 km/h
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja 15175 lb 67.5 kN
Subida de pendientes: máxima 30 grados 30 grados
Depósito de combustible 39 gal (EE. UU.) 147 l
Sistema hidráulico 29 gal (EE. UU.) 110 l
Depósito hidráulico 14 gal (EE. UU.) 53 l
Sistema de refrigeración 2.6 gal (EE. UU.) 10 l
Aceite del motor 3 gal (EE. UU.) 11.2 l
Fuerza de excavación: cucharón 13946 lb 62 kN
Presión de funcionamiento: desplazamiento 4134 psi 285 bar
Presión de funcionamiento: giro 3626 psi 250 bar
Presión de funcionamiento: equipo 4134 psi 285 bar
Fuerza de excavación: balancín, largo 8032 lb 35.7 kN
Tipo Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable
Circuito auxiliar: principal, presión 4134 psi 285 bar
Circuito auxiliar: principal, caudal 35 gal/min 131 l/min
Nota El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye. El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye.
Caudal de la bomba a 2400 rev/min 44 gal/min 167 l/min
Circuito auxiliar: secundario, caudal 9 gal/min 33 l/min
Fuerza de excavación: balancín, estándar 9509 lb 42.3 kN
Circuito auxiliar: secundario, presión 4134 psi 285 bar
Circuito auxiliar máximo: principal, presión en bomba 4134 psi 285 bar
Circuito auxiliar máximo: secundario, presión en bomba 4134 psi 285 bar
Circuito auxiliar máximo: principal, caudal en bomba 35 gal/min 131 l/min
Circuito auxiliar máximo: secundario, caudal en bomba 9 gal/min 33 l/min
Velocidad de giro de la máquina 10.6 r/min 10.6 r/min
Giro de pluma: derecha 50 grados 50 grados
Giro de la pluma: izquierda 60 grados 60 grados
Altura 17 pulg 431 mm
Anchura: estándar 90.6 pulg 2300 mm
Anchura - Ancha 96.5 pulg 2450 mm
Protección superior ISO 10262:1998 nivel I ISO 10262:1998 nivel I
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Estructura de protección antivuelcos (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE"
Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Altura de la cabina 100 pulg 2541 mm
Frente vertical 117.8 pulg 2991 mm
Alcance de la pluma 120.4 pulg 3059 mm
Giro de la cola con contrapeso 62.4 pulg 1585 mm
Giro de pluma: derecha 36.8 pulg 935 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 17.7 pulg 450 mm
Alcance máximo 281.1 pulg 7141 mm
Longitud del balancín 71.7 pulg 1820 mm
Altura de transporte 98 pulg 2487 mm
Altura máxima de la cuchilla 14.6 pulg 370 mm
Giro de la pluma: izquierda 23.8 pulg 604 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 16 pulg 407 mm
Anchura total de la cadena 90.6 pulg 2300 mm
Altura máxima de excavación 265.2 pulg 6736 mm
Espacio libre de descarga máximo 187.4 pulg 4760 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 273.6 pulg 6949 mm
Giro de la cola sin contrapeso 57.1 pulg 1450 mm
Longitud total del tren de rodaje 113.4 pulg 2880 mm
Cojinete de giro: altura 29.7 pulg 756 mm
Altura libre sobre el suelo 13.8 pulg 350 mm
Profundidad de excavación 161.7 pulg 4108 mm
Longitud total de embarque 259 pulg 6571 mm
Nota *Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios. *Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios.
Longitud de transporte total: con contrapeso 264 pulg 6706 mm
Nota (1) **Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. El balancín estándar ofrece una sola posición de fijación. **Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. El balancín estándar ofrece una sola posición de fijación.
Longitud de embarque total: sin contrapeso 258.8 pulg 6574 mm
Nota (2) ***Con la hoja ubicada en la parte trasera de la máquina. ***Con la hoja ubicada en la parte trasera de la máquina.
Altura - Pluma en funcionamiento: con herramientas** 104.7 pulg 2660 mm
Altura - Pluma en posición de transporte: sin herramientas* 95.7 pulg 2430 mm
Profundidad de excavación 182.8 pulg 4643 mm
Giro de la pluma: izquierda 23.8 pulg 604 mm
Altura máxima de excavación 277.1 pulg 7039 mm
Altura máxima de la cuchilla 14.6 pulg 370 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 17.7 pulg 450 mm
Altura de la cabina 100 pulg 2541 mm
Giro de la cola con contrapeso 62.4 pulg 1585 mm
Longitud total del tren de rodaje 113.4 pulg 2880 mm
Espacio libre de descarga máximo 199.7 pulg 5072 mm
Altura de transporte 99 pulg 2522 mm
Giro de pluma: derecha 36.8 pulg 935 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 16 pulg 407 mm
Altura libre sobre el suelo 13.8 pulg 350 mm
Longitud del balancín 92.8 pulg 2358 mm
Alcance máximo 300.7 pulg 7637 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 293.7 pulg 7460 mm
Longitud total de embarque 262 pulg 6656 mm
Alcance de la pluma 126.6 pulg 3215 mm
Cojinete de giro: altura 29.7 pulg 756 mm
Anchura total de la cadena 90.6 pulg 2300 mm
Giro de la cola sin contrapeso 57.1 pulg 1450 mm
Frente vertical 134 pulg 3404 mm
Nota *Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios. *Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios.
Nota (2) ***Con la hoja ubicada en la parte trasera de la máquina. ***Con la hoja ubicada en la parte trasera de la máquina.
Nota (1) **Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. El balancín estándar ofrece una sola posición de fijación. **Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. El balancín estándar ofrece una sola posición de fijación.
Altura - Pluma en posición de transporte: sin herramientas* 89 pulg 2260 mm
Altura - Pluma en funcionamiento: con herramientas** 120.1 pulg 3050 mm
Longitud de embarque total: sin contrapeso 6.872 mm (270,6 pulg)*** 6.872 mm (270,6 pulg)***
Longitud de transporte total: con contrapeso 6.872 mm (270,6 pulg)*** 6.872 mm (270,6 pulg)***
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que equivale a 1,430 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que equivale a 1,430 toneladas métricas de CO2.

308 CR Equipos estándar

MOTOR

  • Motor diésel Cat C3.3B (Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE): motor electrónico, turbo, filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter)
  • Funcionamiento en vacío del motor automático
  • Parada del motor en vacío automática
  • Freno de rotación automático
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Separador de agua y combustible con indicador
  • Junta radial - Filtro de aire de doble elemento
  • Refrigerante de larga duración, -37 °C (-35 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba de pistones de caudal variable electrónica
  • Detección de carga/sistema hidráulico de reparto de caudal
  • Potencia bajo demanda
  • Control de la temperatura hidráulica
  • Acumulador certificado
  • Aceite hidráulico HYDO Advanced

CABINA DEL OPERADOR

  • Protección superior: ISO 10262 1998 (nivel I)
  • ROPS: ISO 12117-2:2008
  • Modo de dirección con palancas tipo joystick
  • Control de crucero en desplazamiento
  • Cambiador de la disposición de los mandos
  • Posamuñecas ajustables
  • Reposapiés moldeados
  • Alfombrilla extraíble lavable
  • Pedales de desplazamiento y palancas manuales
  • Llave Cat con opción de contraseña
  • Calefacción, ventilación y aire acondicionado con control de temperatura automático
  • Controles de bloqueo hidráulico
  • Ventanilla delantera inferior integrada
  • Almacenamiento superior de la ventanilla delantera asistido
  • Ventanilla trasera de salida de emergencia
  • Asiento de tela con suspensión y respaldo alto
  • Cinturón de seguridad retráctil (75 mm/3 pulg)
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Iluminación LED interior
  • Soporte para documentación
  • Refuerzos de montaje para las protecciones superior y delantera
  • Toma de corriente de 12 V
  • Radio: Bluetooth, auxiliar, micrófono, USB (solo carga)
  • Claraboya
  • Señal/bocina de alarma
  • Luces de trabajo de cabina y pluma (lado izquierdo)
  • Espacio de servicio para teléfono móvil
  • Monitor LCD en color de nueva generación (IP66)
    – Interfaz con dial de pulsación breve
    – Indicadores de temperatura del refrigerante y nivel de combustible
    – Control de la máquina y de mantenimiento
    – Ajustes de rendimiento y de la máquina
    – Código de seguridad numérico
    – Varios idiomas
    – Preinstalación de cámara (IP68 e IP69K)
    – Horómetro con interruptor de activación

TREN DE RODAJE

  • Cadena engrasada y lubricada
  • Argollas de anclaje en el bastidor de cadenas
  • Hoja de empuje
  • Flotación de la hoja de empuje
  • Cuchilla reversible empernable

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Pluma de una pieza (3400 mm/133,9 pulg)
  • Balancín estándar (1820 mm/71,7 pulg)
  • Capacidad para pala frontal: con bulones/acoplamiento manual/acoplamiento hidráulico (no disponible en todas las regiones)
  • Preinstalación para pulgar de retención (no disponible en todas las regiones)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 60 amperios
  • Disyuntor
  • Batería de 900 CCA sin mantenimiento
  • Desconexión de la batería
  • Llave de encendido con interruptor de parada

OTROS

  • Cerraduras en las puertas externas de la carcasa
  • Tapa del depósito de combustible con cerradura
  • Enchufe para baliza
  • Reflectores traseros

308 CR Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR

  • Sistema de arranque por pulsación con llavero Bluetooth®
  • Asiento con calefacción y suspensión neumática
  • Visera para lluvia
  • Monitor avanzado de nueva generación (todos los elementos que se indican a continuación se incluyen con esta opción)
    – Pantalla táctil
    – Sistema de referencia en la obra
    – Compatible con cámara de alta definición (IP68 e IP69K)
    – Código de seguridad numérico

TREN DE RODAJE

  • Hoja de empuje ancha
  • Cadenas de acero (450 mm/17,7 pulgadas de ancho)
  • Cadenas de acero anchas (600 mm/23,6 pulg)
  • Cadena de acero con almohadillas de caucho
  • Guías de la cadena

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Balancín largo (2360 mm/92,9 pulg)
  • Los implementos incluyen cucharones, ahoyadores y martillos
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias
  • Válvula anticaída de la pluma
  • Válvula anticaída del balancín
  • Argolla de elevación certificada

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Product Link™ Elite (se aplican las normativas)
  • Alarma de desplazamiento
  • Cámara de visión trasera
  • Baliza giratoria

PROTECCIONES

  • Protección delantera con malla: ISO 10262 1998 (nivel I)
  • Protección delantera de servicio pesado: ISO 10262 1998 (nivel II)
  • Protección de cabina superior: ISO 10262 1998 (nivel II)
  • Parabrisas de policarbonato EN356 P5A
  • Protecciones de las cadenas

OTROS

  • Contrapeso adicional
  • Calentador de camisa de agua
  • Bomba de repostaje
  • Pluma de ángulo variable (consulte el folleto de 308 CR VAB para ver las especificaciones de VAB e información adicional)

Compare 308 CR con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología