300.9D VPS y HPU300

Miniexcavadoras 300.9D VPS y HPU300

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta
13 hp
9.7 kW
Peso de funcionamiento
2399 lb
1088 kg
Profundidad de excavación
68 pulg
1731 mm

Información general

Cero emisiones con potencia eléctrica

La innovadora Miniexcavadora Cat 300.9D VPS con HPU300 ofrece versatilidad en un tamaño compacto y permite elegir entre un funcionamiento diésel o eléctrico. Su capacidad para pasar por puertas estrechas la convierte en una máquina excelente para trabajos de demolición e interiores.

Ventajas

compacto

Trabajo en espacios reducidos

Fácil de usar

Controles simples para un funcionamiento más sencillo

Versátil

Amplia gama de accesorios para diversas aplicaciones.

Especificaciones del producto para 300.9D VPS y HPU300

Profundidad de excavación 68 pulg 1731 mm
Altura de descarga: máxima 80 pulg 2035 mm
Alcance a nivel del suelo 119 pulg 3027 mm
Fuerza del balancín 1012 lbf 4.5 kN
Fuerza del cucharón 2000 lbf 8.9 kN
Potencia neta 13 hp 9.7 kW
Modelo de motor Yanmar 3TNV70 Yanmar 3TNV70
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE.
Potencia bruta 13 hp 9.7 kW
Tipo de motor Refrigerado por líquido, 3 cilindros, diésel Refrigerado por líquido, 3 cilindros, diésel
Capacidad del depósito de combustible 2.6 gal (EE. UU.) 10 l
Peso de funcionamiento 2399 lb 1088 kg
Longitud × Anchura × Altura 2476 × 700 × 1507 mm (108 × 28 × 59 pulg) 2476 × 700 × 1507 mm (108 × 28 × 59 pulg)
Peso de funcionamiento 2399 lb 1088 kg
Peso de embarque 2178 lb 988 kg
Presión de funcionamiento: corona de giro 1015 psi 70 bar
Presión de funcionamiento: varillaje delantero y desplazamiento 2466 psi 170 bar
Velocidad de rotación 8 r/min 8 r/min
Tipo de bomba Engranaje Engranaje
Caudal de bomba 6 gal/min 22 l/min
Capacidad del depósito hidráulico 3.7 gal (EE. UU.) 14 l
Longitud × Anchura × Altura 930 × 720 × 1000 mm (36,5 × 28,3 × 39,5 pulg) 930 × 720 × 1000 mm (36,5 × 28,3 × 39,5 pulg)
Peso de funcionamiento 423 lb 192 kg
Altura de elevación 8 pulg 197 mm
Profundidad de excavación 7 pulg 174 mm
Anchura 28 pulg 700 mm
Altura 8 pulg 200 mm
Caudal 5.3 gal/min 20 l/min
Capacidad del depósito de aceite hidráulico 2.4 gal (EE. UU.) 9 l
Longitud de manguera de conexión 32.8 pies 10 m
Presión de funcionamiento 2756 psi 190 bar
Rendimiento 10 hp 7.5 kW
Corriente de entrada 16 A 16 A
Tipo de motor Motor eléctrico trifásico Motor eléctrico trifásico
Rendimiento: Norteamérica 12 hp 9 kW
Rendimiento: Europa 10 hp 7.5 kW
Velocidad de desplazamiento 1.1 milla/h 1.8 km/h
Anchura de la cadena 7.1 pulg 180 mm

Compare 300.9D VPS y HPU300 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología