335 - Tier 4 / Stage V

Excavadoras medianas 335 - Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta: ISO 9249
273 hp
203.7 kW
Peso de funcionamiento
77000 lb
34900 kg
Profundidad máxima de excavación
22.9 pies
6990 mm

Información general

Altas prestaciones en un diseño compacto

La Excavadora Cat® 335 ofrece altas prestaciones con tecnologías de uso sencillo que aumentan la eficiencia del operador. Combine estas características con un diseño de radio compacto, una cabina ergonómica, intervalos de mantenimiento más largos y un sistema de potencia más eficiente y obtendrá una excavadora de bajo coste por unidad de producción.

Ventajas

Alta eficiencia del combustible

El modo Smart, el ventilador hidráulico de actuación proporcional a la demanda, la bomba y la válvula de control principal electrohidráulica permiten un consumo de combustible optimizado para aumentar la eficiencia del motor.

Altas prestaciones

Con la oferta de tecnología estándar, que incluye Cat Grade con 2D, Grade con Assist, Lift Assist y Payload.

Menores costes de mantenimiento

Los intervalos de mantenimiento ampliados y sincronizados le ayudan a hacer más cosas a un coste menor en comparación con el modelo anterior.

Bajas emisiones de CO2

La 335 produce menos emisiones de CO2 que la anterior 335F.

Especificaciones del producto para 335 - Tier 4 / Stage V

Potencia neta: ISO 9249 273 hp 203.7 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 277 hp (métrico) 277 hp (métrico)
Modelo de motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potencia del motor - ISO 14396:2002 275 hp 205 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 279 hp (métrico) 279 hp (métrico)
Calibre 4 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 135 mm
Cilindrada 428 pulg³ 7.01 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014. Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014.
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2.200 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2.200 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Sistema principal: caudal máximo 560 l/min (148 gal/min) 560 l/min (148 gal/min)
Presión máxima: equipo 5075 psi 35000 kPa
Presión máxima: equipo - modo de elevación 5510 psi 38000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5075 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 4175 psi 28800 kPa
Velocidad de giro 10.8 r/min 10.8 r/min
Nota (1) Para máquinas con marcado CE, el valor por defecto puede ser inferior. Para máquinas con marcado CE, el valor por defecto puede ser inferior.
Par de giro máximo 79455 lbf-pie 107.7 kN·m
Peso de funcionamiento 77000 lb 34900 kg
Nota Tren de rodaje largo, pluma de alcance, balancín R3.2 (10'6"), cucharón de servicio pesado (HD) de 1,54 m³ (2,01 yd³), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso de 5000 kg (11 020 lb) y pala de 3440 mm (11'3"). Tren de rodaje largo, pluma de alcance, balancín R3.2 (10'6"), cucharón de servicio pesado (HD) de 1,54 m³ (2,01 yd³), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso de 5000 kg (11 020 lb) y pala de 3440 mm (11'3").
Capacidad del depósito de combustible 97.2 gal (EE. UU.) 368 l
Sistema de refrigeración 3.3 gal (EE. UU.) 13 l
Aceite del motor 6.6 gal (EE. UU.) 25 l
Mando del giro 2.9 gal (EE. UU.) 11 l
Mando final: cada uno 1.8 gal (EE. UU.) 7 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 92.5 gal (EE. UU.) 350 l
Depósito hidráulico 40.7 gal (EE. UU.) 154 l
Depósito de DEF 7 gal (EE. UU.) 26 l
Pluma Alcance 6,15 m (20'2") Alcance 6,15 m (20'2")
Balancín Alcance 3,2 m (10'6") Alcance 3,2 m (10'6")
Cucharón HD 1,54 m³ (2,01 yd³) HD 1,54 m³ (2,01 yd³)
Altura de embarque: parte superior de la cabina 10.7 pies 3270 mm
Altura del pasamanos 11.2 pies 3430 mm
Longitud de embarque 32.2 pies 9830 mm
Radio de giro de la cola 6.2 pies 1900 mm
Espacio libre desde el contrapeso 3.8 pies 1170 mm
Altura libre sobre el suelo 1.6 pies 480 mm
Longitud de la cadena 16.5 pies 5030 mm
Distancia entre los centros de los rodillos 13.3 pies 4040 mm
Ancho de vía 9 pies 2740 mm
Anchura de transporte 11 pies 3340 mm
Profundidad máxima de excavación 22.9 pies 6990 mm
Pluma Alcance 6,15 m (20'2") Alcance 6,15 m (20'2")
Balancín Alcance 3,2 m (10'6") Alcance 3,2 m (10'6")
Cucharón HD 1,54 m³ (2,01 yd³) HD 1,54 m³ (2,01 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 34.9 pies 10640 mm
Altura máxima de corte 36.6 pies 11150 mm
Altura máxima de carga 26.1 pies 7960 mm
Altura mínima de carga 9.5 pies 2910 mm
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8 pies) 22.4 pies 6840 mm
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 19 pies 5790 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 46482 lbf 207 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 32319 lbf 144 kN
Reciclabilidad 98% 98%

335 - Tier 4 / Stage V Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMA Y BALANCINES

  • Pluma de alcance de 6,15 m (20'2")

CABINA

  • Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Asiento ajustable neumáticamente con calefacción (solo cabina Deluxe)
  • Asiento ajustable automáticamente con calefacción y ventilación de aire (solo Premium)
  • Monitor táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Reconocimiento y seguimiento de implementos (PL161)
  • Cat GRADE con 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Dos baterías sin mantenimiento
  • Luz de chasis LED, luces de pluma izquierda/derecha y luces de cabina de tipo LED, 1.800 lúmenes
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces de trabajo con retardo de tiempo programable tras el apagado del motor

MOTOR

  • Motor Diésel Cat C7.1 con turboalimentador doble
  • Tres modos de potencia seleccionables: Potencia, Smart, ECO
  • Capacidad de refrigeración para climas cálidos hasta 52 °C (126 °F) con reducción de potencia
  • Capacidad de arranque en frío hasta –18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de doble elemento sellado con antefiltro integrado
  • Alternador doble de 1 x 145 A
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda hidráulico y reversible
  • Sistema de filtrado de combustible de dos etapas con separador de agua e indicador

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvula de control principal eléctrica
  • Circuitos de regeneración de pluma y balancín
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Válvula de reducción de corrimiento del balancín y la pluma
  • Filtro hidráulico principal de tipo de elemento

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Sistema delimitador 2D
  • Parada automática del martillo
  • Cámaras de visión trasera y del lado derecho
  • Pasamanos y asidero en el lado derecho
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos avellanados
  • La palanca de bloqueo hidráulico neutraliza todos los controles
  • Interruptor secundario de parada del motor accesible a nivel del suelo en la cabina
  • Interruptor de desconexión bloqueable
  • Señal/bocina de advertencia

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S℠)
  • Ubicación agrupada para los filtros de aceite del motor y combustible
  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Cadena lubricada con grasa
  • Puntos de amarre en el bastidor inferior

335 - Tier 4 / Stage V Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMA Y BALANCINES

  • Balancín de alcance de 3,2 m (10' 6")
  • Balancín de alcance de 3,75 m (12'4")

CABINA

  • Protecciones del operador (OPG, Operator Protective Guards)
  • Dirección con palanca tipo joystick Cat
  • Relé auxiliar

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink® Productivity
  • Orientación para el operador
  • Cat Grade con 2D con preinstalación para accesorios (ARO)
  • Cat Grade con 3D (GNSS simple o doble)
  • Preinstalación de Cat Grade 3D
  • Conectividad Cat Grade
  • Cat Advanced Payload
  • Integración del sistema rotador inclinable (TRS) de Cat

MOTOR

  • Capacidad de arranque en frío hasta –32 °C (–25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • SmartBoom™ (solo Europa)
  • Control de eficiencia hidráulica

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Cat Command (control remoto)
  • Visibilidad de 360°
  • Alarma de giro
  • Iluminación de inspección

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Contrapeso de 5.000 kg (11.020 lb)
  • Contrapeso de 7700 kg (16 980 lb)
  • Zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 700 mm (28")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 850 mm (33")
  • Hoja de 3.440 mm (11'3")
  • Hoja de 3.600 mm (11'10")

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Lift Assist para excavadoras

    Cat Lift Assist es una función de seguridad para excavadoras que calcula rápidamente la carga real que está elevando y la compara con la carga nominal que puede manejar la excavadora. Con alertas visuales y sonoras, sabrá si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora o si necesita tomar medidas para evitar que vuelque.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Lift Assist es una función de seguridad para excavadoras que calcula rápidamente la carga real que está elevando y la compara con la carga nominal que puede manejar la excavadora. Con alertas visuales y sonoras, sabrá si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora o si necesita tomar medidas para evitar que vuelque.

Explorar tecnología
  • Control remoto Cat Command para construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

Explorar tecnología
  • Cat Detect - Detección de personas para excavadoras

    Aunque las máquinas están diseñadas para maximizar la visibilidad de los operadores, no es fácil controlar constantemente lo que sucede en torno a ellas. Cat® Detect - Detección de personas para excavadoras es un sistema de cámaras de visión inteligente capaz de alertar a un operador cuando alguien entra en la zona de peligro de una máquina.

  • Sistema delimitador Cat 2D para excavadoras

    El sistema delimitador Cat 2D mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Aunque las máquinas están diseñadas para maximizar la visibilidad de los operadores, no es fácil controlar constantemente lo que sucede en torno a ellas. Cat® Detect - Detección de personas para excavadoras es un sistema de cámaras de visión inteligente capaz de alertar a un operador cuando alguien entra en la zona de peligro de una máquina.

Explorar tecnología

El sistema delimitador Cat 2D mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos.

Explorar tecnología
  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161

    El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

  • Resolución remota de problemas Cat

    Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat Grade para excavadoras (2D y 3D)

    Excavación para unos cimientos. Zanja para una línea de agua. Trabajo en una pendiente. Estas tareas exigen la precisión y la velocidad que ofrecen las tecnologías Cat® Grade. Al combinar el guiado avanzado con el control automatizado opcional de la máquina, Grade ayuda a los operadores a dar en el clavo con menos pasadas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Excavación para unos cimientos. Zanja para una línea de agua. Trabajo en una pendiente. Estas tareas exigen la precisión y la velocidad que ofrecen las tecnologías Cat® Grade. Al combinar el guiado avanzado con el control automatizado opcional de la máquina, Grade ayuda a los operadores a dar en el clavo con menos pasadas.

Explorar tecnología
  • Cat Payload para excavadoras

    Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

Explorar tecnología
  • Operator Coaching para excavadoras

    Operator Coaching permite a los operadores de todos los niveles de experiencia llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden hacer un seguimiento y mejorar su productividad en el trabajo diario en la obra.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Operator Coaching permite a los operadores de todos los niveles de experiencia llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden hacer un seguimiento y mejorar su productividad en el trabajo diario en la obra.

Explorar tecnología

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 335 - Tier 4 / Stage V con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Excavadora Hidráulica 335

Carga de camiones de altas prestaciones con una excavadora 335

335 trabajando en espacios reducidos

335 trabajando junto a una pared

335 demostrando sus capacidades de elevación

La 335 excavando una zanja

Excavadora Hidráulica 335
Carga de camiones de altas prestaciones con una excavadora 335
335 trabajando en espacios reducidos
335 trabajando junto a una pared
335 demostrando sus capacidades de elevación
La 335 excavando una zanja

Use el recorrido virtual interactivo para explorar las magníficas características y ventajas del 335 - Tier 4 / Stage V.

Iniciar recorrido de la 335 - Tier 4 / Stage V
close