Toma en estudio

Cucharón de excavación - Mini excavadora 400 mm (16 pulg)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
15.7 pulg
400 mm
Capacidad
4 pie³
113 l
Peso
302 lb
137 kg

Información general

Estos cucharones son perfectos para tareas de excavación en suelo blando a moderado.

Especificaciones del producto para 400 mm (16 pulg)

Anchura 15.7 pulg 400 mm
Capacidad 4 pie³ 113 l
Peso 302 lb 137 kg
Grosor de cuchilla base 1 pulg 25 mm
Radio de la punta 37.4 pulg 950 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento CW-10 Acoplamiento CW-10

Compare 400 mm (16 pulg) con otros productos considerados habitualmente.