Miniexcavadora 306 CR VAB

Miniexcavadoras 306 CR VAB

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta
55.9 hp
41.7 kW
Peso de funcionamiento
15766 lb
7150 kg
Profundidad de excavación
117.1 pulg
2975 mm

Información general

Miniexcavadoras inspiradas por nuestros clientes

La Miniexcavadora con Pluma de Ángulo Variable (VAB) Cat® 306 CR ofrece la máxima potencia y rendimiento en un tamaño pequeño para ayudarle a trabajar en una amplia gama de aplicaciones. La pluma de ángulo variable ofrece lo máximo en flexibilidad de varillaje en aplicaciones en áreas estrechas.

Ventajas

4 Primicias en el sector

Elementos exclusivos Cat en una miniexcavadora

Hasta un 10% Menos costes de propiedad totales

mejor eficiencia del combustible e intervalos de mantenimiento más prolongados

Hasta un 20% Más rendimiento

con ajustes personalizables para el operador y mejoras en la elevación, giro, desplazamiento y multifunción

Especificaciones del producto para 306 CR VAB

Potencia neta 55.9 hp 41.7 kW
Cilindrada 148 pulg³ 2.43 l
Calibre 3.4 pulg 87 mm
Modelo de motor Cat C2.4 Turbo Cat C2.4 Turbo
Potencia neta nominal - 2.200 rev/min - Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE - ISO 9249/EEC 80/1269 55.9 hp 41.7 kW
Potencia bruta: ISO 14396 57.9 hp 43.2 kW
Nota 1 La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con filtro de aire, sistema de escape y ventilador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con filtro de aire, sistema de escape y ventilador.
Carrera 4 pulg 102.4 mm
Nota 2 La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar específico vigente en el momento de la fabricación. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar específico vigente en el momento de la fabricación.
Peso de funcionamiento 15766 lb 7150 kg
Nota (2) **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas, contrapeso adicional, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo, hoja fija y sin incluye cucharón. **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas, contrapeso adicional, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo, hoja fija y sin incluye cucharón.
Peso de funcionamiento máximo con cabina** 15982 lb 7248 kg
Peso de funcionamiento mínimo con cabina* 14498 lb 6575 kg
Nota (1) *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar y hoja recta y sin cucharón. *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar y hoja recta y sin cucharón.
Balancín largo 97 lb 44 kg
Cadenas de acero con almohadillas 827 lb 375 kg
Contrapeso 551 lb 250 kg
Velocidad de desplazamiento: alta 3.1 milla/h 5 km/h
Presión sobre el suelo: peso mínimo 5.2 psi 35.9 kPa
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta 6969 lbf 31 kN
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja 12589 lbf 56 kN
Velocidad de desplazamiento: baja 1.7 milla/h 2.8 km/h
Presión sobre el suelo: peso máximo 5.7 psi 39.5 kPa
Subida de pendientes: máxima 30 grados 30 grados
Depósito hidráulico 14 gal (EE. UU.) 53 l
Aceite del motor 2.1 gal (EE. UU.) 8 l
Depósito de combustible 34.3 gal (EE. UU.) 130 l
Sistema hidráulico 27.5 gal (EE. UU.) 104 l
Sistema de refrigeración 2.6 gal (EE. UU.) 10 l
Circuito auxiliar: principal, caudal 24 gal/min 90 l/min
Circuito auxiliar: principal, presión 3553 psi 24500 kPa
Tipo Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable
Presión de funcionamiento: equipo 3553 psi 24500 kPa
Fuerza de excavación: balancín, largo 5823 lbf 25.9 kN
Circuito auxiliar: secundario, presión 3553 psi 24500 kPa
Presión de funcionamiento: giro 3263 psi 22500 kPa
Presión de funcionamiento: desplazamiento 3553 psi 24500 kPa
Fuerza de excavación: balancín, estándar 6430 lbf 28.6 kN
Circuito auxiliar: secundario, caudal 9 gal/min 33 l/min
Fuerza de excavación: cucharón 11578 lbf 51.5 kN
Caudal de la bomba a 2400 rev/min 40 gal/min 151 l/min
Giro de pluma: derecha 65 grados 65 grados
Giro de la pluma: izquierda 60 grados 60 grados
Velocidad de giro de la máquina 11 r/min 11 r/min
Altura de la hoja recta 15.4 pulg 390 mm
Anchura de la hoja recta 78 pulg 1980 mm
Protección superior ISO 10262:1998 - Nivel II (opcional) ISO 10262:1998 - Nivel II (opcional)
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Estructura de protección antivuelcos (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Nota Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE"
Presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,9 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,287 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,9 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,287 toneladas métricas de CO2.
Profundidad de excavación 117.1 pulg 2975 mm
Giro de la cola con contrapeso 1475 pulg 58 mm
Altura libre sobre el suelo 12 pulg 306 mm
Giro de la pluma, derecha 36 pulg 910 mm
Altura del cojinete de giro 27 pulg 672 mm
Giro de la pluma, izquierda 29 pulg 735 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 600 pulg 24 mm
Altura máxima de excavación 3005 pulg 118.3 mm
Altura máxima de la cuchilla 16 pulg 415 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 16 pulg 400 mm
Alcance de la pluma 129 pulg 3276 mm
Anchura total de la cadena 1980 pulg 78 mm
Frente vertical 57.9 pulg 1470 mm
Altura de la cabina 100 pulg 2545 mm
Giro de la cola sin contrapeso 53 pulg 1350 mm
Alcance máximo 3910 pulg 153.9 mm
Alcance máximo a nivel del suelo 141.5 pulg 3595 mm
Longitud del balancín 62 pulg 1580 mm
Longitud total del tren de rodaje 102 pulg 2580 mm
Espacio libre de descarga máximo 2550 pulg 100.4 mm
Longitud de transporte total con contrapeso sin implemento* 208.5 pulg 5295 mm
Longitud de transporte total sin contrapeso con implemento* 213.8 pulg 5430 mm
Longitud de transporte total sin contrapeso y sin implemento* 203.5 pulg 5170 mm
Altura de la pluma en posición de transporte con implemento* 94.7 pulg 2405 mm
Altura de la pluma en posición de transporte sin implemento* 94.7 pulg 2405 mm
Anchura sobre la superestructura 77 pulg 1950 mm
Longitud de transporte total con contrapeso e implemento* 218.7 pulg 5555 mm
Frente vertical 3290 pulg 129.5 mm
Altura libre sobre el suelo 306 pulg 12 mm
Alcance de la pluma 2642 pulg 104 mm
Profundidad de excavación 3940 pulg 155.1 mm
Altura de la cabina 2545 pulg 100 mm
Giro de la cola con contrapeso 1475 pulg 58 mm
Alcance máximo a nivel del suelo 264 pulg 6705 mm
Espacio libre de descarga máximo 203 pulg 5155 mm
Altura máxima de la cuchilla 16 pulg 415 mm
Giro de la pluma, izquierda 29 pulg 735 mm
Alcance máximo 269.9 pulg 6855 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 24 pulg 600 mm
Altura del cojinete de giro 27 pulg 672 mm
Longitud del balancín 1980 pulg 78 mm
Giro de la pluma, derecha 910 pulg 36 mm
Giro de la cola sin contrapeso 1350 pulg 53 mm
Anchura total de la cadena 1980 pulg 78 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 16 pulg 400 mm
Longitud total del tren de rodaje 102 pulg 2580 mm
Altura máxima de excavación 6680 pulg 263 mm
Anchura sobre la superestructura 77 pulg 1950 mm
Longitud de transporte total con contrapeso sin implemento* 208.5 pulg 5295 mm
Altura de la pluma en posición de transporte sin implemento* 94.7 pulg 2405 mm
Longitud de transporte total sin contrapeso y sin implemento* 203.5 pulg 5170 mm
Altura de la pluma en posición de transporte con implemento* 94.7 pulg 2405 mm
Longitud de transporte total sin contrapeso con implemento* 213.8 pulg 5430 mm
Longitud de transporte total con contrapeso e implemento* 218.7 pulg 5555 mm
Giro de la cola sin contrapeso 53 pulg 1350 mm
Alcance máximo a nivel del suelo 279.5 pulg 7100 mm
Longitud de transporte total con contrapeso e implemento* 234.6 pulg 5960 mm
Giro de la pluma, derecha 36 pulg 910 mm
Altura libre sobre el suelo 12 pulg 306 mm
Longitud de transporte total sin contrapeso y sin implemento* 204.9 pulg 5205 mm
Altura máxima de la cuchilla 16 pulg 415 mm
Longitud de transporte total sin contrapeso con implemento* 229.7 pulg 5835 mm
Giro de la cola con contrapeso 58 pulg 1475 mm
Altura del cojinete de giro 27 pulg 672 mm
Longitud del balancín 78 pulg 1980 mm
Anchura total de la cadena 78 pulg 1980 mm
Anchura sobre la superestructura 77 pulg 1950 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 16 pulg 400 mm
Giro de la pluma, izquierda 29 pulg 735 mm
Longitud de transporte total con contrapeso sin implemento* 209.8 pulg 5330 mm
Longitud total del tren de rodaje 102 pulg 2580 mm
Altura de la cabina 100 pulg 2545 mm
Altura de la pluma en posición de transporte sin implemento* 96.1 pulg 2440 mm
Alcance de la pluma 123.8 pulg 3144 mm
Espacio libre de descarga máximo 215.2 pulg 5465 mm
Profundidad de excavación 170.9 pulg 4340 mm
Alcance máximo 285 pulg 7240 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 24 pulg 600 mm
Altura máxima de excavación 275.4 pulg 6995 mm
Frente vertical 146.5 pulg 3720 mm
Profundidad de excavación 127.6 pulg 3240 mm
Altura de la pluma en posición de transporte sin implemento* 96.1 pulg 2440 mm
Altura de la cabina 100 pulg 2545 mm
Giro de la pluma, izquierda 29 pulg 735 mm
Giro de la cola sin contrapeso 53 pulg 1350 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 16 pulg 400 mm
Altura libre sobre el suelo 12 pulg 306 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 24 pulg 600 mm
Longitud de transporte total sin contrapeso con implemento* 5205 mm 5835 mm
Altura máxima de la cuchilla 16 pulg 415 mm
Longitud de transporte total con contrapeso sin implemento* 209.8 pulg 5330 mm
Espacio libre de descarga máximo 97.6 pulg 2480 mm
Anchura sobre la superestructura 77 pulg 1950 mm
Longitud de transporte total sin contrapeso con implemento* 204.9 pulg 229.7 pulg
Longitud del balancín 62 pulg 1580 mm
Alcance máximo a nivel del suelo 156.7 pulg 3980 mm
Frente vertical 74.6 pulg 1895 mm
Alcance de la pluma 131.5 pulg 3341 mm
Altura máxima de excavación 116.5 pulg 2960 mm
Altura del cojinete de giro 27 pulg 672 mm
Longitud total del tren de rodaje 102 pulg 2580 mm
Giro de la cola con contrapeso 58 pulg 1475 mm
Anchura total de la cadena 78 pulg 1980 mm
Longitud de transporte total con contrapeso e implemento* 234.6 pulg 5960 mm
Giro de la pluma, derecha 36 pulg 910 mm
Alcance máximo 167.5 pulg 4255 mm

306 CR VAB Equipos estándar

ENTORNO DEL OPERADOR – CABINA

  • Protección superior: ISO 10262 1998 (nivel I)
  • ROPS: ISO 12117-2:2008
  • Modo de dirección con palancas tipo joystick
  • Control de crucero en desplazamiento
  • Cambiador de la disposición de los mandos
  • Posamuñecas ajustables
  • Reposapiés moldeados
  • Alfombrilla extraíble lavable
  • Pedales de desplazamiento y palancas manuales
  • Llave Cat con opción de contraseña
  • Controles de bloqueo hidráulico
  • Asiento con suspensión y respaldo alto
  • Cinturón de seguridad retráctil (75 mm/3 pulg)
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Soporte para documentación
  • Refuerzos de montaje para las protecciones superior y delantera
  • Señal/bocina de alarma
  • Luces de trabajo de cabina y pluma (lado izquierdo)
  • Espacio de servicio para teléfono móvil
  • Monitor LCD en color de nueva generación (IP66)
    – Indicadores de temperatura del refrigerante y nivel de combustible
    – Control de la máquina y del mantenimiento
    – Ajustes de rendimiento y de la máquina
    – Código de seguridad numérico
    – Varios idiomas
    – Preinstalación de cámara (IP68 y IP69K)
    – Horómetro con interruptor de activación

CABINA DEL OPERADOR: SOLO CABINA

  • Nivel de presión acústica en los oídos del operador: 72 dB(A) ISO 6396:2008
  • Calefacción, ventilación y aire acondicionado con control de temperatura automático
  • Ventanilla delantera inferior integrada
  • Almacenamiento superior de la ventanilla delantera asistido
  • Ventanilla trasera de salida de emergencia
  • Iluminación LED interior
  • Toma de corriente de 12 V
  • Radio: Bluetooth®, auxiliar, micrófono, USB (solo carga)
  • Claraboya
  • Interfaz con dial de pulsación breve

TREN DE RODAJE

  • Cadena engrasada y lubricada
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Argollas de anclaje en el bastidor de cadenas
  • Hoja de empuje recta
  • Flotación de la hoja de empuje
  • Cuchilla reversible empernable
  • Cadenas de caucho

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Pluma de ángulo variable
  • Balancín estándar (1.580 mm/62,2 pulg)
  • Capacidad para pala frontal: con bulones/acoplamiento manual/acoplamiento hidráulico para herramientas Cat
  • Preinstalación para elemento de retención
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias
  • Válvula anticaída de la pluma
  • Válvula anticaída del balancín

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 90 amperios
  • Batería de 650CCA sin mantenimiento
  • Desconexión de la batería
  • Disyuntor
  • Llave de encendido con interruptor de parada
  • Señal/bocina de alarma
  • Product Link™ Basic (se aplican las normativas)
  • Alarma de desplazamiento

OTROS

  • Cerraduras en las puertas externas de la carcasa
  • Tapa del depósito de combustible con cerradura
  • Enchufe para baliza
  • Reflectores traseros

306 CR VAB Equipos optativos

ENTORNO DEL OPERADOR – CABINA

  • Visera para lluvia
  • Monitor avanzado de nueva generación (todos los elementos que se indican a continuación se incluyen con esta opción)
    – Pantalla táctil
    – Sistema de referencia en la obra
    – Compatible con cámara de alta definición (IP68 e IP69K)
    – Código de seguridad numérico
  • Sistema de recordatorio de cinturón de seguridad

CABINA DEL OPERADOR: SOLO CABINA

  • Cabina solo con calefacción
  • Asiento con calefacción y suspensión neumática

TREN DE RODAJE

  • Hoja de empuje angulable
  • Extra Tool Carrier (XTC)
  • Cadenas de acero (450 mm/17,7 pulgadas de ancho)
  • Cadena de acero con almohadillas de caucho

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Balancín largo (190 mm/78 pulg)
  • Los implementos incluyen cucharones, ahoyadores y martillos
  • Argolla de elevación certificada

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Product Link Elite (se aplican las normativas)
  • Cámara
  • Baliza giratoria

PROTECCIONES

  • Protección delantera de servicio pesado: ISO 10262 1998 (nivel II)
  • Protección delantera con malla: ISO 10262 1998 (nivel I)
  • Protección de cabina superior: ISO 10262 1998 (nivel II)
  • Parabrisas de policarbonato EN356 P5A (solo cabina)
  • Protecciones de las cadenas

OTROS

  • Contrapeso adicional
  • Calentador de camisa de agua
  • Bomba de repostaje

Compare 306 CR VAB con otros productos considerados habitualmente.

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología